Energiledning är vägen från att acceptera energikostnader – till att aktivt påverka dem. I många verksamheter ses energi fortfarande som en fast utgift, men i praktiken finns det nästan alltid en stor, outnyttjad potential att både minska förbrukningen och förbättra resultatet.
Med strukturerad energiledning kan företag minska sin energianvändning och samtidigt stärka både lönsamhet, hållbarhet och konkurrenskraft. Vi går igenom hur det går till i praktiken.
I den här artikeln får ni bland annat lära er:
Energiledning handlar om att förstå, mäta och styra företagets energiflöden genom hela verksamheten, från energitillförsel till faktisk användning i processer och byggnader. Från elen som driver fläktar och motorer till den termiska energin i produktionsprocesser. Det är ett helhetsgrepp som kombinerar teknik, arbetssätt och organisation, med målet att använda energi så effektivt och smart som möjligt.
Det räcker alltså inte att bara installera energieffektiv utrustning. Hur teknik används i vardagen, hur processer är utformade och hur medarbetare arbetar med energifrågor, är minst lika viktigt.
Det är vanligt att verksamheter ser energianvändningen som något statiskt – något som bara "finns där”. Men det här är inte vad forskningen visar. I en artikel från Energimyndigheten lyfter man att energieffektivisering och smartare energianvändning är en av de mest kostnadseffektiva vägarna till minskad förbrukning.
Med hjälp av ett strukturerat energiarbete kan företag minska sin energianvändning med omkring 40 %. Och ofta utan att stora investeringar behövs.
Energiledning ger bland annat:
För att kunna arbeta strukturerat med energiledning behöver man till att börja med förstå var energin faktiskt används i verksamheten. När man pratar om energisystem i företag avses de olika delar av verksamheten som använder energi i den dagliga driften. Det kan vara:
Samtliga delar påverkar den totala energianvändningen – och därmed också potentialen för effektivisering.
Energieffektiviseringsåtgärder är konkreta förbättringar som minskar energianvändningen utan att försämra verksamheten.
Det kan handla om allt från enkla justeringar till större förändringar, exempelvis att:
Många energieffektiviseringsåtgärder kräver små eller inga investeringar, men kan ändå ge snabba och mätbara resultat. Exempel kan vara optimerade drifttider, förbättrad styrning eller åtgärder för att minska energiförluster i befintliga system.
För att säkerställa att åtgärderna leder till varaktiga resultat behöver de följas upp och integreras i verksamhetens löpande arbete. Ett energiledningssystem skapar den struktur som krävs för att prioritera, genomföra och följa upp förbättringsåtgärder över tid.
Läs mer om energieffektivisering för företag.
Ett energiledningssystem är ett ramverk för att systematiskt mäta, analysera och förbättra energiprestandan i verksamheten. Det hjälper företag att gå från enskilda energieffektiviseringsprojekt till ett långsiktigt arbetssätt med kontinuerlig uppföljning och förbättring.
Arbetet bygger på tydliga mål, relevanta nyckeltal och regelbunden uppföljning. På så sätt blir energifrågan en integrerad del av verksamhetens beslutsfattande och dagliga drift.
Den internationella standarden är ISO 50001, ger vägledning för hur organisationer kan etablera, driva och kontinuerligt förbättra sitt energiledningssystem. Standarden bygger på samma struktur för ständiga förbättringar som många redan känner igen från kvalitets- och miljöledningssystem.
Ett energiledningssystem gör energiarbetet:
För många företag behöver energiledning inte börja med ett fullt implementerat energiledningssystem. Det viktigaste första steget är att skapa förståelse för hur och var energi används i verksamheten.
I grunden handlar energiledning om att fatta beslut baserade på fakta. Genom att mäta energianvändningen i olika processer och system blir det möjligt att identifiera energiförluster, prioritera åtgärder och följa upp resultaten.
Ett bra första steg är att utse en ansvarig person eller arbetsgrupp som driver energifrågorna framåt. Nästa steg är att genomföra en energikartläggning för att identifiera verksamhetens största energianvändare och var den största besparingspotentialen finns.
För att kunna prioritera rätt åtgärder krävs en tydlig bild av nuläget. Därför är energikartläggningen ofta startpunkten i ett systematiskt energiarbete. Den visar var energin används, vilka processer som står för den största förbrukningen och var de största energiförlusterna uppstår.
En energikartläggning innebär att man:
För många företag är energikartläggning inte bara ett verktyg för att identifiera besparingsmöjligheter, utan även ett lagstadgat krav.
Läs även: Slösar ni med värmen? Så ger energikartläggning er full kontroll
Nya krav inom energieffektiviseringsområdet innebär att fler företag behöver arbeta strukturerat med energikartläggning och energiledning.
Företag med en årlig energianvändning över 2,8 GWh omfattas av krav på energikartläggning, medan verksamheter över 23,6 GWh även omfattas av krav på ett energiledningssystem.
För berörda företag ska den första kartläggningen vara klar senast 11 oktober 2026.
Krav på tredjepartscertifiering ingår också, antingen av systemet eller den som utför kartläggningen. Har företaget ett certifierat ledningssystem, till exempel ISO 50001, kan arbetet ofta göras internt med rätt kompetens.
Ett systematiskt energiarbete ger både direkta affärsmässiga och hållbarhetsrelaterade fördelar. Lägre energianvändning innebär minskade kostnader, samtidigt som verksamhetens klimatpåverkan kan reduceras. För många företag är energieffektivisering en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att minska utsläpp och nå uppsatta klimatmål som vägen mot nettonoll.
• Scope 1: Lägre direkta utsläpp genom effektivare processer och minskad användning av bränslen.
• Scope 2: Minskade indirekta utsläpp genom effektivare användning av el och fjärrvärme.
• Scope 3: Starkare och mer strukturerat energiarbete gör det enklare att dokumentera energiprestanda och möta hållbarhetskrav från kunder, investerare och leverantörer.
Läs mer om varför Spirax Sarco är er partner mot nettonoll.
Ja – men hur det ser ut i praktiken varierar.
Alla företag har olika förutsättningar och energiledning behöver anpassas därefter. Vissa väljer att införa ett fullt certifierat energiledningssystem enligt ISO 50001, medan andra börjar i mindre skala.
Det går också att integrera energiarbetet i befintliga ledningssystem, till exempel inom miljö eller kvalitet. Det viktigaste är inte exakt hur arbetet ser ut – utan att det faktiskt blir av och drivs framåt på ett strukturerat sätt.
Det viktigaste är att energiarbetet bedrivs strukturerat, följs upp regelbundet och leder till kontinuerliga förbättringar över tid.
I många industriverksamheter är ångsystemet en av de största energianvändarna, men också ett av de områden där det ofta finns betydande potential för energieffektivisering. Ofta gömmer sig dolda förluster i systemen som kan åtgärdas relativt enkelt:
Här är några exempel på åtgärder:
• Kontroll av ångfällor: En läckande ångfälla som fastnat i öppet läge kan orsaka betydande energiförluster genom att levande ånga går förlorad. Regelbunden kontroll bidrar till lägre energikostnader och förbättrad systemprestanda.
• Isolering av ventiler och rör: Minskar värmeförluster och kan i vissa fall reducera strålningsförluster med upp till 90 %.
• Återvinning av kondensat: Sparar både vatten och energi genom att återföra varmt kondensat till systemet.
Det här är åtgärder som visar vad energiledning handlar om i praktiken – att gå från insikt till konkreta förbättringar som ger effekt både i energianvändning och i företagets resultat.
Läs även: 5 sätt att spara energi och optimera ditt ångsystem
Energiledning är ett kraftfullt ramverk, men för att uppnå verkligt stora resultat krävs ofta specialistkompetens inom de mest komplexa delarna av energikedjan. På Spirax Sarco kombinerar vi expertis inom ång-, kondensat- och termiska energisystem med tjänster för energieffektivisering och dekarbonisering.
Vi stöttar er genom hela processen – från energikartläggning och rådgivning till projektsupport och driftsättning – och kontinuerlig uppföljning. Genom att kombinera teknisk expertis med digitala tjänster för energiövervakning hjälper vi till att säkerställa att besparingarna inte bara blir tillfälliga, utan en bestående del av er resa mot en mer hållbar och lönsam verksamhet.
Påväg mot nettonollånga
De vanligaste frågorna om ånga
Mer om våra uppkopplade lösningar
Energianvändning beskriver hur mycket energi en verksamhet förbrukar och till vilka ändamål. Det kan handla om el, värme, kyla eller bränslen som används i exempelvis produktion, fastighetsdrift eller transporter.
Att förstå sin energianvändning innebär att man bryter ner den i olika delar (processer, system, utrustning) för att kunna identifiera var energin faktiskt gör nytta – och var den går förlorad i onödan.
Enligt kommande regelkrav (med deadline 2026) gäller följande:
Det första steget är nästan alltid en energikartläggning för att förstå nuläget. Därefter kan man:
1. Sätta tydliga mål för energiarbetet
2. Identifiera och prioritera åtgärder
3. Införa rutiner för uppföljning
4. Engagera organisationen
Många börjar i liten skala och bygger successivt upp ett mer strukturerat arbetssätt, ibland med stöd av standarder eller externa experter.
Ett systematiskt energiarbete ger flera tydliga fördelar:
Att investera i förebyggande åtgärder löser inte bara omedelbara problem utan bidrar också till långsiktiga kostnadsbesparingar och hållbarhet, vilket skapar en grund för tillförlitlig och effektiv drift av ångsystemet.
Ånga är ett naturligt media och är något välkänt som vi alla kan förstå på sin enklaste nivå – det är bara kokande vatten, men med några mycket unika egenskaper.
Ett stort skotskt destilleri kombinerar energibesparingar på mer än 50 000 pund per år med att vara en bättre granne, tack vare ett återvinningssystem av flashång designat och levererat av Spirax Sarco.
Att hantera dina ångfällor behöver inte vara komplicerat. Samarbeta med Spirax Sarco idag och upptäck hur våra trådlösa övervakningslösningar kan gynna ditt företag.
Du hittar bra och användbar kunskap för energioptimering och förbättrad drifteffektivitet.