Att energieffektivisera en verksamhet är en av de mest kostnadseffektiva åtgärderna för att stärka lönsamhet och samtidigt minska klimatpåverkan. I många företag handlar det inte i första hand om stora investeringar, utan om att förstå energiflöden och optimera befintlig drift stegvis.
I flera verksamheter går det att minska energianvändningen med upp till 20 % genom förbättrad styrning, förändrade arbetssätt och riktade tekniska åtgärder.
I den här artikeln får ni bland annat lära er att:
Energikostnader påverkar direkt ett företags resultat och konkurrenskraft. Samtidigt uppstår ofta onödig förbrukning i den dagliga driften – exempelvis utrustning i standby, lokaler som värms eller kyls i onödan eller belysning som står på utanför behov.
Energieffektivisering handlar därför både om kostnadsreduktion och operativ effektivitet: att använda rätt energi, på rätt plats och vid rätt tidpunkt.
Läs även: Vad är dekarbonisering – och varför är det avgörande för industrins framtid?
Störst effekt uppnås när arbetet fokuserar på drift, styrning och beteenden. När energianvändningen blir synlig i organisationen blir det enklare att identifiera både snabba och långsiktiga förbättringar.
En stor del av energibesparingen kommer från att säkerställa att energi endast används när det finns ett faktiskt behov.
I många verksamheter upptäcks betydande basförbrukning som inte är kopplad till produktion.
Belysning står för en stor del av elanvändningen i både kontor och industrimiljöer.
Detta är ofta en av de snabbaste åtgärderna att implementera.
HVAC-system står ofta för en stor del av energianvändningen i byggnader.
Även små justeringar i temperaturinställningar kan ge märkbara årliga besparingar.
Vattenanvändning påverkar ofta energiförbrukningen, särskilt där uppvärmning ingår.
Små ineffektiviteter kan över tid ge stora kostnadsökningar.
Läs även: Slösar ni med värmen? Så ger energikartläggning er full kontroll
I energiintensiva industriprocesser är ångsystem ofta en av de största energiposterna. Även väl fungerande system kan ha betydande dolda förluster i distribution, kondensathantering, ventiler och pannsystem.
Ett systematiskt arbete med mätning, analys och optimering av hela kedjan – från pannrum till återföring av kondensat – kan ge stora besparingar utan att påverka produktion eller säkerhet.
Exempel på vanliga åtgärdsområden är:
I avancerade produktionsmiljöer kräver energieffektivisering ofta en kombination av:
Det är i dessa system de största långsiktiga besparingarna vanligtvis finns.
En strukturerad genomgång (audit) av ett ångsystem kan identifiera betydande förbättringspotential:
Resultatet är både lägre energianvändning och förbättrad processeffektivitet.
Läs mer om hur Spirax Sarco genomför audits och rådgivning.
Energieffektivisering av ångsystem kräver en helhetsförståelse av hela kedjan – från ångproduktion till kondensathantering. Genom att arbeta systematiskt med mätning och analys går det att identifiera var energiförluster uppstår och vilka åtgärder som ger störst effekt.
Spirax Sarco stöttar industriföretag med att kartlägga, analysera och optimera ångsystem för att förbättra både energieffektivitet och driftsäkerhet. Arbetet ger ett tydligt beslutsunderlag för investeringar och prioritering av åtgärder.
Typiska insatser omfattar:
Resultatet är ett mer energieffektivt och driftsäkert ångsystem med lägre kostnader och bättre resursutnyttjande.
De vanligaste energiförlusterna uppstår i system och utrustning som är igång utan att skapa värde i produktionen. Det gäller till exempel belysning i tomma lokaler, ventilation som går på full effekt trots låg belastning samt uppvärmnings- och kylsystem som inte är korrekt injusterade.
I industrimiljöer tillkommer ofta mer komplexa förluster, exempelvis i ångsystem där läckage, bristande isolering, ineffektiv kondensathantering och felaktiga ångfällor kan leda till betydande energiförluster över tid.
Det mest effektiva första steget är att skapa en tydlig bild av energianvändningen. Det innebär att mäta och analysera hur energin används över tid, inklusive basförbrukning utanför produktionstid och effekttoppar under drift.
När energiflödena är kända kan företaget identifiera var de största förbättringsmöjligheterna finns. Ofta börjar man med lågkostnadsåtgärder som styrning, rutiner och beteendeförändringar, innan man går vidare till tekniska investeringar.
De åtgärder som ger störst effekt identifieras genom kombinationen av mätdata, systemanalys och erfarenhetsbaserad bedömning. Genom att förstå var energiförluster uppstår i processen går det att prioritera insatser som ger stor besparing i förhållande till kostnad och påverkan på drift.
I praktiken innebär det ofta att man börjar med de “osynliga” förlusterna – som baslast, läckage, felinställda system och onödig drift – eftersom dessa ofta ger snabb återbetalning. Därefter kan mer avancerad optimering genomföras i exempelvis värme- och ångsystem.
Att investera i förebyggande åtgärder löser inte bara omedelbara problem utan bidrar också till långsiktiga kostnadsbesparingar och hållbarhet, vilket skapar en grund för tillförlitlig och effektiv drift av ångsystemet.
Ånga är ett naturligt media och är något välkänt som vi alla kan förstå på sin enklaste nivå – det är bara kokande vatten, men med några mycket unika egenskaper.
Ett stort skotskt destilleri kombinerar energibesparingar på mer än 50 000 pund per år med att vara en bättre granne, tack vare ett återvinningssystem av flashång designat och levererat av Spirax Sarco.
Att hantera dina ångfällor behöver inte vara komplicerat. Samarbeta med Spirax Sarco idag och upptäck hur våra trådlösa övervakningslösningar kan gynna ditt företag.
Du hittar bra och användbar kunskap för energioptimering och förbättrad drifteffektivitet.