Välkommen till framtiden för hantering av ångsystem. Vårt system för trådlös övervakning av ångfällor erbjuder ett smidigt, effektivt och tillförlitligt sätt att hålla koll på dina ångfällor. Genom att utnyttja den senaste trådlösa tekniken hjälper vår lösning dig att förhindra energiförluster, minska oplanerade underhållskostnader och säkerställa säkerheten i din verksamhet.

Allt du behöver veta om ecoBolt trådlös övervakning av ångfällor

Lär dig mer om effektivitet vid trådlös övervakning

Fördelar

Sustainable business

Öka hållbarheten

Increase productivity

Förbättra produktiviteten

Monitor advance icon

Minska antalet oplanerade driftstopp

Vad är ecoBolt?

EcoBolt är en trådlös övervakningslösning som kontinuerligt analyserar funktionen hos ångfällor. Sensorerna monteras direkt på ångfällorna och levererar realtidsdata för bättre beslutsfattande.

Så fungerar ecoBolt med Spirax Sarco

Spirax Sarco integrerar ecoBolt i en komplett lösning:

  • Kontinuerlig övervakning av ångfällor
  • Trådlös datainsamling (IoT/LoRaWAN)
  • Visualisering i digitala dashboards
  • Support från experter

 

Viktiga fördelar

Minskade energiförluster: Defekta ångfällor kan orsaka stora energiförluster – ecoBolt identifierar problemen direkt.

Ökad driftsäkerhet: Upptäck fel i tid och undvik störningar.

Stödjer hållbarhetsmål: Minska CO₂-utsläppen genom effektivare energianvändning.

Möjliggör prediktivt underhåll: Arbeta proaktivt med data istället för reaktivt.

 

Varför välja Spirax Sarco?

  • Helhetslösning, inte bara sensorer
  • Integration med digitala plattformar
  • Lokal närvaro i Norden
  • Expertis inom ångsystem

Varför välja trådlös övervakning av ångfällor?

Energieffektivitet: Ångfällor som inte fungerar kan slösa betydande mängder energi. Med vårt trådlösa övervakningssystem kan du upptäcka och åtgärda problem med ångfällor snabbare, så att ångsystemets energieffektivitet bibehålls.

Kostnadsbesparingar: Genom att identifiera felaktiga ångfällor tidigt undviker du kostnader i samband med energiförluster, akut underhåll och oplanerade driftstopp. Du kan prioritera och schemalägga underhåll vid lämpliga tidpunkter för att minska driftstopp och kostnader för processen.

Hållbarhet: Genom att minska energislöseriet sparar du kostnader och stöder dina Net Zero-mål genom att se till att ditt ångsystem fungerar effektivt.

Processäkerhet: Ångfällor som inte fungerar som de ska kan leda till farliga förhållanden. Vårt trådlösa övervakningssystem ger varningar som hjälper dig att upprätthålla en säker arbetsmiljö.

Funktioner för trådlös övervakning av ångfällor

Övervakning 24/7: Trådlösa sensorer ger uppdateringar om tillståndet för varje ångfälla, tillgängliga via vår intuitiva instrumentpanel.

Skalbar: Oavsett om du har en liten anläggning eller ett stort komplex kan vårt system skalas för att uppfylla dina behov.

Enkel integrering: Trådlösa sensorer kan enkelt integreras i ditt befintliga ångsystem. 

Dataanalys: Få insikt i hur dina ångfällor fungerar med avancerad dataanalys. Vår instrumentpanel ger trender, rapporter och handlingsbara insikter som hjälper dig att optimera ditt ångsystem.

Så här fungerar det

Installation: Våra trådlösa sensorer installeras på ångfällor i ditt system. Installationen är snabb och diskret och kräver ingen betydande stilleståndstid.

Dataöverföring: Sensorerna övervakar dina ångfällor och överför data på ett säkert sätt till en central hubb.

Dataanalys: Insamlade data analyseras digitalt med hjälp av ångexpertis för att lyfta fram tecken på fel eller ineffektivitet hos ångfällan.

Varningar och rapportering: Om ett problem upptäcks skickar systemet en varning till ditt underhållsteam. Rapporter genereras för att hjälpa dig att förstå problemet och vidta lämpliga åtgärder.

Instrumentpanel: Få tillgång till alla data och rapporter på ett säkert sätt via vår användarvänliga portal, som är tillgänglig på alla enheter.

100 ångfällor med 10% årlig felfrekvens kan innebära 548 000 SEK i förlorade kostnader."

Boka en demo eller prata med en av våra experter

Låt inte felaktiga ångfällor dränera dina resurser. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur ett trådlöst övervakningssystem för ångfällor kan förbättra din process. 

”Vi har kopplat in över 12.000 ångfällor sedan 2022”

"Ta reda på hur vi kan hjälpa dig att optimera ditt ångsystem för maximal effektivitet."

 
Efficiency

Tillhandahåller ångexpertis när du behöver det:

Din lokala Spirax Sarco-ingenjör kan hjälpa dig att maximera systemets drifttid och hålla din anläggning i drift inom budget.

Insights

Hjälper dig att uppnå dina mål

Spirax Sarco kan vara din pålitliga partner och hjälpa dig att uppnå de mål du strävar mot.

Reduce emissions

Stödjer din resa mot nettonoll.

Oavsett om du vill optimera, hantera eller minska koldioxidutsläppen kan Spirax Sarco stödja dig på din resa.

Vill du förenkla din underhållsrutin?

Är du intresserad av att lära dig mer om fjärrövervakning?