En energianalys från Spirax Sarco är en del av en övergripande genomgång av ångsystemet. Med hjälp av värmekamerateknik identifieras dolda värmeförluster och energiförluster, vilket ger ett tydligt beslutsunderlag för att optimera isolering, underhåll och energiprestanda samt minska energikostnaderna.
För att förbättra energieffektiviteten i ett ångsystem behöver man först förstå var energin går förlorad.
Oisolerade eller dåligt isolerade ytor kan leda till att värme går förlorad innan den når användningsstället. I praktiken kan det hända att din anläggning betalar för att producera energi som inte tillför något värde till processen.
En energianalys hjälper dig att identifiera dolda värmeförluster och ersätta antaganden med fakta. Med hjälp av värmekamerateknik skapas ett tydligt beslutsunderlag som gör det lättare att prioritera isoleringsåtgärder, planera underhåll och förbättra anläggningens energiprestanda.
(Undersökningarna är icke-invasiva och måste utföras medan ångsystemet är i normal drift.)
En tekniker från Spirax Sarco använder värmekamerateknik för att identifiera värmeförluster i ång- och kondensatsystem.
Resultaten analyseras enligt en strukturerad metod för att identifiera var åtgärder kan ge störst effekt på energiprestandan.
Du får tydliga rekommendationer som hjälper dig att prioritera åtgärder där förbättringspotentialen är som störst.
Resultaten från energianalysen ger ett tydligt underlag för isoleringsåtgärder som kan minska värmeförlusterna, förbättra energieffektiviteten och bidra till en säkrare arbetsmiljö.
Genom att identifiera var energi går förlorad ger en energianalys ett tydligt underlag för riktade förbättringsåtgärder. Rekommendationerna prioriteras utifrån beräknad besparingspotential, vilket hjälper dig att fokusera resurser och investeringar där effekten blir störst.
När lämpliga åtgärder genomförs kan minskade energiförluster leda till lägre energikostnader och förbättrad energieffektivitet, samtidigt som investeringen ofta betalar sig på kort tid.
En av de vanligaste åtgärderna som identifieras genom en energianalys är förbättrad isolering. Spirax Sarcos isoleringsjackor är utvecklade för att minska värmeförluster från ventiler, kondensatavledare och annan utrustning i ångsystem. Genom att minska värmeförlusterna bidrar de till lägre energiförbrukning, förbättrad energieffektivitet och ökad säkerhet kring heta ytor. Isoleringsjackorna är anpassade för Spirax Sarco-utrustning och utformade för att ge god passform, enkel hantering och lång livslängd i krävande driftmiljöer.
Tillhandahåller ångexpertis när du behöver det:
Din lokala Spirax Sarco-ingenjör kan hjälpa dig att maximera systemets drifttid och hålla din anläggning i drift inom budget.
Hjälper dig att uppnå dina mål
Spirax Sarco kan vara din pålitliga partner och hjälpa dig att uppnå de mål du strävar mot.
Stödjer din resa mot nettonoll.
Oavsett om du vill optimera, hantera eller minska koldioxidutsläppen kan Spirax Sarco stödja dig på din resa.