Industrianläggningar står under ständig press att minska energianvändningen, sänka utsläppen och förbättra driftsäkerheten. Många har redan åtgärdat de mest uppenbara ineffektiviteterna genom att uppgradera pannor, optimera styrsystem och investera i värmeåtervinning eller digital övervakning. Ändå kan betydande energiförluster finnas kvar.
Eftersom några av de största energiförlusterna helt enkelt är osynliga.
I nästan varje ånganläggning finns ventiler, filter, flänsar, värmeväxlare och andra komponenter som är helt eller delvis oisolerade. Var för sig kan de verka obetydliga, men tillsammans kan de avge stora mängder värme till omgivningen, dygnet runt.
Man kan inte se värmen försvinna.
Men det syns på energiräkningen.
Ångsystem spelar en central roll i många industriella processer, men värdefull energi kan gå förlorad genom bristfällig isolering och oskyddade komponenter. När värme avges till omgivningen krävs mer energi för att upprätthålla rätt temperatur och driftförhållanden. Resultatet kan bli högre energikostnader och ökade koldioxidutsläpp, utan att energin bidrar till produktionen.
Oisolerade ångkomponenter kan nå yttemperaturer över 150 °C. Det innebär att även relativt små oisolerade ytor kan orsaka betydande värmeförluster.
Stor yta + hög temperatur + många drifttimmar = stora energiförluster över tid.
Eftersom förlusterna inte alltid är uppenbara riskerar de att hamna långt ner på listan bland underhållsåtgärder, energieffektivisering och investeringar.
Det är här en Energianalys kan göra skillnad.
En värmekamera kan identifiera temperaturskillnader i ett ångsystem. Men bilden i sig berättar inte hur stor energiförlusten är, vad den kostar eller vilka åtgärder som bör prioriteras.
En Energianalys kombinerar mätningar och observationer på plats med specialistkunskap om ång- och kondensatsystem. På så sätt kan potentiella energiförluster identifieras, kvantifieras och prioriteras.
Resultatet blir mer än en samling värmebilder. Du får ett tydligare underlag för var energin går förlorad, vilka åtgärder som bör prioriteras och var besparingspotentialen är störst.
Nu till de goda nyheterna.
Lösningen är inte något stort projekt, ett nytt system eller en kapitalkrävande uppgradering.
Det är isolering.
Högkvalitativa, avtagbara isoleringsjackor avsedda för ångkomponenter kan minska värmeförlusten med upp till 80–90 % , vilket bidrar till att upprätthålla temperaturen, begränsa kondensbildning och minska de förhållanden som kan bidra till vattenslag.
Det kan bidra till att:
I en tid då industrianläggningar söker efter ”snabba vinster” med verklig miljöpåverkan är detta ett av de tydligaste exemplen på avkastning på investeringen som finns.
Inom industrin läggs allt större fokus på att minska utsläppen inom Scope 1 och 2. Styrelser och hållbarhetsansvariga söker därför initiativ som är:
En Energianalys på plats uppfyller samtliga dessa kriterier.
Genom att kombinera:
✔ Data från värmekameror
✔ En standardiserad expertbedömning
✔ Rapport med besparingspotential och återbetalningstid
✔ En prioriterad åtgärdslista
kan företag snabbt gå från energianalys → insikt → besparing.
Det ger hållbarhetsteamet den information de behöver och underhållsteamet en konkret åtgärdsplan som kan omsättas i praktiken direkt.
Beroende på användningsområde och driftsförhållanden kan ångsystem arbeta vid höga temperaturer. Om komponenter är oisolerade eller bristfälligt isolerade kan betydande värmeförluster uppstå under drift. Isolering är ofta en relativt enkel åtgärd, vilket gör identifiering av värmeförluster genom en Energianalys till en värdefull del i arbetet med att minska både energianvändning och koldioxidutsläpp.
Att åtgärda dessa ”osynliga förluster” kan vara ett snabbt sätt att:
Många energieffektiviseringsprojekt kräver större investeringar innan de ger resultat. En Energianalys kan däremot identifiera åtgärder som ger effekt utan att det krävs omfattande investeringar.
Alla åtgärder för att förbättra energieffektiviteten behöver inte börja med ett stort projekt. En Energianalys kan identifiera förbisedda möjligheter i ångsystemet, från oisolerade komponenter som upptäcks med värmekamera till områden där riktad isolering kan minska onödiga energiförluster.
Genom att beräkna och prioritera de identifierade förbättringsmöjligheterna får teknik- och energiteamen ett tydligare underlag för att avgöra var insatserna bör sättas in först.
Att göra det osynliga synligt är det första steget. Det verkliga värdet uppstår när insikterna omsätts i konkreta åtgärder.
Om du letar efter ett praktiskt sätt att minska värmeförlusterna i ditt ångsystem kan du boka en Energianalys med Spirax Sarco och få en tydlig bild av var din anläggning kan spara energi.
Upptäck dolda värmeförluster i ång- och kondensatsystem med hjälp av värmekameror. Prioritera förbättringar av isoleringen, minska onödigt energislöseri och stödja målen för minskade koldioxidutsläpp.
EcoBolt övervakningssystem för ångfällor använder avancerad trådlös teknik som hjälper till att förhindra energiförluster, minska oplanerade underhållskostnader och säkerställa driftsäkerheten.
Förbättra ångsystemets effektivitet med Spirax Sarcos digitala tjänster. Minska kostnaderna, förbättra hållbarheten och förebygg fel med IoT-teknik.