Dekarbonisering har på kort tid gått från att vara ett begrepp i klimatrapporter till en strategisk fråga i styrelserum, investeringsbeslut och industriprojekt världen över. Företag möter idag ökade krav från kunder, investerare och myndigheter att minska sina utsläpp och visa hur de ska nå sina klimatmål.
Men vad innebär dekarbonisering egentligen? Och hur påverkar den industrins energisystem och processer?
I den här artikeln får ni bland annat lära er att:
Dekarbonisering, eller avkarbonisering som det också kallas, innebär att minska eller eliminera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser från ekonomin. Målet är att successivt ersätta fossila energikällor som kol, olja och naturgas med förnybara energikällor, elektrifiering och mer energieffektiva processer.
Begreppet används ofta i samband med klimatmål som nettonollutsläpp, men i praktiken handlar det om något mycket konkret: att producera samma värde med betydligt lägre klimatpåverkan.
För företag innebär dekarbonisering ofta en kombination av:
Läs mer om vägen mot nettonoll med ett optimerat ångsystem.
Bakgrunden är den globala ambitionen att begränsa klimatförändringarna. Genom Parisavtalet har världens länder enats om att begränsa den globala uppvärmningen och på sikt nå nettonollutsläpp.
Samtidigt ökar trycket från marknaden. Klimatprestanda har blivit en affärsfråga lika mycket som en hållbarhetsfråga.
Företag som arbetar aktivt med dekarbonisering kan ofta dra nytta av:
För att minska utsläppen behöver företag först förstå var de uppstår. Därför delas utsläppen vanligtvis in i tre kategorier:
Direkta utsläpp från den egna verksamheten, exempelvis från förbränning av bränslen i pannor, fordon eller produktionsutrustning.
Indirekta utsläpp från inköpt energi, såsom el, värme eller kyla.
Indirekta utsläpp i värdekedjan, från inköpta råvaror och transporter till hur produkterna används och återvinns.
För många industriföretag står Scope 1- och Scope 2-utsläpp för en betydande del av de utsläpp som de själva kan påverka på kort sikt.
Dekarbonisering är sällan en enskild investering eller teknik. Istället handlar det om en kombination av åtgärder som tillsammans minskar energianvändningen och utsläppen över tid.
Vanliga insatser är:
För de flesta verksamheter börjar arbetet med att identifiera var energin används och var de största förlusterna uppstår.
Läs även: Energiledning – så tar ni kontroll över företagets energianvändning
När industriföretag ser över sina utsläpp hamnar fokus ofta på energiförsörjningen och produktionsprocesser. Men en av de största möjligheterna till utsläppsminskningar finns ofta i ångsystemet.
Ånga används inom allt från livsmedelsproduktion och läkemedelstillverkning till kemi-, energi- och pappersindustrin.
Eftersom ångsystem ofta står för en stor del av energianvändningen kan även relativt små effektiviseringar ge betydande minskningar av både energikostnader och koldioxidutsläpp.
Därför är optimering av ångproduktion, kondensatåtervinning, energieffektivisering och på sikt övergång till fossilfria energikällor viktiga delar i många företags dekarboniseringsstrategier.
Att sätta klimatmål är en sak. Att omsätta dem i praktiska åtgärder är en annan.
För företag som vill minska utsläppen från sina processer krävs både teknisk kompetens och ett systematiskt arbetssätt. Här kan Spirax Sarco stötta genom hela resan – från energiaudit och rådgivning till projektsupport och driftsättning.
När dekarboniseringsarbetet omsätts i konkreta förbättringar skapas inte bara lägre utsläpp. Resultatet blir också en mer energieffektiv, konkurrenskraftig och framtidssäkrad verksamhet.
Den gröna omställningen: Vad krävs för att industrin ska lyckas?
De vanligaste frågorna om ånga
Mer om våra uppkopplade lösningar
Dekarbonisering är processen och de åtgärder som syftar till att minska eller eliminera utsläpp av växthusgaser (till exempel genom elektrifiering och energieffektivisering). Netto nollutsläpp är målet, vilket innebär att de återstående utsläpp som är helt oundvikliga balanseras upp av att lika mycket koldioxid avlägsnas från atmosfären.
Det första steget är alltid att göra en noggrann kartläggning, en så kallad energikartläggning eller energiaudit. Genom att mäta och analysera var energin används – och var de största förlusterna sker, exempelvis i ångsystem eller genom spillvärme – kan man identifiera de mest lönsamma och effektiva åtgärderna att börja med.
Scope 3 omfattar indirekta utsläpp i hela värdekedjan, vilket innebär att de ligger utanför företagets direkta kontroll. Det handlar om allt från underleverantörers produktion till transporterna och hur slutkunden använder produkten. Att minska dessa utsläpp kräver därför ett nära samarbete, strikta leverantörskrav och ofta en omställning av hela affärsmodellen.
Nej, tvärtom visar mycket att det är en långsiktig investering i konkurrenskraft. Även om initiala teknikinvesteringar krävs, leder åtgärder som energieffektivisering och spillvärmeåtervinning snabbt till sänkta driftskostnader. Dessutom minskar det risken för framtida koldioxidskatter och gör företaget mer attraktivt för både kunder och kapital.
Att investera i förebyggande åtgärder löser inte bara omedelbara problem utan bidrar också till långsiktiga kostnadsbesparingar och hållbarhet, vilket skapar en grund för tillförlitlig och effektiv drift av ångsystemet.
Ånga är ett naturligt media och är något välkänt som vi alla kan förstå på sin enklaste nivå – det är bara kokande vatten, men med några mycket unika egenskaper.
Ett stort skotskt destilleri kombinerar energibesparingar på mer än 50 000 pund per år med att vara en bättre granne, tack vare ett återvinningssystem av flashång designat och levererat av Spirax Sarco.
Att hantera dina ångfällor behöver inte vara komplicerat. Samarbeta med Spirax Sarco idag och upptäck hur våra trådlösa övervakningslösningar kan gynna ditt företag.
Du hittar bra och användbar kunskap för energioptimering och förbättrad drifteffektivitet.