Kostnadsreduksjon er et stadig tilbakevendende krav i industrien – men de mest åpenbare kuttene er ofte allerede gjort. Det mange overser, er det som skjer inne i veggene og rørene: energi som forsvinner som varme, damp som ikke gjenvinnes, og anlegg som ikke er optimalisert. I Spirax Sarco snakker vi daglig med bedrifter som oppdager at dampanlegget er den største uutnyttede besparelsesmuligheten de har.
I denne guiden deler Jon Wøllo, Service & Sustainability Manager Nordics i Spirax Sarco, konkrete og gjennomførbare tiltak for å redusere kostnader i industri- og næringsbedrifter – med særlig fokus på energi som undervurdert kostnadskilde.
I denne artikkelen kan du lese om:
Kostnadsbildet i en bedrift er sammensatt. Det finnes stabile utgifter, men også variable utgifter som fort kan løpe løpsk. Utgifter man ikke kan løpe fra, som lønnsutgifter, husleie og forsikringer, krever et realistisk perspektiv. Men det finnes andre utgiftsposter som IT, reisekostnader og energi som man med fordel kan vurdere å kutte. Her kan energi, herunder strøm og oppvarming, være en av de mest kontrollerbare og undervurderte postene i budsjettet, da man enkelt kan identifisere tiltak som kan gi besparelser både på kort og lang sikt.
Noen utgifter er vanskeligere å kutte enn andre. Lønn til medarbeidere og leie av kontor eller utstyr er essensielle utgifter som er vanskelige å redusere, og slike kutt fører ofte til svært upopulære avgjørelser. Det finnes imidlertid andre variable kostnader der man har gode muligheter for å optimalisere utgiftene.
Både energi, vedlikehold og prosesseffektivitet er utgiftsposter som kan påvirkes og hvor man kan identifisere tydelige besparelser. Her kan man for eksempel ta kontakt med strøm- og energileverandører og eventuelt samle tjenestene hos færre leverandører. Samtidig er det verdt å dypdykke i eget anlegg og undersøke hvordan man kan energieffektivisere bruken av strøm og oppvarming.
Ifølge SINTEF står bygninger for 40% av det totale energiforbruket i Norge. For industribedrifter er andelen enda høyere, og mye av energien forsvinner gjennom dårlig vedlikeholdte eller uisolerte dampsystemer. Ved hjelp av dampteknologi kan man varme opp bygg og anlegg med vesentlig mindre energi takket være kvaliteten på dagens kjeler. Damp har dessuten et høyt varmeinnhold og høy energitetthet. Dette åpner opp for en kompakt produksjonsinfrastruktur og et kompakt rørsystem som likevel avgir store mengder energi.
Isolering av dampsystemer er det mest kostnadseffektive, energibesparende tiltaket anleggsansvarlige kan ta. Mens vi vanligvis fokuserer på det åpenbare, som tak og vegger, har vi en tendens til å overse den nytten et isolert dampsystem kan gi.
En uisolert kondenspotte avgir omtrent like mye varme som et 1 meter langt rør i DN25 – et tap på rundt 2 400 kroner per år. Dampsystemer inneholder ofte 100 eller flere kondenspotter og ventiler. Uten isolasjon kan det bety flere hundre tusen kroner tapt i ren energi hvert år.
Kondensat inneholder typisk omtrent 20% restenergi av den totale dampenergien. Opptil 10% kan fordampe på ny gjennom sekundærdamp. Gjenvinning av dette kondensatet kan spare virksomheter for flere titusener av kroner i året i energi alene.
Les mer om fordelene med energigjenvinning
Statistisk sett kan 15 til 20% av kondenspottene i et anlegg til enhver tid være defekte. Hver enkelt bidrar til unødvendig energitap, økt vannforbruk og høyere CO₂-utslipp.
Fra november 2024 er store norske selskaper og børsnoterte foretak pålagt å rapportere bærekraftsarbeid i henhold til CSRD og ESRS-standardene. Energibesparelser i dampanlegget er ikke bare en driftskostnad – de er dokumenterbare Scope 2-reduksjoner som kan inkluderes direkte i årsrapporten. For virksomheter med klimaforpliktelser er dette en konkret og målbar gevinst utover det rent økonomiske.
Lær mer om betydningen av bærekraftig drift
Energikartlegging av hele dampsystemet er det første og viktigste steget. Uten å vite nøyaktig hvor energien forsvinner, er det vanskelig å prioritere riktige tiltak – og enda vanskeligere å beregne hva de faktisk er verdt.
Våre erfarne ingeniører gjennomfører en datadrevet gjennomgang av hele dampsystemet deres og leverer en rapport med konkrete tiltak og beregnet ROI.
Isolering av dampsystemer er det mest kostnadseffektive, energibesparende tiltaket anleggsansvarlige kan ta. Mange kondenspotter, ventiler og annet utstyr forblir uisolert for å gi enkel tilgang til vedlikehold – men kostnaden for dette overses altfor ofte.
I tillegg til isolering tilbyr vi et bredt utvalg av kondenspotter som maksimerer energien i dampsystemet deres ved å gjenvinne kondensat.
Kontinuerlig overvåking gjennom Steam Insight gir løpende innsikt i problemer i damp- og varmeanlegget, slik at identifiserte energibesparelser faktisk opprettholdes over tid – ikke bare i ukene etter en audit. Systematisert energiledelse handler nettopp om dette: å identifisere, iverksette og bevise at tiltak gir varig effekt.
Kondensatgjenvinning og varmevekslere utnytter energien som ellers kastes. Å returnere kondensat til kjelens matevannstank reduserer behovet for nedblåsing, senker vannforbruket og kan spare virksomheter for flere titusener av kroner i energi alene hvert år.
Med Spirax EasiHeat™ får du en kompakt og energieffektiv varmeveksler som utnytter all nyttig energi i dampen, reduserer drivstoffbehovet og bidrar til å kutte CO₂-utslipp sammenlignet med tradisjonelle damp-til-vann-løsninger.
Regelmessig håndtering av kondenspotter resulterer i mindre CO₂-utslipp, økt produksjon og energisparing. Kostnaden for en kondenspottekontroll er vanligvis langt mindre enn kostnaden for det gjennomsnittlige energitapet ved å ikke vedlikeholde disse regelmessig.
For å illustrere verdien av å isolere dampanlegget, tar vi utgangspunkt i et reelt eksempel fra en av våre svenske kunder. Anlegget hadde 200 uisolerte dampventiler. Ved å montere isolasjonsputer på samtlige ventiler oppnådde bedriften en strømsparing på 321 088 kWh i året, en potensiell vannbesparelse på 542 m³ – og en samlet kostnadsbesparing på 199 074 SEK per år.
Investeringen kom på 200 000 SEK, noe som gir en tilbakebetalingstid på kun 1,21 år. I tillegg kuttet tiltaket CO₂-utslippene med 64 tonn – tilsvarende utslippene fra om lag 30 personbiler i full drift.
Dette er et godt eksempel på at lavthengende frukter gir umiddelbar effekt – både på bunnlinjen og i klimaregnskapet.
Les mer om energisparing og effekten det har på bedriften din
Hvor mye kan akkurat ditt anlegg spare? Det avhenger av størrelsen på dampsystemet, driftstiden, energiprisen og tilstanden på eksisterende utstyr – men det er fullt mulig å beregne dette konkret. Vi bruker en strukturert tretrinnsprosess for å gi deg et tallgrunnlag du faktisk kan ta beslutninger på.
Man starter med å gjøre en komplett gjennomgang av anlegget, der man kan identifisere skjulte muligheter innenfor bærekraft, sikkerhet, produktivitet og effektivitet. Hos oss gjennomfører vi en audit av dampsystemet ditt, som er en datadrevet innsats hvor våre spesialister vurderer alt fra defekte kondenspotter, til uisolerte ventiler og muligheter for varmegjenvinning.
Deretter vurderer man alle funn og omgjør dem til kvantifiserbare data. Vi definerer en plan basert på innsiktene våre, som inkluderer beregnet avkastning på investering (ROI) og fungerer som et beslutningsgrunnlag for ledelsen. Vi tar også deres målsettinger og praktiske begrensninger med i betraktning, slik at planen blir så konkret som mulig.
Rådgivningen stopper ikke når rapporten er levert. Vi kan hjelpe med å implementere alle tiltak og følger opp i etterkant av analysen. Vi tilbyr også digital overvåking (Digitale løsninger), som sikrer at de oppnådde energibesparelsene opprettholdes over tid. Dermed sørger vi for at anlegget forblir effektivt og velfungerende i årene som kommer.
Vil du ha et raskt overslag? Bruk kalkulatoren vår og se nøyaktig hvor mye din bedrift kan spare i kroner, kWh og tonn CO₂ per år.
Beregn ditt besparelsespotensial med kalkulatoren
Vet du hva dampanlegget ditt faktisk koster deg hvert år? Våre eksperter gjennomfører en uforpliktende kartlegging av anlegget ditt og identifiserer konkrete tiltak som reduserer kostnader – både på kort og lang sikt.
Få en audit av ditt dampsystem
Kostnaden varierer avhengig av anleggets størrelse, tekniske tilstand og hvilke tiltak som er aktuelle. Hos oss vil en innledende kartlegging gi et tallgrunnlag for forventede kostnader og besparelser.
Personalkostnader, inkludert lønn og pensjon, og drift- og kontorkostnader er faste utgifter i en bedrift. Avhengig av virksomheten er også IT og programvare ofte faste månedlige utgifter.
Kostnader til varer og produksjon (innkjøp, råvarer og logistikk) og til reisekostnader (reiser og møtevirksomhet) varierer fra måned til måned. Ved digitalisering av rutiner og møter kan man for eksempel redusere kostnadene betydelig.
Et energieffektivt dampsystem skal ikke gå på bekostning av ytelsen. Vi kan hjelpe deg med energioptimalisering, redusere energikostnader og karbonutslipp samt oppnå bærekraftsmål.
Press for å øke marginene og redusere driftskostnadene betyr at det er viktigere enn noen gang å optimalisere prosessene og øke produktiviteten. Vår bransje- og dampapplikasjonserfaring kan hjelpe deg å oppnå en optimal produksjon.
Bærekraftig drift refererer til praksis og strategier som tar sikte på å minimere miljøpåvirkningen samtidig som man opprettholder økonomisk vekst og sosialt ansvar.
Hvorfor er det viktig at kondenspottene dine er i god stand? Les brosjyren, den vil gi deg svaret.
Spirax Sarco flash kondenser (EVC) er en pålitelig, innovativ løsning for forvarming av industrielle væsker ved å utnytte spillvarmen som ellers ville gått tapt til atmosfæren.
Våre energiauditer gir deg muligheter til å redusere utslippene og samtidig øke effektiviteten og ytelsen i dampsystemet ditt.
Vår nye Spira-trol™ Steam-Tight reguleringsventil kombinerer god regulering og stenging i henhold til stengeklasse VI i samme ventil.
Bærekraftig dampproduksjon spiller en avgjørende rolle i å dekke fremtidige behov for termisk energi på tvers av alle industrier.
DBB-ventiler: Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med en unik plassbesparende design som betyr raskere installasjon og færre flenser.