For de fleste norske virksomheter er det en krevende oppgave å administrere energiforbruket i hverdagen. Med høye energikostnader, uforutsigbar nettleie og stadig strengere klimakrav, har energisparing i Norge gått fra å være et valgfritt miljøtiltak til å bli en kritisk, strategisk prioritet for å beholde konkurransekraften.
I både tung industri og større næringsbygg spiller termisk energi, og da spesielt dampsystemer, en helt sentral rolle. Likevel går enorme mengder energi hvert eneste år tapt i både bygningsmassen og i de industrielle prosessene. Det skjer oppsiktsvekkende ofte uten at virksomheten selv har overblikk over hvor tapene faktisk oppstår. Uisolerte rør, damp- og kondensatlekkasjer, ineffektive komponenter og mangelfull digital overvåking er gjengangere.
Skal man lykkes med energisparing, må man først forstå nøyaktig hvor energien forsvinner – og deretter sette inn målrettede, tekniske løsninger.
Energisparing handler kort forklart om å redusere mengden brukt energi gjennom smartere drift, tekniske oppgraderinger og bevisste valg, og dette uten at det går ut over produksjonsvolum, HMS, komfort eller kvalitet.
Når vi snakker om strategisk energiarbeid, er det imidlertid viktig å skille mellom to sentrale begreper:
Energisparing: Handlingen som fører til at man bruker mindre energi totalt sett (f.eks. ved å slå av utstyr som ikke er i bruk).
Energieffektivisering: Å utnytte energien bedre, slik at man får mer verdi, varme eller produksjon ut av hver eneste kilowattime (kWh).
For norske bedrifter henger strategisk arbeid med energisparing og prosesseffektivisering i dag tett sammen med behovet for bærekraftig vekst. Ved å koble disse to oppnår man en synergi som reduserer både driftskostnader og CO2-avtrykk. Vil du lese mer om hvordan dette fungerer i praksis, kan du se vår utdypende artikkel om nøkkelen til bærekraftig vekst i bedrifter. I dagens marked er energitiltak direkte knyttet opp mot svingende strømpriser, strengere nasjonale krav til ESG-rapportering, samt tøffere forventninger fra både kunder og investorer.
I praksis skyldes energitap sjeldent én enkeltstående feil. Det er som regel summen av mange små ineffektiviteter som over tid akkumuleres til massive økonomiske tap. Dette gjelder spesielt i industrielle dampsystemer og større oppvarmingsanlegg, der selv mikroskopiske avvik eskalerer driftskostnadene raskt.
De vanligste synderne til energitap i norske anlegg og storbrukere av energi er:
Dampsystemer er blant de mest effektive metodene som finnes for å distribuere termisk energi i industrien og energisparing i bygg av en viss størrelse (som sykehus og fjernvarmanlegg) - men kun når de er korrekt designet, vedlikeholdt og overvåket.
Spirax Sarco har mer enn et århundres erfaring med energioptimalisering i dampsystemer. Les mer om fem måter å redusere energiforbruket på. Vi ser ofte at mange virksomheter taper store mengder energi rett og slett fordi de mangler detaljert innsikt i anleggets indre tilstand. Ved å investere i varmegjenvinning fra prosess og gjennomføre en systematisk gjennomgang av kondenspotter, kan man tette disse usynlige hullene. Sjekk ut vårt utvalg av kondenspotter her. Hvis du vil lære mer om det grunnleggende rundt disse systemene, kan du lese guiden vår "Hva er damp?".
Regulatoriske krav er i dag en av de sterkeste drivkreftene for energieffektivisering i både privat og offentlig sektor. Flere nye regelverk påvirker direkte hvordan norske virksomheter må dokumentere, rapportere og redusere energibruken sin.
Det reviderte direktivet, ofte omtalt som et nøkkeldirektiv for energisparing i bygg, stiller betraktelig strengere krav til energieffektivitet, energimerking og integrering av fornybare energikilder i bygningsmassen. For næringsbygg og kommersiell eiendom innebærer dette konkrete tidsfrister for når byggene må oppgraderes for å møte de nye standardene. Les mer om EUs bygningsenergidirektiv her (ekstern lenke).
Nasjonalt setter de norske byggeregler energisparing på dagsordenen gjennom Byggteknisk forskrift (TEK17). Regelverket stiller spesifikke minstekrav til energiytelse, tette bygg, tekniske installasjoner og dokumentasjon. For eldre og eksisterende bygg betyr dette at etterisolering, modernisering av oppvarmingssystemer og smartere energistyring tvinger seg frem. Se detaljerte lovkrav hos Lovdata - Byggteknisk forskrift (TEK17) - ekstern lenke)
Virksomheter som velger å jobbe proaktivt med sine energisparingstiltak, oppnår en rekke kritiske fordeler:
Ved å velge en helhetlig tilnærming til termiske anlegg, kan man raskt hente ut store gevinster. Les gjerne mer om energiøkonomisering og energieffektivitet, og hvordan du raskt kan igangsette disse prosessene i ditt anlegg.
Det er som kjent umulig å styre eller redusere et forbruk man ikke kan måle. Uten detaljert innsikt i sanntidsdata forblir ENØK-arbeidet famling i blinde.
Det er her moderne digitalisering endrer spillereglene. Ved å ta i bruk smarte, oppkoblede overvåkningssystemer blir det mulig å oppdage energitap umiddelbart, lenge før de utvikler seg til kritiske og kostbare havarier.
Digitale overvåkningsløsninger gjør det mulig å:
Hos Spirax Sarco posisjonerer vi oss i skjæringspunktet der avansert teknologi, skybasert analyse og tung energikompetanse jobber sammen. Dette gir driftsledere og bærekraftsansvarlige et trygt beslutningsgrunnlag for fremtidige investeringer.
Det aller første steget er alltid en grundig energikartlegging av det termiske anlegget eller byggets sentrale varmesystem. Spirax Sarcos rådgivere foretar en fysisk gjennomgang av rørgater, kjeler og bruksledd for å avdekke det reelle potensialet for optimalisering.
De raskeste økonomiske gevinstene ligger nesten alltid i enkle utbedringer: fjerning av lekkasjer, reparasjon av kondensatpotter og etterisolering av uisolerte ventiler.
Velg tekniske løsninger med dokumentert effekt og høy driftssikkerhet. Mange av tiltakene på komplekse energisystemer har en tilbakebetalingstid (ROI) på under ett år.
Eksperttips fra Spirax Sarco:
I mange større anlegg og bygg ser vi at en systematisk gjennomgang av dampsystemet alene kan redusere energiforbruket med tosifrede prosentandeler.
- Jon Wollo, Nordic Service & Sustainability Manager hos Spirax Sarco Norge
Aktiv og målrettet energisparing handler ikke bare om å innrette seg etter nye miljøkrav; det er en ren forretningsmessig nødvendighet for fremtidig konkurransekraft. Ved å tette usynlige energitap, digitalisere overvåkingen og optimalisere de termiske prosessene, kan din bedrift snu skjulte kostnader til konkrete, målbare besparelser.
Vet du nøyaktig hvor mye energi ditt anlegg taper hvert eneste år? Med riktig energikartlegging, overvåking og prosessoptimalisering kan skjulte energitap omgjøres til ren profitt. Spirax Sarco hjelper norske virksomheter med å identifisere ineffektivitet, kutte utslipp og skape mer energieffektive anlegg.
I større næringsbygg og industrianlegg sparer man absolutt mest på å optimalisere oppvarming, ventilasjon og store termiske prosesser. Å tette lekkasjer i systemene, etterisolere ventiler og flenser, samt gjenbruke overskuddsvarme via mekanisk varmegjenvinning gir de største og raskeste reduksjonene i det totale strøm- og energiforbruket.
Dere kan starte med å få utført en profesjonell energikartlegging for å synliggjøre hvor sløsing oppstår. Deretter bør dere tette umiddelbare lekkasjer, etterisolere åpne rør og ventiler, sjekke at kondensatpottene fungerer som de skal, og installere målere som gir løpende sanntidsdata over energiforbruket.
I byggsektoren reduseres forbruket mest effektivt gjennom riktige oppgraderinger i tråd med TEK17. Dette inkluderer etterisolering av bygningsmassen, installasjon av smarte sentraldriftsanlegg (SD-anlegg) for behovsstyring av lys og ventilasjon, samt utskiftning av ineffektive varmekilder til fordel for moderne varmepumper, varmegjenvinningssystemer og optimaliserte damp- eller hettvannsanlegg.
Energisparing betyr rett og slett å bruke mindre energi totalt, for eksempel ved å slå av maskiner eller senke innetemperaturen. Energieffektivisering handler derimot om å utnytte energien mer effektivt gjennom ny teknologi, slik at du får nøyaktig samme (eller bedre) produksjons- og komfortnivå, men med et lavere antall kilowattimer inn i anlegget.
I Norge er det primært Enova som tilbyr økonomisk støtte til energisparing og energieffektiviseringstiltak i næringsbygg og industri. Bedrifter kan søke om betydelig investeringsstøtte til prosjekter som involverer introduksjon av ny, energivennlig teknologi, dypere energikartlegging (f.eks. termisk audit) og større omlegginger av energisystemer.
Vår nye Spira-trol™ Steam-Tight reguleringsventil kombinerer god regulering og stenging i henhold til stengeklasse VI i samme ventil.
Bærekraftig dampproduksjon spiller en avgjørende rolle i å dekke fremtidige behov for termisk energi på tvers av alle industrier.
DBB-ventiler: Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med en unik plassbesparende design som betyr raskere installasjon og færre flenser.
Kondenspotter med fast temperatur drenerer ut kondensat ved en forhåndsdefinert temperatur.
Nøyaktig kontroll for maksimal driftseffektivitet.
Med økninger i energi priser og økt fokus på miljø, har det aldri vært viktigere eller mer lønnsomt å måle vannforbruket.