Skjult varmetap koster deg mer enn du tror

Ikke alle energitap er åpenbare. 

I både damp- og kondensatsystemer fører manglende eller ineffektiv isolasjon til tap av energi hver time anlegget er i drift. Dette øker energibehovet, fører til unødvendige CO₂-utslipp og kan gjøre det vanskeligere å forstå hvor det er behov for effektivitetsforbedringer.  

En kartlegging av varmetap utført av Spirax Sarco inngår i en mer omfattende tilnærming til damprevisjon. Termisk fotografering bidrar til å synliggjøre varmetap, og gir teamet ditt dokumentasjon som underbygger bedre beslutninger om vedlikehold, isolering og energieffektivitet.  

Hvorfor varmetap er viktig

For å forbedre damputnyttelsen må man ofte først finne ut hvor den termiske energien går tapt. 

Uisolerte eller dårlig isolerte overflater kan føre til varmetap før varmen når bruksstedet. I praksis betyr det at  anlegget ditt betaler for å produsere energi som ikke tilfører prosessen noen verdi. 

En undersøkelse av varmetap hjelper deg med å gå fra antakelser til fakta. Ved å vise hvor varmen slipper ut, gir det teamet ditt et klarere bilde av hvor det kan være behov for forbedringer av isolasjonen, og hvilke tiltak som bør vurderes først.  

Heat loss survey graphic 7

(Undersøkelsene er krever ingen inngrep og må gjennomføres mens dampanlegget er i normal drift).

Hva undersøkelsen hjelper deg med

Slik fungerer det

1.  Skann

En ingeniør fra Spirax Sarco bruker termisk fotografering for å finne ut hvor det oppstår varmetap i damp- og kondensatsystemer.

2.  Vurder

Resultatene gjennomgås ved hjelp av en strukturert vurderingsmetode, som gjør det lettere å skille mellom synlige varmetap og konkrete forbedringsmuligheter.

3.  Prioritere

Du får klare anbefalinger som hjelper deg med å konsentrere ressursene der det trengs mest. 

4.  Gjennomføring

Innsikt fra undersøkelser kan danne grunnlag for målrettede isoleringstiltak, noe som bidrar til å redusere varmetap, øke effektiviteten og håndtere eventuelle sikkerhetsrisikoer. 

Hva du får – en kartlegging av varmetap kan gi deg:

Improve boiler efficiency

Termiske bilder som viser synlig varmetap i de kartlagte områdene

Positive EHS observation

Påvisning av manglende, skadet eller ineffektiv isolasjon

Preventative maintenance

Praktiske anbefalinger for forbedring og prioriterte neste trinn

Protect plant equipment

Forslag til r isolasjonsputer, der det er hensiktsmessig

Maintenance agreements

Et sammendrag som passer for interne interessenter

Save energy and costs

Anslåtte besparelser og prioriteringspoeng

Omdanne varmetap til målbare besparelser

Ved å påvise hvor det forekommer energisvinn, kan en undersøkelse av varmetap bidra til å underbygge de økonomiske fordelene ved målrettede forbedringer. Anbefalingene prioriteres ut fra estimerte besparelser, noe som hjelper teamet ditt med å bruke tid og budsjett på de mulighetene som har størst potensiell verdi. Og der det gjennomføres egnede forbedringer, kan besparelser i energikostnader gi tilbakebetaling på så lite som noen få måneder.  

Heat loss survey graphic 6

Fokus på løsninger:

Hvordan isolasjonsputer bidrar til å redusere varmetap og øke sikkerheten 

Et av de vanligste forbedringsområdene som avdekkes gjennom en varmetapsundersøkelse, er isolering. Isolasjonsputer fra Spirax Sarco er utviklet for å bidra til å redusere varmetapet fra utvalgte komponenter i dampsystemer. Ved å holde mer nyttig varme inne i systemet bidrar de til å redusere energisvinn, forbedre systemets effektivitet og redusere  varme overflater.  De er spesialutviklet for utstyr fra Spirax Sarco, noe som sikrer en presis passform og pålitelig ytelse for lang levetid under vanlige driftsforhold.  

Last ned databladet for isolasjonsmantelen

Insulation jacket photoshoot

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp