Energieffektivisering i industrien giver dobbelte gevinster – både for miljøet og økonomien. Ved at reducere energiforbruget i produktion, transport og de produkter, der sælges, kan industrien sænke sine driftsomkostninger, styrke sin konkurrenceevne og samtidig bidrage til et mere bæredygtigt samfund.
I denne guide gennemgår vi, hvad energieffektivisering indebærer, hvordan industrien kan reducere sin miljøpåvirkning, hvilke regler der gælder – og hvordan et optimeret dampanlæg er en af de vigtigste tiltag, I kan implementere.
Kort fortalt handler energieffektivisering om at levere de samme produkter og ydelser – men med mindst muligt energiforbrug. Det kræver ikke nødvendigvis store investeringer. Ofte handler det om at arbejde smartere med energi i alle led: produktion, bygninger, maskindrift og systemopsætning.
Energieffetivisering styrker ikke kun virksomheden – den frigør ressourcer, reducerer belastningen på elnettet og bidrager til klimamålene.
En mere intelligent energianvendelse skaber øget konkurrenceevne og større værdi – både lokalt og globalt.
I de senere år er kravene til bæredygtighed og energi blevet markant skærpet. Det giver klare fordele til virksomheder, der allerede arbejder struktureret med energieffektivisering.
Men hvordan ser det ud i praksis?
Energieffektivisering i industrien kan tage mange former – fra simple ændringer i adfærd til tekniske opgraderinger. Nogle af de mest almindelige og effektive eksempler er:
Fælles for disse tiltag er, at de både reducerer energiomkostninger og mindsker den samlede miljøpåvirkning.
Læs mere: Spar energi i industrien
Energiomkostninger udgør ofte en væsentlig del af industriens samlede produktionsomkostninger. Det betyder, at hver sparet kilowatttime direkte forbedrer bundlinjen. Men gevinsterne rækker langt ud over økonomien.
Energieffektivisering bidrager til:
Men så er næste spørgsmål: Hvor i virksomheden skal man begynde?
Der er flere områder, hvor industrien kan arbejde med energieffektivisering. Ofte giver det størst effekt at arbejde parallelt med flere områder, da forbedringer ét sted kan forstærke effekten et andet sted.
Selve produktionsprocesserne er ofte den største energipost. Her er der et stort potentiale i at skifte til energieffektiv procesteknologi, optimere hjælpesystemer som pumper, ventilatorer og trykluft samt gennemgå, hvordan dampanlæg er designet og drives.
For mange produkter ligger den største energianvendelse i brugsfasen – ikke i produktionen. Derfor er design af energieffektive produkter en vigtig indsats set i et livscyklusperspektiv.
Logistik og transport – både indgående råvarer og udgående færdigvarer – bidrager til industriens klimabelastning. Forbedret logistik, energieffektive transportformer og færre forretningsrejser giver målbare resultater.
Industriprocesser genererer ofte store mængder overskudsvarme. Denne kan genanvendes internt, leveres til fjernvarmenettet eller udnyttes af nabovirksomheder. At lade spildvarme gå tabt er i dag vanskeligt at forsvare – både økonomisk og miljømæssigt.
For industrier, der anvender damp i deres processer, er potentialet særligt stort: kondensat og spildvarme fra dampanlægget kan føres tilbage og genbruges, hvilket reducerer både brændsels- og vandforbrug. Et veloptimeret dampanlæg med korrekt kondensathåndtering og god isolering er derfor et af de mest effektive værktøjer til at reducere det samlede varmetab.
Med korrekt kalibrerede styringer kan brændslet i kedler udnyttes mere effektivt. Røggaskondensering er en gennemprøvet teknologi, der udnytter yderligere varme fra røggasser og samtidig reducerer partikeludledning.
El har en indirekte miljøpåvirkning, som afhænger af sammensætningen i det nordeuropæiske elnet. Et lavere elforbrug reducerer risikoen for brug af fossilbaseret el – og sænker samtidig omkostningerne.
Ud over de frivillige tiltag påvirkes industrien også af et stadig strengere regelsæt. Her er et overblik over de vigtigste rammer og krav.
Læs også: 5 måder at optimere dit dampsystem på
Den danske miljølovgivning stiller krav om øget energieffektivitet og bedre ressourceudnyttelse. Ved miljøgodkendelser af industrivirksomheder indgår energieffektivitet som et centralt parameter, og virksomheder kan blive mødt med krav om at kende til og anvende bedste tilgængelige teknologi (BAT) i forhold til energianvendelse.
EU’s energieffektiviseringsdirektiv fastsætter bindende krav til medlemslandene om at reducere det samlede energiforbrug. Direktivet er blevet skærpet med højere ambitioner frem mod 2030.
For danske virksomheder betyder det blandt andet krav om energigennemgange for større virksomheder samt øget fokus på dokumentation og rapportering af energiforbrug.
Danmark arbejder målrettet med energieffektivisering som en del af den grønne omstilling. Der er fokus på at reducere energiforbruget og øge effektiviteten på tværs af sektorer.
Energistyrelsen spiller en central rolle, og både store virksomheder og SMV’er har mulighed for at få rådgivning og støtte til at arbejde struktureret med energibesparelser.
Industrivirksomheders CO₂-udledning er omfattet af EU’s kvotesystem. Antallet af kvoter reduceres gradvist, hvilket øger prisen på udledning og gør energieffektivisering stadig mere økonomisk attraktivt.
Regler og rammer sætter retningen – men de konkrete resultater skabes i den daglige drift. Her er syv praktiske tiltag, I kan gå i gang med med det samme.
Energieffektivisering er en løbende proces – ikke en engangsindsats. Integrér arbejdet i virksomhedens årshjul, udpeg ansvarlige og involvér medarbejderne aktivt. Regelmæssige runderinger uden for normal arbejdstid kan afdække energitab, og løbende målinger gør det muligt hurtigt at identificere og udbedre nye lækager.
Disse tiltag fokuserer primært på el og generelle systemer. For virksomheder, der anvender damp i deres processer, findes der imidlertid en ekstra dimension af energieffektivisering – og den begynder allerede i bygningen.
Energieffektivisering af bygninger er lige så vigtig som optimering af processer. Industribygninger med dårlig isolering, utætte tage og ineffektiv opvarmning kan stå for en stor del af det samlede energiforbrug.
Damp spiller også en vigtig rolle her – et velkonfigureret dampanlæg kan effektivt forsyne store bygningsarealer med varme og har en markant højere energitæthed end traditionelle vandbaserede systemer.
For at forstå, hvorfor damp er et så effektivt værktøj i denne sammenhæng, er det relevant at se nærmere på, hvad damp egentlig er, og hvordan det fungerer.
Damp er vand i gasform, som opstår, når vandets molekyler bevæger sig så hurtigt, at bindingerne i væsken brydes. Resultatet er en usynlig gas, der indeholder store mængder energi.
Energiproduktion: Driver turbiner i kraftværker og procesindustri og bidrager til højere effektivitet
Opvarmning: Transporterer varme effektivt og egner sig til opvarmning af både store bygningsarealer og processer
Sterilisering: Den høje temperatur dræber bakterier og virus – afgørende i bl.a. sundheds- og medicinalindustrien
Fødevareproduktion: Anvendes i ovne og produktionsmiljøer for at sikre kontrollerede forhold og høj produktkvalitet
Damp indeholder cirka 2.200 kJ kondenserbar energi pr. kilogram – hvilket gør den op til 26 gange mere effektiv end vand i traditionelle varmesystemer ved en temperaturforskel på 20 °C.
Denne høje energitæthed kombineret med enkel distribution gør damp til en af industriens vigtigste energibærere. Potentialet realiseres dog kun, hvis systemet er korrekt designet og vedligeholdt.
På trods af dampens fordele er mange dampanlæg i industrien ikke optimalt udnyttet. Energitab opstår typisk som følge af:
Med systematisk kortlægning, korrekt dimensionering, moderne styring og løbende vedligehold kan dampanlægget gå fra at være en energisluger til at blive et af virksomhedens mest energieffektive systemer.
Det er netop her, Spirax Sarco kommer ind i billedet.
Ønsker I at optimere jeres dampanlæg og reducere energiforbruget i produktionen? Spirax Sarco hjælper industrivirksomheder med at optimere deres dampanlæg og opnå målbare energibesparelser. Vi understøtter hele processen – fra energi audits og rådgivning til implementering og løbende optimering – og hjælper jer med at opnå:
Kontakt os i dag og hør, hvordan I kan optimere jeres dampanlæg og styrke både bundlinje og bæredygtighed.
Hvorfor dampanlæg er en del af digitaliseringen
De oftest stillede spørgsmål om damp
Læs mere om vores digitale løsninger
Se hvordan vores kunder opnår driftsoptimering, energibesparelser, øget produktivitet og højere driftssikkerhed gennem samarbejdet med os.
Pres for at øge fortjenesten og reducere driftsomkostningerne betyder, at det er vigtigere end nogensinde at forfine dine processer og øge produktiviteten. Vores brancheerfaring samt viden om dampapplikationer kan hjælpe dig med at opnå et optimalt output.
I nutidens industrielle landskab er effektivitet og bæredygtighed blevet altafgørende. Efterhånden som organisationer stræber efter at optimere deres drift og reducere energiforbruget, benytter de sig i stigende grad af teknologier, der kan hjælpe dem med at nå disse mål.
Fjernelse af kondensat fra temperaturstyret varmevekslerudstyr. Læs om årsager, symptomer og reduktion eller ophør af kondensatstrøm.
Få guiden “Your Guide to Increasing Your Process Productivity and Boosting Process Efficiency”, som er skrevet af Darren Silverthorn, National Controls and Meetering Specialist. Guiden giver et nyt vindue til at sikre smartere specifikationer for dine reguleringsventiler, når det kommer til ydeevne og levetid.