Vi ser stigende energipriser og økte krav fra EU og nasjonalt til hvordan man skal energieffektivisere bygg og anlegg, og ikke minst hvordan man skal rapportere om disse initiativene. I Spirax Sarco snakker vi daglig med bedrifter som opplever effekten dette har på virksomheten. Derfor vet vi hvilken økende rolle energieffektivisering spiller – og vil fortsette å spille i tiden fremover.
I denne guiden får du innsikt i hvordan vi energieffektiviserer bygg og anlegg på vegne av industrien. Her deler Jon Wøllo, Service & Sustainability Manager Nordics i Spirax Sarco, konkrete og gjennomførbare tips til hvordan industri- og næringsbygg kan bli mer energieffektive ved hjelp av tekniske installasjoner og prosessvarme.
I denne artikkelen kan du lese om:
Energieffektive bygg er bygninger som bruker mindre energi til oppvarming, og hvor det resterende energibehovet blir dekket av fornybare energikilder. Utslippene fra bygg og anlegg blir beregnet ut fra et helhetsperspektiv der man inkluderer energien som blir forbrukt til følgende aktiviteter:
I Norge stiller Byggteknisk forskrift (TEK17) spesifikke minstekrav til energiytelse, tette bygg, tekniske installasjoner og dokumentasjon. For eldre og eksisterende bygg betyr dette at etterisolering, modernisering av oppvarmingssystemer og smartere energistyring tvinger seg frem. Samtidig opererer man med energimerkeordningen som gir bygg en karakter fra A til G (best til dårligst). Dette er en obligatorisk merking ved salg og leie av industribygg, og derfor en sentral del av forretningen.
Vi skiller mellom en generell forståelse av energieffektive bygg og en spesialisert definisjon rettet mot nærings- og industribygg:
Energieffektivisering er en aktiv prosess for å forbedre bruken av energiressurser, redusere sløsing av verdifull energi, samt å effektivisere prosesser. Dette oppnås gjennom utvikling av teknologi, atferdsendring og systematisk energistyring.
I praksis handler energieffektivisering om å implementere løsninger som kan gjøre bygg og anlegg mer energieffektive, framfor å skifte ut selve bygningsmassen. Disse løsningene kan være byggtekniske eller praktiske, og de kan knyttes til følgende områder:
Ifølge SINTEF står bygninger for 40% av det totale energiforbruket i Norge. Forskningsinstituttet peker på at energieffektivisering av bygg og anlegg er en avgjørende brikke i puslespillet, både for å løse strømkrisen og for å oppnå klimamålene vi har forpliktet oss til.
Som en katalysator for den grønne omstillingen, stiller EUs energieffektivitetsdirektiv, som trådte i kraft i oktober 2023, strengere krav til bedrifter om å redusere deres energiforbruk og forbedre energieffektiviteten. Innen 2030 skal man etter planen ha oppnådd 11,7% reduksjon av EUs samlede energiforbruk. Av den grunn, handler det om å identifisere nye, effektive energiløsninger som kan redusere energiforbruket, som også kan redusere både drifts- og investeringskostnader.
God isolering, bedre vinduer, lufttette rom, effektive solfangere og ventilasjonssystemer med varmegjenvinning er alle energieffektive tiltak som anbefales når man bygger nytt. Når det er snakk om energieffektiviserende tiltak for industri- og næringsbygg, blir listen mer spesifikk og målrettet mot bransjen anlegget tilhører.
Byggets varmesystemer må utredes og forbedres for å identifisere risikoer for energitap. Damp og prosessvarme kan være to sentrale grep man tar ved forbedring av varmesystemene. I dag er moderne kjeler svært effektive. Det innebærer at man trenger mindre energi for å varme opp bygg og anlegg ved hjelp av dampteknologi. Damp har dessuten et høyt varmeinnhold og høy energitetthet. Dette åpner opp for at en kompakt produksjonsinfrastruktur og et kompakt rørsystem som likevel avgir store mengder energi. Samtidig sparer man plass og reduserer bruken av materialer.
Det ligger et stort potensial for betraktelig energitap - og tilsvarende store gevinster dersom man isolerer rør, ventiler og kondenspotter. I dag er det allment kjent at et godt isolert industribygg vil spare energi, redusere driftskostnader og redusere karbonavtrykket. Mens vi vanligvis fokuserer på det åpenbare, som tak og vegger, har vi en tendens til å overse områdene som vil ha stor nytte av isolasjon i et dampsystem.
Isolering av dampsystemer er det mest kostnadseffektive, energibesparende tiltaket anleggsansvarlige kan ta. Likevel forblir mange kondenspotter, ventiler og annet utstyr uisolert for å gi enkel tilgang til vedlikehold. Faktisk vil en uisolert kondenspotte avgi omtrent like mye varme som et 1 meter langt rør i DN25, noe som tilsvarer et tap på rundt 2 400 kroner per år. Dampsystemer inneholder ofte 100 eller flere kondenspotter og ventiler. Hvis disse ikke isoleres, kan det bety flere hundre tusen kroner tapt i ren energi årlig.
Det er viktig å gjenvinne kondensat der det fortsatt finnes energi med utnyttbart potensial. Kondensat, altså destillert vann, inneholder typisk omtrent 20% restenergi av den totale dampenergien. Faktisk kan opptil 10% av kondensatet fordampe på ny gjennom høyt trykk (sekundærdamp).
Kondensat inneholder dessuten nesten ingen totalt oppløste faste stoffer (TDS). Derfor kan man levere tilbake mer kondensat til matevannstanken, noe som samtidig reduserer behovet for nedblåsing. Denne prosessen reduserer konsentrasjonen av oppløste faste stoffer i kjelevannet, og det totale energitapet fra kjelen reduseres. Å returnere kondensat til kjelens matevannstank kan dermed spare virksomheter for flere titusener av kroner i året i energi alene.
Er det et krav fra ledelsen å redusere driftskostnader? I dagens politiske og økonomiske landskap er energiprisene ustabile, samtidig som fokuset på bærekraft fortsetter å spille en viktig rolle. I dette sammensatte landskapet er energieffektivisering avgjørende for bedrifter som ønsker å redusere energiforbruk og driftskostnader, samtidig som de bidrar til en bærekraftig fremtid.
Derfor tar vi deg gjennom noen sentrale tiltak for å energieffektivisere din bedrift. Det handler nemlig ikke kun om å spare kroner, men om å sikre en forsvarlig drift i et lavutslippssamfunn.
Å kartlegge hvor energien faktisk blir brukt, og hvor svinn oppstår, er det aller første steget mot et mer effektivt anlegg.
Våre erfarne ingeniører gjennomfører en datadrevet gjennomgang av hele dampsystemet deres. Vi identifiserer skjulte muligheter for energisparing, og dere mottar en rapport med konkrete tiltak.
Alle ventiler og kondenspotter bør være isolert for å forhindre unødig varmetap til omgivelsene.
Vi tilbyr et bredt utvalg av kondenspotter som maksimerer energien i dampsystemet deres ved å gjenvinne kondensat.
Man utnytter overskuddsvarme fra prosesser og gjenbruker den til oppvarming av andre deler av bygget eller til forvarming av vann via høyeffektive varmevekslere.
Med Spirax EasiHeat™ får du en kompakt og energieffektiv varmeveksler som utnytter all nyttig energi i dampen, reduserer drivstoffbehovet og bidrar til å kutte CO₂-utslipp sammenlignet med tradisjonelle damp-til-vann-løsninger.
Det ligger mye potensielt bortkastet energi i kondensat. Derfor er det avgjørende å gjenvinne dette og utnytte den verdien som ligger her.
Vi bruker spesialutviklede retursystemer for kondensat som sikrer maksimal gjenvinning av både vann og termisk energi.
Det er viktig at bygget blir overvåket kontinuerlig og effektivt. Her er ingeniør- eller driftsledelsesplanlegging, inkludert service, vedlikehold og overvåking, nøkkelen til å etablere en omfattende energiledelsestilnærming.
En stor del av energiledelse, hvor man systematiserer energibruken og implementerer tiltak for energisparing, handler om effektivisering av prosesser. Kan man utnytte kunstig intelligens til å gjøre manuelle oppgaver raskere, eller hvordan man kan identifisere og eliminere flaskehalser? Slike innsikter kan man samle seg gjennom målrettet energimåling.
Steam Insights, vårt digitale overvåkingssystem, gir deg løpende innsikt i vanlige problemer i damp- og varmeanlegget ditt, slik at identifiserte energibesparelser faktisk opprettholdes over tid.
Regelmessig håndtering av kondenspottene dine resulterer i mindre CO₂-utslipp, økt produksjon og energisparing. Kostnaden for en kondenspottekontroll er vanligvis langt mindre enn kostnaden for det gjennomsnittlige energitapet ved å ikke vedlikeholde disse regelmessig.
Sammen med oss får du:
Få en gjennomgang av kondensatanlegg
For å illustrere verdien av energieffektivisering av industri- og næringsbygg, har vi satt sammen et scenario basert på et typisk dampanlegg med 8 barg og kontinuerlig drift. Ved å gjennomføre tiltak som isolering av ventiler og kondenspotter, kan vi redusere varmetapet med totalt 208 762 kWh i året. Basert på en antatt energipris på 1,08 kr per kWh, gir dette en årlig besparelse på over 226 000 NOK.
Men den økonomiske gevinsten er bare én del av bildet. Basert på gjennomsnittlige utslippsverdier for den nordiske strømmiksen, tilsvarer energibesparelsen et kutt på om lag 41 tonn CO₂ per år – tilsvarende utslippene fra rundt 20 personbiler i full drift. For virksomheter med klimaforpliktelser, Scope 2-rapportering eller bærekraftsmål i årsrapporten er dette konkrete og dokumenterbare tall å vise til.
Dette er lavthengende frukter som gir umiddelbar effekt – både på bunnlinjen og i klimaregnskapet.
Bruk kalkulatoren vår og se nøyaktig hvor mye din bedrift kan spare i kroner, kWh og tonn CO₂ per år.
Energieffektivisering er en integrert del av hvordan vi utfører energirådgivning. Energirådgivning er en målrettet analyse av en bedrifts energibruk. Formålet er å identifisere hvor det tapes energi, og ikke minst å kartlegge hvilke tiltak som vil gi størst gevinst for både økonomi og miljø.
Metodikken vår er mer enn bare en teknisk sjekkliste. Vi observerer hele dampsløyfen og bruker egenutviklede løsninger for å se helheten i lys av tiltak som ikke bare sparer energi, men som også forbedrer sikkerheten og produktiviteten i anlegget deres.
Vi starter med en fullstendig gjennomgang av anlegget ditt, hvor vi kartlegger forbedringspotensialet. Vi utfører det vi kaller en audit av dampsystemet ditt, der våre energiauditer finner de skjulte mulighetene som gjemmer seg i anlegget ditt. Dette er en datadrevet innsats hvor våre spesialister vurderer alt fra defekte kondenspotter til uisolerte ventiler og muligheter for varmegjenvinning.
Etter at vi har kartlagt alle muligheter for forbedring, definerer vi en plan basert på innsiktene våre. I denne fasen sørger vi også for å omgjøre alle relevante innsikter til kvantifiserbare data.
Vi tar også deres målsettinger og praktiske begrensninger med i betraktning, slik at planen blir så konkret som mulig. Her beregner vi nøyaktig avkastning på investering (ROI) og viser hvordan ENØK-tiltak bidrar til øvrige bærekraftsmål og bedriftens overordnede strategi. Planen vi leverer vil derfor fungere som et konkret beslutningsgrunnlag for ledelsen i bedriften din.
Rådgivningen stopper ikke når rapporten er levert. Vi kan hjelpe med å implementere alle tiltak og følger opp i etterkant av analysen. Vi tilbyr også digital overvåking (Steam Insight), som sikrer at de oppnådde energibesparelsene opprettholdes over tid. Dermed sørger vi for at anlegget forblir effektivt og velfungerende i årene som kommer.
Maksimerer du potensialet i dampsystemet ditt? Er du klar over de skjulte mulighetene som kan ha en betydelig innvirkning på energibruken og driftseffektiviteten? Våre eksperter kartlegger ditt anlegg og identifiserer strategiske tiltak som realiserer målsettingene dine.
I samarbeid med oss får du en skreddersydd gjennomgang av anlegget ditt, og muligheten til å identifisere klare tiltak som reduserer energiforbruk og kostnader parallelt med at de fremmer bærekraftig vekst.
Det starter med en uforpliktende gjennomgang av ditt anlegg.
Få en audit av ditt dampsystem
De viktigste tiltakene for å effektivisere bygg og anlegg er:
Kostnaden varierer avhengig av anleggets størrelse, tekniske tilstand og hvilke tiltak som er aktuelle. Hos oss vil en innledende kartlegging gi et tallgrunnlag for forventede kostnader og besparelser, samtidig som at isolering av og bruk av kondenspotter og ventiler har en forventet energibesparelse som utveier kostnadene forbundet med installasjonen.
Ja, Enova gir både støtte til energitiltak i eksisterende næringsbygg som resulterer i redusert energibruk (f.eks. gjennom etterisolering eller varmegjenvinning) og til særlige industriprosjekter som reduserer energiforbruk og/eller klimagassutslipp. Spirax Sarco kan hjelpe med en tiltaksplan som inkluderer forventet energibesparelse, som er noe Enova etterspør i en eventuell søknadsprosess.
Vår nye Spira-trol™ Steam-Tight reguleringsventil kombinerer god regulering og stenging i henhold til stengeklasse VI i samme ventil.
Bærekraftig dampproduksjon spiller en avgjørende rolle i å dekke fremtidige behov for termisk energi på tvers av alle industrier.
DBB-ventiler: Spirax Sarco SafeblocTM er en løsning med en unik plassbesparende design som betyr raskere installasjon og færre flenser.
Kondenspotter med fast temperatur drenerer ut kondensat ved en forhåndsdefinert temperatur.
Nøyaktig kontroll for maksimal driftseffektivitet.
Med økninger i energi priser og økt fokus på miljø, har det aldri vært viktigere eller mer lønnsomt å måle vannforbruket.