Sådan sænker du virksomhedens omkostninger gennem energieffektivisering.
Omkostningsreduktion er et tilbagevendende krav i industrien, men de mest oplagte besparelser er ofte allerede gennemført. Det, mange overser, er det, der sker inde i vægge og rør: energi, der forsvinder som varme, damp, der ikke genvindes, og anlæg, der ikke er optimeret. Hos Spirax Sarco taler vi dagligt med virksomheder, der opdager, at dampanlægget er deres største uudnyttede mulighed for besparelser.
I denne guide deler Jon Wøllo, Service & Sustainability Manager Nordics hos Spirax Sarco, konkrete og gennemførlige tiltag til at reducere omkostningerne i industri- og erhvervsvirksomheder med særligt fokus på energi som en ofte overset omkostningskilde.
I denne artikel kan du læse om:
Omkostningsbilledet i en virksomhed er komplekst. Der findes faste udgifter, men også variable omkostninger, som hurtigt kan løbe løbsk. Udgifter, der er svære at komme uden om, såsom løn, husleje og forsikringer, kræver et realistisk perspektiv. Men der er andre omkostningsposter, som IT, rejser og energi, hvor det kan være relevant at se på besparelsesmuligheder.
Energi, herunder el, damp og opvarmning, er ofte en af de mest kontrollerbare og samtidig mest oversete poster i budgettet. Ved at identificere de rette forbedringstiltag kan virksomheder opnå betydelige besparelser, både på kort og lang sigt.
Faste og variable omkostninger– hvad kan du rent faktisk påvirke?
Nogle omkostninger er sværere at reducere end andre. Løn til medarbejdere samt leje af lokaler eller udstyr er nødvendige udgifter, som ofte er vanskelige at skære ned på, og sådanne besparelser kan føre til upopulære beslutninger. Der findes dog andre variable omkostninger, hvor der er gode muligheder for at optimere udgifterne.
Energi, vedligeholdelse og proceseffektivitet er områder, som virksomheder i høj grad kan påvirke, og hvor der ofte kan identificeres betydelige besparelser. Det kan for eksempel være relevant at gennemgå aftaler med energi- og forsyningsleverandører eller samle ydelser hos færre leverandører for at opnå bedre vilkår. Samtidig kan det være værdifuldt at analysere virksomhedens egne anlæg og processer for at afdække muligheder for at energieffektivisere forbruget af el, damp og opvarmning.
Ifølge Energistyrelsen står energiforbruget i bygninger for næsten 40 % af det samlede endelige energiforbrug i Danmark. Derfor kan energieffektivisering af bygninger og tekniske anlæg være en effektiv vej til at reducere virksomhedens omkostninger og energiforbrug. For industrivirksomheder er andelen ofte endnu højere, og en betydelig del af energien går tabt gennem dårligt vedligeholdte eller u-isolerede dampsystemer. Ved hjælp af dampteknologi kan bygninger og produktionsanlæg opvarmes med et lavere energiforbrug takket være den høje effektivitet i moderne kedelanlæg. Damp har samtidig et højt varmeindhold og en høj energitæthed, hvilket gør det muligt at transportere store mængder energi gennem et kompakt rørsystem. Det giver en pladsbesparende infrastruktur, som effektivt kan levere energi til industrielle processer og opvarmningsformål.
Isolering af dampsystemer er et af de mest omkostningseffektive energibesparende tiltag, som anlægsansvarlige kan gennemføre. Mens fokus ofte er på de synlige områder, såsom tage og vægge, overses potentialet i at isolere rør, ventiler og andre komponenter i dampsystemet ofte.
Et korrekt isoleret dampsystem reducerer varmetab, sænker energiforbruget og forbedrer anlæggets samlede effektivitet. Selv mindre u-isolerede komponenter kan føre til betydelige energitab og unødvendigt høje driftsomkostninger, hvilket gør isolering til en investering med kort tilbagebetalingstid.
En u-isoleret vandudlader afgiver ca. lige så meget varme som et 1 meter langt rør i DN25 – et tab på omkring 1.600 kroner per år. Dampsystemer indeholder ofte 100 eller flere vandudladere og ventiler. Uden isolering kan de betyde et tab af energi på flere hundrede tusinde kroner hvert år.
Kondensat indeholder typisk omkring 20 % af dampens oprindelige energiindhold. En del af denne energi, op til cirka 10 %, kan frigives igen som sekundærdamp. Ved at genvinde og genanvende kondensatet kan virksomheder ofte reducere deres energiforbrug betydeligt og opnå besparelser på mange tusinde kroner om året.
Ud over energibesparelsen kan kondensatgenvinding også reducere forbruget af vand og kemikalier samt forbedre den samlede effektivitet i dampanlægget. Dette gør kondensatgenvinding til en attraktiv investering med kort tilbagebetalingstid.
Læs mere om fordelene med energigenvinding
Statistisk set kan 15 til 20 % af vandudladere i et dampanlæg til enhver tid være defekte. Hver enkelt vandudlader bidrager til unødvendigt energitab, øget vandforbrug og højere CO₂-udslip.
I Danmark skal mange større virksomheder rapportere om bæredygtighed efter CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) og de tilhørende ESRS-standarder, hvor bæredygtighedsrapporteringen indgår som en integreret del af årsrapporten.
Energibesparelser i dampanlægget er derfor ikke kun et spørgsmål om at reducere driftsomkostningerne. De kan også bidrage til dokumenterbare reduktioner i virksomhedens energirelaterede CO₂-udledninger (Scope 2), som kan indgå i bæredygtighedsrapporteringen. For virksomheder med klima- og bæredygtighedsmål giver det en konkret og målbar gevinst, der rækker ud over den økonomiske besparelse.
Lær mere om betydningen af bæredygtig drift
Energikortlægning af hele dampsystemet er det første og vigtigste skridt. Uden at vide nøjagtigt hvor energien forsvinder hen, er det vanskeligt at prioritere de rigtige tiltag – og endnu vanskeligere at beregne hvad de faktisk er værd.
Vore erfarne ingeniører gennemfører en datadrevet gennemgang af hele jeres dampsystem og leverer en rapport med konkrete tiltag og beregnet ROI.
Isolering af dampsystemer er det mest omkostningseffektive, energibesparende tiltag den driftsansvarlige kan tage. Mange vandudladere, ventiler og andet udstyr forbliver u-isolerede for at gøre vedligehold nemmere – men omkostninger af dette overses alt for ofte.
Udover isolering tilbyder vi et bredt udvalg af vandudladere som maksimerer energien i jeres dampsystem ved at genvinde kondensat.
Kontinuerlig overvågning gennem digitale løsninger giver løbende indsigt i problemer i damp- og varmeanlægget, så identificerede energibesparelser opretholdes over tid – ikke bare i ugerne efter et energi audit. Systematiseret energihåndtering handler netop om dette: at identificere, iværksætte og bevise at tiltag giver en vedvarende effekt.
Kondensatgenvinding og varmevekslere udnytter energien som ellers går tabt. Ved at føre kondensatet tilbage til kedlens fødevandstank kan behovet for bundudblæsning reduceres, vandforbruget sænkes, og der kan opnås betydelige energibesparelser. For mange virksomheder kan kondensatgenvinding alene resultere i besparelser på mange tusinde kroner om året.
Med Spirax EasiHeat™ får du en kompakt og energieffektiv varmeveksler, der udnytter energien i dampen optimalt, reducerer behovet for brændsel og bidrager til at sænke CO₂-udledningen sammenlignet med traditionelle damp-til-vand-løsninger.
Regelmæssig håndtering af vandudladere resulterer i mindre CO₂-udslip, øget produktion og energibesparelser. Omkostninger til en vandudlader survey er oftest langt lavere end omkostningerne til det gennemsnitlige energitab ved ikke at vedligeholde disse regelmæssigt.
For at illustrere værdien af at isolere dampanlægget, tager vi udgangspunkt i et reelt eksempel fra en af vore svenske kunder. Anlægget havde 200 u-isolerede dampventiler. Ved at montere isoleringsjakker på samtlige ventiler opnåede virksomheden en årlig strømbesparelse på 321 088 kWh, en potentiel vandbesparelse på 542 m³ – og en samlet omkostningsbesparelse på 199 074 SEK per år.
Investeringen lød på 200 000 SEK, hvilket giver en tilbagebetalingstid på kun 1,21 år. Derudover nedbragte tiltaget CO₂-udslippene med 64 ton – svarende til udslippene fra omtrent 30 personbiler i fuld drift.
Dette er et godt eksempel på at lavthængende frugter giver umiddelbar effekt – både på bundlinjen og i klimaregnskabet.
Læs mere om energibesparelser og effekten de har på din drift
Hvor meget kan dit anlæg spare? Det afhænger af dampanlæggets størrelse, driftstid, energipriserne og tilstanden af det eksisterende udstyr. Men potentialet kan beregnes helt konkret. Hos Spirax Sarco anvender vi en struktureret proces i tre trin for at give dig et dokumenteret beslutningsgrundlag, så du kan vurdere både energibesparelser, CO₂-reduktioner og tilbagebetalingstid.
Man starter med at lave en fuld gennemgang af anlægget, som kan identificere skjulte muligheder indenfor bæredygtighed, sikkerhed, produktivitet og effektivitet. Spirax Sarco gennemfører et energi audit af jeres dampsystem, som er en datadrevet indsats hvor vore specialister vurderer alt fra defekte vandudladere, til u-isolerede ventiler og muligheder for varmegenvinding.
Derefter vurderes alle fund, som omsættes til kvantificerbare data. På baggrund af analysen udarbejder vi en handlingsplan med beregnet investeringsafkast (ROI), som giver ledelsen et solidt beslutningsgrundlag. Samtidig tager vi højde for virksomhedens mål, prioriteringer og praktiske rammer, så planen bliver så konkret, realistisk og handlingsorienteret som muligt.
Rådgivningen stopper ikke, når rapporten er afleveret. Vi kan hjælpe med at implementere de anbefalede tiltag og følger op efter analysen for at sikre, at de forventede resultater bliver realiseret.
Vi tilbyder også digital overvågning (Steam Insight), som hjælper med at fastholde de opnåede energibesparelser over tid. Dermed sikrer vi, at dampanlægget fortsat arbejder effektivt, og at energiforbruget holdes under kontrol, også på lang sigt. På den måde kan virksomheden fastholde både de økonomiske og bæredygtighedsmæssige gevinster i mange år fremover.
Vil du have et hurtigt overslag? Brug kalkulatoren og se hvor meget din virksomhed kan spare i kroner, kWh og ton CO₂ per år.
Beregn dit besparelsespotentiale med kalkulatoren
Ved du hvad dit dampanlæg koster dig hvert år? Vores eksperter gennemfører en uforpligtende kortlægning af dit anlæg og identificerer konkrete tiltag som reducerer omkostningerne – både på kort og lang sigt.
Få et energi audit af dit dampsystem
Energirådgivning for industrien
Energieffektivisering er nøglen til bæredygtig vækst
Audit og rådgivning fra Spirax Sarco: Hvad indebærer det?
Energikortlægning
Isolering af rør, ventiler og vandudladere
Kondensatgenvinding
Varmegenvinding via varmevekslere
Digital overvågning og løbende energimåling
Systematisk kontrol og vedligehold af vandudladere
Omkostningerne varierer afhængigt af anlæggets størrelse, tekniske tilstand og hvilke tiltag, der er relevante. En indledende analyse giver et konkret grundlag for at vurdere både investeringsomkostningerne og de forventede besparelser. Dermed får du et klart billede af potentialet, inden der træffes beslutning om de næste skridt.
Personaleomkostninger, herunder løn, pension og forsikringer, er typisk faste omkostninger i en virksomhed. Drifts- og kontoromkostninger som husleje, el, opvarmning og administrative udgifter vil ligeledes ofte være faste eller forholdsvis stabile fra måned til måned. Afhængigt af virksomhedens drift er IT-systemer, softwarelicenser, telefoni og internetforbindelser også ofte faste tilbagevendende udgifter.
Variable omkostninger ændrer sig i takt med aktivitetsniveauet i virksomheden. Det gælder blandt andet omkostninger til varer og produktion, såsom indkøb, råvarer og logistik, samt rejseomkostninger til kundebesøg, møder og arrangementer. Flere af disse omkostninger kan reduceres gennem målrettet optimering. For eksempel kan digitalisering af arbejdsprocesser og virtuelle møder mindske behovet for rejser og dermed reducere både omkostninger og CO₂-udledning.
Se hvordan vores kunder opnår driftsoptimering, energibesparelser, øget produktivitet og højere driftssikkerhed gennem samarbejdet med os.
Pres for at øge fortjenesten og reducere driftsomkostningerne betyder, at det er vigtigere end nogensinde at forfine dine processer og øge produktiviteten. Vores brancheerfaring samt viden om dampapplikationer kan hjælpe dig med at opnå et optimalt output.
I nutidens industrielle landskab er effektivitet og bæredygtighed blevet altafgørende. Efterhånden som organisationer stræber efter at optimere deres drift og reducere energiforbruget, benytter de sig i stigende grad af teknologier, der kan hjælpe dem med at nå disse mål.
Fjernelse af kondensat fra temperaturstyret varmevekslerudstyr. Læs om årsager, symptomer og reduktion eller ophør af kondensatstrøm.
Få guiden “Your Guide to Increasing Your Process Productivity and Boosting Process Efficiency”, som er skrevet af Darren Silverthorn, National Controls and Meetering Specialist. Guiden giver et nyt vindue til at sikre smartere specifikationer for dine reguleringsventiler, når det kommer til ydeevne og levetid.