Etablere en tydelig termisk baseline (synlighet og måling)
Identifisere og eliminere energitap (raske gevinster)
Optimalisere systemytelse og driftssikkerhet
Legge til rette for kontinuerlig optimalisering og langsiktig avkarbonisering
Få kontroll over ditt termiske energisystem
Forbedring av energiytelsen handler ikke om enkeltstående tiltak eller kortsiktige initiativer. Det krever en helhetlig forståelse av hvordan termisk energi produseres, distribueres, brukes og gjenvinnes, samt en tydelig og prioritert forbedringsplan.
Hvert trinn støttes av ingeniørledede tjenester og digitale verktøy som er utviklet for å fungere sammen og levere målbare resultater, driftsstabilitet og langsiktig verdi.
Våre vurderings- og diagnostikktjenester gir deg tydelig innsikt i hvordan damp- og termiske energisystemer fungerer, fra raske inspeksjoner på stedet til dyptgående analyser av hele systemet. Enten du trenger et første overblikk for å prioritere tiltak eller en detaljert revisjon for å forbedre effektivitet, driftssikkerhet og avkarbonisering, hjelper våre spesialister deg med å prioritere investeringer der de gir størst operasjonell og økonomisk effekt.
Et raskt og praktisk utgangspunkt som identifiserer synlige ineffektiviteter og bidrar til å prioritere videre analyser der de vil gi størst effekt. Les mer
En komplett diagnostisk gjennomgang av dampgenerering, distribusjon, bruk og kondensatgjenvinning for å identifisere ineffektivitet, kvantifisere tap og avdekke forbedringer som gir størst operasjonell og økonomisk gevinst. Les mer
En fullstendig vurdering av kondenspotter som bidrar til å redusere damptap, beskytter produktiviteten og unngår unødvendig vedlikehold. Last ned veiledningen
Eliminering av våt eller forurenset damp kan redusere energikostnader, forbedre produktivitet og produktkvalitet samt redusere vedlikeholdsbehovet. Be om mer informasjon
En undersøkelse som identifiserer varmetap slik at du kan redusere energisløsing, forbedre sikkerheten og stabilisere systemytelsen. Be om mer informasjon
En analyse av hele anlegget som kartlegger termiske energistrømmer, identifiserer tap og målegap, og synliggjør fremtidige muligheter for energieffektivisering og avkarbonisering. Be om mer informasjon
Taking a structured, system‑level approach to improving steam system performance is critical
Å forstå ytelsen skaper først verdi når det fører til handling. Vår metode omsetter innsikt til en tydelig og prioritert forbedringsplan, med fokus på tiltakene som gir størst gevinst først.
Lavere totalt energibehov
Reduserte driftskostnader
Bedre systemstabilitet
Større trygghet i investeringsbeslutninger
Gjør usikkerhet om til kontroll, med økt innsikt, redusert risiko og varig ytelse. Last ned denne infografikken for å se hvor du bør starte og hvordan du kan oppnå varig energieffektivitet i dampsystemet.
Last ned prosessgrafikken
Ta kontroll over dampsystemet med Spirax Sarcos digitale tjenester. Våre løsninger gir deg løpende overvåking og handlingsrettet innsikt i sanntid. Ved å koble sammen og effektivisere systemene gir våre smarte digitale løsninger kontinuerlig sporing, tilstandsovervåking og full oversikt over anlegget.
Kombinert med omfattende ingeniørekspertise går disse innsiktene langt utover data alene. De hjelper deg med å forbedre effektiviteten, redusere energisløsing og støtte mer bærekraftige og høytytende prosesser. Resultatet er bedre kontroll, sterkere operasjonell robusthet og en tydeligere vei mot langsiktige prestasjonsmål.
Continuous, non‑intrusive monitoring that highlights inefficiencies, leaks and losses across the steam system – supporting faster intervention and sustained savings.
Real‑time steam trap performance monitoring to prevent hidden losses, reduce unplanned downtime and protect system reliability.
Remote monitoring of heat exchanger performance to reduce steam waste, protect critical assets and maintain process stability.
CCD Insights is a digital monitoring solution that helps you detect condensate contamination earlier in your steam system unlocking meaningful operational gains that support both day‑to‑day reliability and long‑term sustainability.
Ved å redusere avhengigheten av fossile brensler kan virksomheter ta større kontroll over egen energifremtid, redusere CO₂-utslipp og begrense eksponeringen mot volatile og uforutsigbare energimarkeder. Når elektrifisering kombineres med fornybar energi, gir dette langsiktig kostnadsstabilitet og økt motstandsdyktighet mot pris- og forsyningsrisiko. Resultatet er en tryggere energistrategi med lavere karbonutslipp som støtter både driftsytelse og avkarboniseringsmål.
Ved å bygge bro mellom fabrikkgulvet og styrerommet hjelper vi virksomheter med å ta kontroll over sine termiske systemer, forbedre energieffektiviteten, styrke robustheten og støtte langsiktig bærekraft.
Merk: Tilgjengeligheten av tjenester varierer fra region til region på grunn av lokal infrastruktur, regelverk og tekniske forutsetninger. Kontakt din lokale Spirax Sarco-representant for å få bekreftet hvilke tjenester som er tilgjengelige i ditt område.
EcoBolt fjernovervåking av kondenspotter: Øk bærekraften, forbedre produktiviteten og reduser uplanlagt nedetid med ecoBolt trådløs overvåking fra Spirax Sarco.