SLM30-E

Masthead background

Bli mer energieffektiv i alle ledd av driften

Få full oversikt over dampflyten med SLM30-E Swirl-mengdemåler. Mål energiforbruket for å redusere sløsing og øke effektiviteten i alle ledd av driften. Slik kommer du nærmere bærekraftsmålene dine.

Engineering purpose advance icon

Enkel montering

Improve your process control

Enkel betjening

Efficieincy

Økt effektivitet

Outcome advance icon

Optimaliser energibruken

Improve maintenance budgeting and forecasting

Integrert flowcomputer

Ruler icon 2

Pålitelig måling

SLM30-E Virvel mengdemåler

Flash in a moving circle Volum-, masse- og energimåling

Tick in a shield God turn down opp til 50:1

Leaves in a circle Høyeste nøyaktighet på ± 0,50 % av hastigheten

Tick in a cog DN 15 - DN 400

Flash in a moving circle  -55 til 280 °C

Tick in a shield Driftsfri sensor

SLM30 product

SLM30-E leverer den høyeste nøyaktigheten, med en målefrekvens på ±0,50 % og en avdriftsfri sensor. Passer til en rekke bruksområder med utmerket repeterbarhet og et høyt temperaturområde, inkludert mettet/overhetet damp, vann, oljer og prosessgass*.

 

*Kun trygt område

SLM30

Få mer informasjon om SLM30-E Swirl-mengdemåler fra våre lokale eksperter

Installasjonsveiledning

Tittel

SLM30-E Swirl Flow Meter

Språk

English

Referanse nummer

IM-P799- 03

Download

Last ned pdf

FØLG OSS PÅ LINKEDIN

LinkedIn Logo

Alt om damp