Med minimal underkjøling, som gir en kortere kjølefas, sikrer BT6-M optimal tids- og energieffektivitet, samtidig som tapet av levende damp og gjentatte SIP-sykluser minimeres. Den svært følsomme termostatkapselen sikrer pålitelige SIP-/CIP-sykluser, noe som gjør den perfekt for rene dampsystemer med strenge krav til sterilitet, og sikrer overholdelse av regelverket og trygghet.
Reduser kompleksiteten og sikre steriliteten i dampbarrierer, prosesslinjer, beholdere og reaktorer med BT6-M
Velg BT6-M: gjennomtenkt design for effektiv, steril damp
Se nærmere på dette: BT6-M sanitær dampfellemodul
BT6-M har et spaltefritt hus i rustfritt stål 316L med en setevinkel på 15°, noe som sikrer fullstendig tømming, minimerer opphopning av kondens og forbedrer hygieniske egenskaper.
Minimer tapet av damp og oppnå energioptimalisering takket være BT6-M-modellens svært følsomme termostatkapsler, som sikrer rask avledning av luft og kondensat og fungerer innenfor to grader av dampmetning.
BT6-M integrerer oppstrøms stengeventil og avskjæring i én enkelt hygienisk modul, noe som muliggjør kortere kjølelenger (vanligvis ned til 50 mm), mer kompakte oppsett, færre sveiseskjøter og enklere utforming av skid og rørledninger.
BT6-M-modellens omfattende valideringspakke (EN 10204 3.1, FDA, USP klasse VI, erklæringer om fravær av ADI/TSE/BSE og ISO klasse 7-renromsemballasje) gir kvalitetssikringsteamene et samlet, sporbart dokumentasjonssett for regulerte bruksområder, noe som reduserer forsinkelser og komplikasjoner under inspeksjoner.
Reduser kondensdannelse og områder uten drenering med BT6-M-systemets selvdrenerende avløpsløsning, som er utviklet for ren damp og sikrer overholdelse av gjeldende krav.
| Document | Språk | Referanse nummer | Download |
|---|---|---|---|
| BT6-B Sanitary balanced pressure thermostatic steam trap | English | SB-P061-10-EN | Last ned pdf |
| Introducing the BT6-M: A new era for pure steam | English | BT6-M Flyer P061-09-EN-ISS2 | Last ned pdf |
| Document | Språk | Referanse nummer | Download |
|---|---|---|---|
| BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | English | TI-P180-30 | Last ned pdf |
| BT6-M Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap Module | English | TI-P818-01 | Last ned pdf |
| Document | Språk | Referanse nummer | Download |
|---|---|---|---|
| BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | English | IM-P180-31 | Last ned pdf |
| BT6HC Hygienic Sanitary Balanced Pressure Steam Trap for High Capacity and CIP/SIP Applications | English | IM-P180-12 | Last ned pdf |
| BT6-M Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap Module | English | IM-P818-02 | Last ned pdf |