Vi præsenterer den næste generation af PID-regulatorer fra Spirax Sarco

GS-X-serien kommer tættere på dine bæredygtighedsmål med præcisionsdata og problemfri digital tilslutning. Giv dig selv kontrol over dine dampoperationer med mulighed for at automatisere processer og realtidsindikatorer. Kontroller energiforbruget og identificer områder, der kan forbedres, med 0,1 % præcise input og enestående termisk stabilitet.

Vores tilgang har flere fordele

Boost productivity

Forbedrer produktiviteten

Cut emissions

Optimerer energieffektiviteten

Lower costs

Reducerer driftsomkostningerne

Den næste generation af digital indsigt

Fordele

GS-X1 and GS-X2 Pair

 

GS-X Launch_video icons.v1_Highly scalable     Meget skalerbar

GS-X Launch_video icons.v1_IIOT & Industry 4.0     IIOT og Industri 4.0

GS-X Launch_video icons.v1_Fast Ethernet     Hurtig Ethernet

GS-X Launch_video icons.v1_OEM Security     OEM-sikkerhed

GS-X Launch_video icons.v1_Precision 0.1% inputs      Præcision 0,1% indgange 

 

FORUDSIG. BESKYT. KONTROLLER.

Controller promo image male in hard hat b

 

Indbygget højhastigheds-Ethernet og OEM-sikkerhed er ideelt til IIoT-applikationer. Sørg for minimal nedetid under idriftsættelsesprocessen. GS-X-serien er enkel at sætte op og nem at bruge, og den er meget skalerbar til selv de mest krævende opgaver.

Læs mere


 

Få mere at vide om GS-X-serien fra vores lokale team af eksperter

Efficiency

Dampekspertise, når du har brug for det:

Din lokale Spirax Sarco-ingeniør kan hjælpe med at maksimere systemets oppetid og holde dit anlæg i drift inden for budgettet.

Insights

Vi hjælper dig med at nå dine mål:

Spirax Sarco kan være din betroede partner og hjælpe dig med at nå dine mål.

Reduce emissions

Vi støtter din bæredygtighedsrejse:

Uanset om du ønsker at optimere, administrere eller dekarbonisere, kan Spirax Sarco hjælpe dig på din rejse.