Konditionering og opsamling af damp

Masthead background

OVERSIGT OVER PRODUKTER:

Disse produkter, der overholder kravene til fødevarekontaktmaterialer (FCM), giver følgende fordele:

  • CSF16-dampfilteret er et vandret, in-line højeffektivt filter, der bruges til at fjerne forurenende partikler fra damp. Kan levere 2 µm (mikron) filtrering i overensstemmelse med 3A Culinary Steam Standards.
  • S8F Separator er designet til at fjerne vanddråber fra damp i direkte eller indirekte kontakt med fødevarer. Den forbedrede damptørhed vil maksimere varmeoverførslen og beskytte nedstrømsudstyr.
  • Fig16L Food+ og Fig3616 Food+ Strainers fjerner faste partikler fra systemet og anbefales opstrøms for et CSF16 dampfilter for at maksimere filterelementernes levetid.
  • BTM7 Food+, BT6-B Food+ og BTS7.1 er termostatiske dampvandudladere, der er designet til at fjerne kondensvand fra dampsystemer. BTM7 Food+ har mulighed for en variant med skruetilslutning, ellers har alle disse vandudladere tilslutninger af sanitær type. BTD52L Food+ er en termodynamisk vandudlader, som kun har en skruetilslutning.  Alle disse vandudladere er velegnede til serveringsopgaver, der er i direkte eller indirekte kontakt med fødevarer.
  • AVM7 Food+ og AVM6.1 Food+ er vedligeholdelsesvenlige termostatiske udluftningsventiler, der er designet til at fjerne luft og andre ikke-kondenserbare gasser fra dampsystemer, der er i direkte eller indirekte kontakt med fødevarer. AM7 Food+ fås med en skruetilslutning.
 

 

OVERSIGT OVER PRODUKTER:

  • Kulinarisk dampfilter, filterelementer (CSF16 & CSF16T)
  • Separatorer (S8F)
  • Si (Fig 16L Food+ & FIG 3616 Food+)
  • Vandudlader (BTM7 Food+, BT6-B Food+, BTD52L Food+ og BTS7.1)
  • Luftudlufter (AVM7 Food+ & AVM6.1 Food+)

Teknisk information

Dokumentation Sprog Referencenummer Download
AVM6.1 and AVM6.1 Food+ Balanced Pressure Sanitary Thermostatic Air Vent English TI-P080-01 Download PDF
AVM7 and AVM7 Food+ Balanced Pressure Thermostatic Air Vent English TI-P123-22 Download PDF
BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap English TI-P180-30 Download PDF
BTD52L and BTD52L Food+ Thermodynamic Steam Trap English TI-P181-01 Download PDF
BTM7 and BTM7 Food+ Balanced Pressure Thermostatic Clean Steam Trap English TI-P180-11 Download PDF
Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers English TI-P160-01 Download PDF
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material English TI-P160-05 Download PDF

Installationsmanualer

Dokumentation Sprog Referencenummer Download
AVM7 and AVM7 Food+ Balanced Pressure Thermostatic Air Vent English IM-P123-23 Download PDF
BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap English IM-P180-31 Download PDF
BT6HC Hygienic Sanitary Balanced Pressure Steam Trap for High Capacity and CIP/SIP Applications English IM-P180-12 Download PDF
BTD52L and BTD52L Food+ Thermodynamic Steam Trap English IM-P181-03 Download PDF
BTM7, BTM7 Food+, BTS7 and BTS7.1 Balanced Pressure Thermostatic Clean Steam Traps English IM-P180-05 Download PDF