Kontrollera dina Ångfällor och spara pengar

Använd den här kalkylatorn för att uppskatta de potentiella energi- och kostnadsbesparingarna genom ångfälleskontroll

Snabb vinst: Isolera ångfällor + avstängningsventiler = lägre energi & CO₂

Fiktiv scenario

  • Ånga 8 barg (mättad), omgivning 20 °C, inomhus
  • Pannverkningsgrad ε = 0.85
  • Årlig driftstid 8 736 h
  • Energipris (antagande): ~SEK 1.03/kWh
  • Omfattning: 12 ångfällor + 8 avstängningsventiler

 

 

 

Resultat

  • Ångfällor: 113 196 kWh/år → ~SEK 116 269/år
  • Ventiler: 95 566 kWh/år → ~SEK 98 161/år
  • Totalt: 208 762 kWh/år → ~SEK 214 431/år
  • CO₂ (0,20 kg/kWh): ~41,8 t/år
  • 5 år: ~SEK 1 072 153

Återbetalning

  • Antagen installation: ~SEK 7 337/isolerjacka × 20 ≈ SEK 146 736
  • Årlig besparing ~SEK 214 431 → payback ~8,2 månader

Minska energikostnaderna och öka säkerheten för ditt ångsystem

Isolering av individuella, utbytta eller eftermonterade ångkomponenter kan ofta vara både dyrt och komplicerat. Traditionella isoleringssystem tillåter sällan snabbt och enkelt underhåll eller testning.

Spirax Sarco erbjuder skräddarsydda isoleringsjackor, speciellt utvecklade för ångkomponenter där enkel och snabb åtkomst är avgörande. Isoleringsjackorna är enkla att montera vid installation och kan när som helst tas bort och monteras igen utan att skadas.

De flexibla isoleringsjackorna är tillverkade med mineralullsisolering som tål temperaturer upp till 230 °C. Tack vare den silikonbelagda glasfiberytan kan isoleringsjackorna även användas i våta- och utomhusmiljöer där noggrann rengöring är nödvändig.