BT6-M

Masthead background

Med sin genomtänkta och intuitiva design är BT6-M utvecklad för läkemedels- och bioteknikindustrins höga krav på sterilitet, driftsäkerhet och regulatorisk efterlevnad. Den kompakta och driftsäkra konstruktionen förenklar installationen genom integrerad avstängning uppströms och minskar risken för kondensatuppbyggnad och kontaminering tack vare sin självdränerande design.

Minimal underkylning och ett reducerat behov av kylsträcka bidrar till hög tids- och energieffektivitet samtidigt som ångförluster och behovet av upprepade SIP-cykler minimeras. Den högkänsliga termostatkapseln säkerställer tillförlitlig kondensatavledning och stabil drift även i processer med höga krav på prestanda och tillgänglighet.

Minska komplexiteten och säkerställ sterilitet i ångspärrar, processlinjer, kärl och reaktorer med BT6-M.

Egenskaper

  • Självdränerande konstruktion som minskar risken för kondensatuppbyggnad och kontaminering
  • Integrerad avstängning uppströms som reducerar antalet svetsfogar, potentiella läckagepunkter och installationsutrymme
  • Minimal underkylning som minimerar ång- och energiförluster
  • Standardiserad konstruktion som förenklar specifikation och global implementering
  • Utformad för att underlätta revisioner och effektivisera validering
BT6M 02

Säkerställ hög effektivitet med rätt kondensatavledare

Välj BT6-M: utvecklad för effektiv och steril ånga

Konstruerad för sterilitet och driftsäkerhet

Efterlevnad

  • ASME BPE-anpassning
  • PED/UK PESR
  • FDA CFR Title 21-godkända packningar
  • USP klass VI, fri från ADI/TSE/BSE
  • ISO Klass 7

Egenskaper

  • Självdränerande hus i rostfritt stål 316L
  • Integrerad avstängning på uppströmssidan i modulen
  • Högkänslig kapsel med balanserat tryckelement
  • ASME BPE-godkända klämkopplingar
  • Renrumsförpackad enligt ISO klass 7

Ta en närmare titt: BT6-M sanitär ångavledarmodul

BT6-M löser viktiga utmaningar:

Kondensatansamlingar och bristfällig dränering

BT6-M:s spaltfria hus i rostfritt stål 316L och sätesvinkel på 15° säkerställer effektiv dränering. Det minskar risken för stående kondensat, kondensatuppbyggnad och kontaminering i kritiska processer.

Energiförluster från bristfällig kondensatavledning

Den högkänsliga termostatkapseln arbetar nära ångans mättnadstemperatur och möjliggör snabb avledning av luft och kondensat. Resultatet är minimerade ångförluster och en mer energieffektiv process

Installationer med begränsat utrymme

BT6-M kombinerar avstängning uppströms och kondensatavledning i en kompakt enhet. Det minskar antalet komponenter, svetsfogar och potentiella läckagepunkter samtidigt som installationen förenklas.

Krav på validering och dokumentation

BT6-M levereras med omfattande dokumentation, inklusive EN 10204 3.1-certifikat, FDA-godkända material, USP klass VI och intyg om ADI-/TSE-/BSE-frihet. Tillsammans med renrumsförpackning enligt ISO klass 7 underlättar detta validering, revisioner och inspektioner.

Eliminera kondensatuppbyggnad och förbättra driftsäkerheten

BT6-M:s självdränerande konstruktion bidrar till effektiv kondensatavledning och minskar risken för kondensatuppbyggnad och kontaminering. Utvecklad för processer inom läkemedels- och bioteknikindustrin där driftsäkerhet, sterilitet och regulatorisk efterlevnad är avgörande.

 
Läs mer
Greater confidence BT6-M

Broschyrer

Document Språk Referensnummer Download
BT6-B Sanitary balanced pressure thermostatic steam trap English SB-P061-10-EN Download PDF
Introducing the BT6-M: A new era for pure steam English BT6-M Flyer P061-09-EN-ISS2 Download PDF

Teknisk dokumentation

Document Språk Referensnummer Download
BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap English TI-P180-30 Download PDF
BT6-M Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap Module English TI-P818-01 Download PDF

Installationsmanualer

Document Språk Referensnummer Download
BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap English IM-P180-31 Download PDF
BT6HC Hygienic Sanitary Balanced Pressure Steam Trap for High Capacity and CIP/SIP Applications English IM-P180-12 Download PDF
BT6-M Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap Module English IM-P818-02 Download PDF