Vähennä päästöjä ja edistä kestävämpää tulevaisuutta yhdessä luotettavien höyry- ja lämpöjärjestelmäkumppaneidesi kanssa

Spirax Sarco tarjoaa räätälöityjä palveluita, joiden avulla voit optimoida ja hallita höyryjärjestelmiäsi, saavuttaen arvokkaita säästöjä kestävän kehityksen tavoitteidesi tueksi. Yli 130 vuoden alan kokemuksella ja asiantuntemuksella autamme sinua toteuttamaan organisaatiomuutoksia, jotka vievät sinut lähemmäs nettonollatavoitteitasi.

Kuinka voimme tukea sinua?

Man with orange jacket and Spirax helmet

Energiakartoitukset ja neuvonta

Spirax Sarco tarjoaa kattavia höyryn ja kondensaatin energiakartoituksia, joissa hyödynnämme syvällistä osaamistamme ja kokemustamme höyryjärjestelmistäsi. Tunnistamme vahvuutesi ja kohdat, joissa voimme parantaa tehokkuutta, lisätä turvallisuutta ja löytää arvokkaita energia- ja kustannussäästöjä kestävän kehityksen tavoitteidesi tueksi.

Keskeisiä tuloksia ovat:

  • Tehokkuuden vertailuanalyysi parhaan mahdollisen sijoitetun pääoman tuoton (ROI) saavuttamiseksi
  • Järjestelmäoptimoinnit ja suositukset
  • Energia- ja kustannussäästöt
  • Lämmön talteenoton suositukset
  • Energiantuotannon ja hiilestä irtautumisen tiekartta
     

Johtaminen ja konsultointi

Ideasta toteutukseen – Spirax Sarcon tiimi työskentelee kanssasi koko nettonollamatkasi ajan. Suorituskyvyn hallinnasta ja neuvonnasta onnistuneeseen käyttöönottoon ja jatkuvaan tukeen – voit luottaa siihen, että järjestelmäsi on suunniteltu, asennettu ja validoitu optimaalista toimintatehokkuutta varten.

Keskeisiä tuloksia ovat:

 

  • Varmuus siitä, että työ täyttää parhaat käytännöt
  • Teollisuusstandardien noudattaminen
  • Selkeä ja tarkka dokumentointi ja raportointi
  • Asiantuntijoiden suositukset jatkuvaan parantamiseen
  • Tuki saatavilla aina, kun tarvitset sitä
     

Man and woman with yellow jackets and helmets

Luo tulevaisuuden höyryratkaisuja

Sustainable

Kestävä

Simple

Yksinkertainen

Efficient

Tehokas

Safe

Turvallinen

Ota meihin yhteyttä ja aloita energiansäästö jo tänään!

Efficiency

Tarjoamme höyryasiantuntemusta tarvittaessa:

Paikallinen Spirax Sarcon insinööri auttaa maksimoimaan tuotannon käyttöajan ja pitämään laitoksesi toiminnassa budjetin rajoissa.

Insights

Auttaa sinua saavuttamaan tavoitteesi:

Spirax Sarco on luotettava kumppanisi, joka auttaa saavuttamaan liiketoimintatavoitteenne.

Reduce emissions

Tuemme kestävän kehityksen matkaasi:

Etsitpä sitten optimointia, parempaa tuotannon hallintaa tai hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, Spirax Sarco tukee sinua matkallasi.

Luotettavat asiantuntijat kestävän kehityksen alalla

ARVOMME JA LÄHESTYMISTAPAMME

 

Ratkaise ainutlaatuisia haasteita

Jokaisella organisaatiolla on omat toimialakohtaiset haasteensa, jotka vaativat räätälöityä strategiaa parhaan lähestymistavan varmistamiseksi. Spirax Sarco tekee yhteistyötä kanssasi kehittääkseen tiekartan, joka on mukautettu organisaatiosi keskeisiin haasteisiin.

Luo todellista arvoa

Höyryjärjestelmän hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen liittyvien vaiheiden hallinta voi olla monimutkaista. Teemme yhteistyötä kanssasi maksimoidaksemme järjestelmän potentiaalin, noudattaaksemme alan standardeja ja parhaita käytäntöjä sekä osoittaaksemme tuloksia ja sijoitetun pääoman tuottoa.

Mukautuminen kestävän kehityksen sitoumuksiin

Matka kohti nettonollaa vaatii kohdennettuja optimointeja ja muutoksia, jotta höyryjärjestelmäsi toimisi parhaalla mahdollisella tavalla. Teemme yhteistyötä kanssasi mukauttaaksemme kestävän kehityksen tavoitteesi konkreettisiksi toimiksi, jotka vähentävät päästöjä, lisäävät tuotantoa ja säästävät käyttökustannuksissa.

Tuki tehokkuudelle ja tuottavuudelle

Ymmärrämme, että höyryjärjestelmien hallinta on kuin tarkkuuskoneiston pyörittämistä. Arvioimme jokaisessa vaiheessa, miten optimointimme ja suosituksemme vaikuttavat tehokkuuteen, tuottavuuteen ja laitteiston käyttöikään. Teemme arjesta parempaa sekä järjestelmällesi että henkilöstöllesi.

Opi, miten voimme tukea matkaasi kohti nettonollaa.

 

 

Kiinnostunut mahdollisista säästökohteista?

Arvioi energia- ja kustannussäästösi Spirax Sarcon eristetakkilaskurilla

Toimenpide: Lauhteenpoistinten ja sulkuventtiilien eristäminen = vähemmän energiaa & CO₂

Skenaario

• Höyry 8 barg (kyll.), ympäristö 20 °C, sisätila

• Kattilan hyötysuhde ε = 0.85

• Vuotuinen käyttöaika 8 736 h

• Energian hinta (oletus): ~€0.094/kWh

• Laajuus: 12 Lauhteenpoistinta + 8 sulkuventtiiliä

 

Tulokset

• Lauhteenpoistimet: 113 196 kWh/v → ~€10 615/v

• Sulkuventtiilit: 95 566 kWh/v → ~€8 961/v

• Yhteensä: 208 762 kWh/v → ~€19 576/v

CO₂ (0,20 kg/kWh): ~41,8 t/v

5 vuotta (ilman indeksikorotuksia): ~€97 880

 

Takaisinmaksu

• Kustannusarvio asennuksineen: ~€670/jacket × 20 ≈ €13 396

• Vuosisäästö ~€19 576 → takaisinmaksu ~8,2 kk

 

Hyödyllistä tietoa päätöksentekijöille