MITEN SPIRAX SARCO VOI AUTTAA SINUA?

Olemme työskennelleet höyryratkaisujen parissa yli 120 vuotta ja ainutlaatuinen asiantuntijatiimimme käyttää aikaa asiakkaiden tarpeiden ymmärtämiseen. Työskentelemme kanssasi löytääksemme tehokkaimman mahdollisen lauhteenpoistoratkaisun sovelluksiisi.

Tavoitteemme on auttaa sinua saavuttamaan kestävän kehityksen tavoitteesi varmistamalla, että höyryjärjestelmäsi toimii aina optimaalisesti.

Tehokas lauhteenpoisto on avaintekijä tämän saavuttamisessa.

Nopea hyöty: Höyryansojen ja sulkuventtiilien eristäminen = vähemmän energiaa

Kuvitteellinen skenaario

  • Höyry 8 barg (kyll.), ympäristö 20 °C, sisätila
  • Kattilan hyötysuhde ε = 0.85
  • Vuotuinen käyttöaika 8 736 h
  • Energian hinta (oletus): ~€0.094/kWh
  • Laajuus: 12 höyryansaa + 8 sulkuventtiiliä

 

 

 

 

Tulokset

  • Höyryansat: 113 196 kWh/v → ~€10 615/v
  • Sulkuventtiilit: 95 566 kWh/v → ~€8 961/v
  • Yhteensä: 208 762 kWh/v → ~€19 576/v
  • CO₂ (0,20 kg/kWh): ~41,8 t/v
  • 5 vuotta (ilman indeksikorotuksia): ~€97 880

Takaisinmaksu

  • Asennuskustannus oletuksena: ~€670/jacket × 20 ≈ €13 396
  • Vuosisäästö ~€19 576 → takaisinmaksu ~8,2 kk

Vähennä energiakustannuksia ja lisää höyryjärjestelmäsi turvallisuutta

Eristämättömät höyrykomponentit ovat merkittävä energiahäviöiden lähde teollisuusjärjestelmissä. Eristämällä venttiilit ja lauhteenpoistimet johtavat helposti huomattaviin kustannussäästöihin.

Spirax Sarcon energiaa säästävät eristetakit ovat suunniteltu minimoimaan lämpöhäviöt ja parantamaan järjestelmän suorituskykyä.

Jokainen eristetakki on valmistettu mittojen mukaan korkealaatuisesta mineraalivillaeristeestä, joka kestää jatkuvan 230 °C käyttölämpötilan vaativissa höyry- ja lauhdejärjestelmissä.

Silikonipinnoitettu lasikuituinen pintakerros varmistaa kestävyyden märissä, ulko- ja pesua vaativissa olosuhteissa sekä mahdollistaa helpon puhdistuksen ja pitkäaikaisen luotettavan toiminnan.