Mål energi, ikke kun flow

Det har aldrig været nemmere at forstå energiforbruget

Masthead background

Bliv mere energieffektiv i alle led af din virksomhed

Få fuldt overblik over dit dampflow med SLM30-E Swirl flowmåleren. Mål energiforbruget for at reducere spild og øge effektiviteten på hvert trin i dine processer. Får dig tættere på dine bæredygtighedsmål.

Engineering purpose advance icon

Enkel montering

Improve your process control

Nem betjening

Efficieincy

Øget effektivitet

Outcome advance icon

Optimer energiforbruget

Improve maintenance budgeting and forecasting

Integreret flowcomputer

Ruler icon 2

Pålidelig måling

SLM30-E Swirl flowmåler

Flash in a moving circle Måling af volumen, masse og energi

Tick in a shield Bred turn down op til 50:1

Leaves in a circle Højeste nøjagtighed til ± 0,50 % af hastigheden

Tick in a cog DN 15 - DN 400

Flash in a moving circle  -55 til 280 °C

Tick in a shield Driftfri sensor

SLM30 product

SLM30-E leverer den højeste nøjagtighed og måler med en hastighed på ±0,50 % med en driftsfri sensor. Velegnet til en lang række anvendelser med fremragende repeterbarhed og et højt temperaturområde, herunder mættet/overhedet damp, vand, olie og procesgas*.

 

*Kun sikkert område

SLM30

Følg os

LinkedIn Logo    

Alt om damp

Installationsmanualer

Dokument

SLM30-E Swirl Flow Meter

Sprog

English

Referencenummer

IM-P799- 03

Download

Download PDF