GS-X-serien kommer tættere på dine bæredygtighedsmål med præcisionsdata og problemfri digital tilslutning. Giv dig selv kontrol over dine dampoperationer med mulighed for at automatisere processer og realtidsindikatorer. Kontroller energiforbruget og identificer områder, der kan forbedres, med 0,1 % præcise input og enestående termisk stabilitet.
Den næste generation af digital indsigt
A native high speed ethernet and OEM security is ideal for IIoT applications. Ensure minimal downtime during the commissioning process. Simple to set up and easy to use, the GS-X range is highly scalable for even the most demanding operations.
Programmable Controllers GS-X1, GS-X2, GS-X3
English
TI-P794-01
GS-X1, GS-X2, GS-X3 Programmable controllers
English
IM-P794-03