Med minimal underkøling, der medfører en kortere kølefase, tilbyder BT6-M optimal tids- og energieffektivitet, hvilket minimerer tabet af frisk damp og antallet af gentagne SIP-cyklusser. Dens højfølsomme termostatkapsel sikrer pålidelige SIP/CIP-cyklusser, hvilket gør den ideel til rene dampsystemer med strenge krav til sterilitet og dermed sikrer overholdelse af lovgivningen og kvalitetssikring.
Reducer kompleksiteten og sikr steriliteten på tværs af dampbarrierer, proceslinjer, beholdere og reaktorer med BT6-M
Vælg BT6-M: et målrettet design, der sikrer effektiv, steril damp
Se nærmere på det: BT6-M sanitært vandudladermodul
BT6-M’s spaltefri krop af 316L rustfrit stål med en sædevinkel på 15° sikrer fuldstændig tømning, hvilket minimerer tilbagestuvning af kondensvand og forbedrer de hygiejniske egenskaber.
Minimer tabet af friskdamp og optimer energiforbruget takket være BT6-M’s højfølsomme termostatkapsel, der sikrer hurtig udtømning af luft og kondensat og fungerer inden for to grader af dampmætning.
BT6-M integrerer opstrømsisolering og opsamling i ét enkelt hygiejnisk modul, hvilket muliggør kortere kølerør (typisk ned til 50 mm), mere kompakte opstillinger, færre svejsninger og enklere design af skid og rørledninger.
BT6-M’s omfattende valideringspakke (EN 10204 3.1, FDA, USP klasse VI, erklæringer om, at produktet er fri for ADI/TSE/BSE, samt ISO klasse 7-renrumsemballage) giver kvalitetssikringsteams et samlet, sporbart sæt dokumentation til regulerede anvendelser, hvilket mindsker forsinkelser og komplikationer under inspektioner.
| Dokumentation | Sprog | Referencenummer | Download |
|---|---|---|---|
| BT6-B Sanitary balanced pressure thermostatic steam trap | English | SB-P061-10-EN | Download PDF |
| Introducing the BT6-M: A new era for pure steam | English | BT6-M Flyer P061-09-EN-ISS2 | Download PDF |
| Dokumentation | Sprog | Referencenummer | Download |
|---|---|---|---|
| BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | English | TI-P180-30 | Download PDF |
| BT6-M Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap Module | English | TI-P818-01 | Download PDF |
| Dokumentation | Sprog | Referencenummer | Download |
|---|---|---|---|
| BT6-B and BT6-B Food+ Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap | English | IM-P180-31 | Download PDF |
| BT6HC Hygienic Sanitary Balanced Pressure Steam Trap for High Capacity and CIP/SIP Applications | English | IM-P180-12 | Download PDF |
| BT6-M Sanitary Balanced Pressure Thermostatic Steam Trap Module | English | IM-P818-02 | Download PDF |