Teollisuuslaitoksilla on paineita vähentää energiankulutusta, pienentää päästöjä ja parantaa järjestelmien luotettavuutta. Monet ovat jo puuttuneet ilmeisiin tehottomuuksiin: uusineet kattilat, optimoineet säätöjärjestelmät, investoineet lämmön talteenottoon tai ottaneet käyttöön digitaalisen valvonnan. Silti häviötä syntyy yhä yllättävän paljon.
Koska osa suurimmista energiahäviöistä on yksinkertaisesti näkymättömiä.
Kävele minkä tahansa höyrylaitoksen läpi, niin löydät todennäköisesti eristämättömiä venttiilejä, suodattimia, laippoja, lämmönvaihtimia tai ohjausyksiköitä. Yksittäin ne näyttävät vaarattomilta. Mutta termodynaamisesti? Ne ovat lämpöpisteitä – jotka vuotavat hiljaa lämpöä ympäri vuorokauden. Häviöt ovat niin merkittäviä, että ne voivat muodostaa höyryverkoston suurimman vältettävissä olevan energiahukan.
Lämmön poistumista ei näe.
Mutta energialaskusi voi.
Höyryjärjestelmillä on keskeinen rooli teollisissa prosesseissa, mutta arvokasta energiaa voi menettää eristysaukkojen ja muiden suojaamattomien osien kautta. Kun lämpöä karkaa ympäröivään ympäristöön, järjestelmän suorituskyvyn ylläpitämiseen saatetaan tarvita enemmän energiaa. Tämä voi johtaa korkeampiin toimintakustannuksiin ja lisääntyneisiin CO₂-päästöihin ilman, että siitä koituu tuotannollista hyötyä.
Eristämättömien höyrykomponenttien pintalämpötila voi nousta yli 150 °C:een. Jopa pienet pinnat säteilevät suuria määriä lämpöä. Kustannuksia aliarvioidaan usein, mutta kaava on yksinkertainen: suurempi pinta-ala × korkeat lämpötilat = valtavat jatkuvat lämpöhäviöt.
Koska nämä häviöt eivät kuitenkaan aina ole näkyviä, ne voivat jäädä huoltotoimenpiteiden prioriteettien, energiatehokkuussuunnitelmien ja hiilidioksidipäästöjen vähentämishankkeiden väliin.
Ja juuri tässä lämpöhäviökartoituksesta voi olla apua.
Lämpökamera voi tuoda esiin lämpötilaerot höyryjärjestelmässä, mutta pelkkä kuva ei selitä lämpöhäviön laajuutta, syytä tai merkitystä.
Lämpöhäviökartoitus tarjoaa tarvittavan asiantuntemuksen, jonka avulla kuvia voidaan tulkita asiayhteydessään. Siinä yhdistyvät lämpökuvaus, paikan päällä tehdyt havainnot ja höyryjärjestelmien asiantuntemus, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset häviöt, arvioida, missä ne ovat merkittävimpiä, ja asettaa käytännön parannukset tärkeysjärjestykseen.
Tuloksena on enemmän kuin pelkkä kokoelma värikkäitä kuvia. Se on selkeä osoitus siitä, mihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota, ja tarjoaa paremman tietopohjan seuraavien toimien suunnittelemiselle.
Ja nyt hyvät uutiset.
Ratkaisu ei ole mittava hanke, uusi järjestelmä tai pääomaintensiivinen päivitys.
Se on eristys.
Höyrykomponenteille suunnitellut korkealaatuiset, irrotettavat eristysvaippat voivat vähentää lämpöhukkaa jopa 80–90 %, mikä auttaa pitämään lämpötilan vakaana, rajoittamaan kondenssiveden muodostumista ja vähentämään vesivasaran syntyyn vaikuttavia tekijöitä.
Useimmat projektit:
Aikakaudella, jolloin teollisuuslaitokset etsivät ”nopeita tuloksia”, joilla on todellista ympäristövaikutusta, tämä on yksi selkeimmistä saatavilla olevista sijoitetun pääoman tuottoa (ROI) koskevista esimerkeistä.
Energiaintensiiviset teollisuudenalat keskittyvät yhä enemmän Scope 1- ja 2-päästöihin. Hallitukset ja kestävän kehityksen vastuuhenkilöt haluavat aloitteita, jotka ovat:
Ja paikan päällä tehtävä lämpöhäviökartoitus antaa nämä Yhdistämällä:
✔ lämpökameran tiedot
✔ standardoitun asiantuntija-arvioinnin
✔ ROI-laskelmat paikallisella kielellä
✔ priorisoidun toimintasuunnitelman
…yritykset voivat sitten edetä nopeasti kuvantamistutkimuksesta → oivallukseen → säästöihin.
Se tarjoaa kestävän kehityksen tiimeille tarvittavat tiedot ja huoltotiimeille käytännöllisen suunnitelman, jonka ne voivat toteuttaa välittömästi.
Käyttötarkoituksesta ja käyttöolosuhteista riippuen höyryjärjestelmät voivat toimia korkeissa lämpötiloissa. Jos komponentit ovat eristämättömiä tai huonosti eristettyjä, lämpöhäviö voi jatkua koko käytön ajan. Eristys on usein käytännöllinen kunnossapitotoimenpide, minkä vuoksi lämpöhäviötutkimukset ovat arvokas osa laajempia teollisuuden hiilidioksidipäästöjen vähentämissuunnitelmia.
Juuri siksi ”näkymättömien tappioiden” käsitteleminen on usein nopein tapa:
Useimmat tehokkuushankkeet edellyttävät investointeja ennen kuin niiden vaikutukset alkavat näkyä. Lämpöhäviökartoitus voi kuitenkin tuottaa tuloksia jo ennen kuin investointi tuntuu merkittävältä.
Kaikkien energiatehokkuuden parannusten ei tarvitse alkaa suuresta hankkeesta. Lämpöhäviökartoituksen avulla voidaan tunnistaa höyryjärjestelmän eri osissa huomaamatta jääneet mahdollisuudet – lämpökameralla havaituista eristämättömistä osista aina niihin alueisiin, joilla kohdennettu eristys voisi vähentää vältettävissä olevia energiahäviöitä. Määrittelemällä näiden havaintojen laajuuden ja asettamalla ne tärkeysjärjestykseen, tutkimus tarjoaa tekniikan ja energian alan tiimeille selkeämpiä perusteita sen päättämiseksi, mihin toimiin on ryhdyttävä ensisijaisesti.
Ensimmäinen askel on tehdä näkymättömästä näkyvää. Todellinen arvo syntyy vasta, kun ryhdytään toimimaan.
Jos etsit käytännöllistä tapaa vähentää höyryjärjestelmän lämpöhäviöitä, varaa lämpöhäviökartoitus Spirax Sarcolta ja selvitä, missä kohteessasi voitaisiin säästää energiaa jo tänään.
Tunnista höyry- ja lauhdejärjestelmien piilevät lämpöhäviöt lämpökuvauksen avulla. Aseta eristyksen parantaminen etusijalle, vähennä vältettävissä olevaa energianhukkaa ja tue hiilipäästöjen vähentämistavoitteita.
Muuta höyryjärjestelmän tehokkuutta Spirax Sarcon digitaalisten palvelujen avulla. Vähennä kustannuksia, paranna kestävyyttä ja ehkäise vikoja IoT-teknologian avulla.
Langaton lauhteenpoistimien valvontajärjestelmämme tarjoaa saumattoman, tehokkaan ja luotettavan tavan pitää lauhteenpoistimesi energiatehokkaina.