Akár csak ellenőrizni szeretné kondenzedényeinek állapotát, akár velünk együttműködve szeretné biztosítani gyártási folyamatai zavartalan működését, teljes kondenzedény-kezelési programunk az Ön igényeinek megfelelően testre szabható, és teljes körű ügyfélszolgálati megoldást kínál.
A könnyen és gyorsan karbantartható és cserélhető szerelvények szállítása és beépítése akár a gyár saját karbantartói, vagy tapasztalt szervizcsapatunk által, azért, hogy biztosítsuk a gyártáshoz elengedhetetlen megbízható gőzellátást.
A kondenzátum visszavezetése a gőzkazán tápvíztartályába energiaköltséget takarít meg, csökkenti a pótlólagos víz és a vízkezelő vegyszerek szükségességét, miközben fenntartja a termelést és a termékminőséget.
A jól működő kondenzedények lehetővé teszik, hogy a gőzrendszer biztosítsa a folyamatok hatékony működéséhez szükséges hőenergiát. A gőzellátó rendszerben maradó kondenzátum befolyásolhatja az alkalmazások működését, lassú indítási időt és romló hőátadást okozva. A kondenzátum eltávolítása a rendszerből lehetővé teszi, hogy a gőz hatékonyan végezze feladatát a folyamatban.
Ha a termelési kapacitás bővítését tervezi, vagy új gyártósort létesít, elengedhetetlen a hatékony kondenzedény-kezelés. Az új és meglévő gőzrendszerek zökkenőmentes összekapcsolása megbízható integrációs partnert igényel. Új gőz- és hőenergia-projektek esetén szakértői csapatunk támogatást nyújt a tervezés, telepítés, üzembe helyezés és az üzemeltetés teljes időtartama alatt, biztosítva, hogy a projekt költségkereten belül és ütemterv szerint valósuljon meg.
Ahogy az üzem minden ellátó rendszere esetében, a gőz biztonságos üzemeltetéséhez is elengedhetetlen a szakszerű menedzsment. A kondenzátum eltávolítására képtelen kondenzedények potenciális veszélyt jelentenek. A hatékony kondenzedény-kezelés révén a kondenzátum biztonságosan eltávolítható, így csökkenthető a veszélyhelyzetek kialakulásának esélye.
Bármilyen igényről is legyen szó, keresse fel helyi mérnökünket, és tudja meg, hogyan segíthet a Spirax-Sarco Kft. a gőzrendszerek hatékonyabb üzemeltetésében.
Steam trap contract helps Heinz reduce carbon emissions by 200 tonnes a year.
Steam system assessment identifies water and energy savings in brewery.
Hospitals uncover energy saving opportunities through a steam trap survey.
Steam trap upgrade and annual review increases steam system reliability and efficiency at Midwest specialty chemical plant.
A speciális gyártóberendezések karbantartására irányuló proaktív megközelítéssel termelő üzeme sokat nyerhet. Gőztechnikai szakértőinkkel együttműködve fenntarthatja gőzrendszere biztonságos és eredményes működését.