Als je in de voedings- en drankenindustrie werkt, zullen de vele uitdagingen die voor u liggen vertrouwd en, voor velen, ontmoedigend zijn. Hoewel het een enorm diverse sector is, zijn er thema's die deze verschillen overstijgen. Uit een onderzoek onder meer dan 650 F&B-bedrijven¹ kwamen twee thema’s prominent naar voren. De grootste zorg, zeker voor bedrijven in Noord-Amerika en EMEA, is de economische onzekerheid en de stijgende inflatie. Als gevolg hiervan werd een focus op efficiëntie en afvalvermindering genoemd als prioriteit.
Duurzaamheid werd genoemd als een cruciale factor, met bijna 40% die dit brede onderwerp koos. De macro-invloeden op hoe de voedingsmiddelen- en drankenindustrie zal evolueren in de komende jaren zijn niet uniek voor deze industrie, maar wel hoe ze ermee omgaat.
De belangrijkste zorg, het economische klimaat en het effect daarvan op het bedrijfsleven, is moeilijk te voorspellen of te beheersen. De belangrijkste trend - actie ondernemen op het gebied van duurzaamheid - is iets dat onmiddellijk kan worden aangepakt, hoewel het bereiken van het gewenste resultaat tijd zal kosten.
Gelukkig hebben de twee raakvlakken, niet in de laatste plaats het sterke verband tussen efficiëntie-initiatieven en kostenbesparingen. Het is algemeen aanvaard dat energie-efficiëntie de meest kosteneffectieve strategie is om op korte termijn de koolstofuitstoot te verminderen. De vraag moet dus zijn: benut uw bedrijf de mogelijkheden die deze bewezen aanpak biedt?
Voor veel bedrijven kunnen het verbeteren van de energie-efficiëntie en het overstappen op hernieuwbare elektriciteit de belangrijkste kortetermijnacties zijn om de uitstoot te verminderen.Food and Drink Federation (FDF)²
De voedings- en drankenindustrie als geheel staat steeds meer in de schijnwerpers. Ze draagt een speciale verantwoordelijkheid, aangezien haar producten een direct effect hebben op de gezondheid en veiligheid van de uiteindelijke consumenten. Dat is ook een belangrijke factor waarom stoom zo veel wordt gebruikt bij de verwerking van voedsel en dranken.
Klanten beginnen ook meer bewijs van duurzame initiatieven te eisen. Het is nu gebruikelijk dat grotere klanten (die zelf onder vergelijkbare druk staan) een jaarlijkse broeikasgasinventarisatie eisen en mogelijk klimaatgerelateerde risico's openbaar maken aan het CDP (Carbon Disclosure Project).
De implicaties zijn aanzienlijk; in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld is de voedingsmiddelen- en drankenindustrie de grootste productiesector van het land, goed voor 19% van de totale productiesector in omzet.
In termen van de totale broeikasgasemissies van de F&B-sector is het aandeel van de voedselverwerkende industrie relatief bescheiden - schattingen lopen uiteen van 3,3% tot 6% - maar de emissies van de verwerkende industrie zullen de primaire bron zijn van haar eigen scope 1- en scope 2-emissies.
Daarom noemde 30% in de eerder genoemde enquête het verminderen van energie- en waterverbruik als een van de belangrijkste maatregelen om duurzaamheid te bevorderen. Maar als, zoals vaak wordt beweerd, energie-efficiëntie de eerste stap is op weg naar decarbonisatie en de kostenbesparingen rond de 30% kunnen liggen, hoe zit het dan met de andere 70% van de respondenten?
Door te zorgen voor efficiënte stoomopwekking en -distributie kunnen de energiekosten met 10 tot 30% worden verlaagd.Carbon Trust³
Een deel van het antwoord ligt in de verschillende benaderingen van energie-efficiëntie. Eén manier is om het als een project te behandelen, door reactieve, eenmalige initiatieven te nemen. Deze zijn vaak kapitaalintensief, komen uit een CapEx budget (oftewel investeringsuitgaven), en bouwen vaak niet op elkaar voort om efficiëntieverbeteringen op lange termijn te creëren.
Als stoom bijvoorbeeld een vitale rol speelt in uw processen, is het vooruitzicht van elektrificatie als oplossing voor de decarbonisatie-uitdaging aantrekkelijk; maar die oplossing is nog ver weg.
De lijst van voedsel- en drankenprocessen en apparatuur waarbij stoom wordt gebruikt is lang: blancheren, verdampers, ketels, smelters, mixers, ovens (indirect gestookt), verpakkingslijnen, pasteuriseren, etc. Volgens de FDF (Food and Drink Federation) is de meest waarschijnlijke oplossing voor het koolstofvrij maken van de stoomvoorziening hierbij “door elektrische stoomopwekking of door ketels op alternatieve brandstoffen (biomassa, biogas, waterstof)".
Dat scenario zal waarschijnlijk nog minstens zes jaar op zich laten wachten. Die tijd zou een dramatisch effect kunnen hebben op de huidige procesoptimalisatie, op energiekostenbesparingen en op het leggen van een sterke basis voor toekomstige decarbonisatie-inspanningen.
Vervanging van bestaande installaties of veranderingen in brandstofbronnen zullen waarschijnlijk geen grote impact hebben vóór 2030 en veel mogelijkheden om de warmtelast te verlagen hebben een veel kortere terugverdientijd, in die zin dat ze kapitaal zullen terugverdienen en extra financiële en koolstofvoordelen zullen opleveren voordat er grote veranderingen worden doorgevoerd.Food and Drink Federation⁴
Er is een alternatieve strategie: je kunt energie-efficiëntie zien als een proces, een proces met lagere kosten, een OpEx-budget (oftewel operationele uitgaven), met een systematische, gestructureerde aanpak. Dit levert blijvende besparingen op en bevordert een cultuur van continue verbetering. Het is niet nieuw (strategisch energiebeheer in de vorm van ISO 50001 bestaat al meer dan tien jaar), maar het wordt vaak over het hoofd gezien.
In die gevallen waar stoom nog steeds zijn primaire positie behoudt als de voorkeursbron voor thermische energie, zal deze tweede benadering van efficiëntie waarschijnlijk het optimale antwoord zijn op de duurzaamheidsvraag.
Precies weten hoe een stoomsysteem optimaal moet functioneren en bepalen waar aspecten kunnen worden verbeterd, is geen expertise die bij de meeste bedrijven intern wordt gevonden. Dat geldt vooral voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, met zijn vele, vaak ingenieuze toepassingen van stoom als de favoriete vorm van thermische energie.
De voordelen die worden behaald door een onafhankelijke partner in te schakelen en gebruik te maken van hun begeleiding en deskundig inzicht zullen leiden tot een lokaal op maat gemaakte strategie die vandaag, en niet pas morgen, tastbare resultaten kan opleveren.
Het volledig koolstofvrij maken van zowel warmte als elektriciteit zou de uitstoot van de productiesector met meer dan 95% verminderen. Verbetering van de energie- en geondstoffenefficiëntie zal de omvang van deze decarbonisatie-uitdaging verkleinen. De meeste resterende emissies kunnen worden geëlimineerd door over te schakelen op duurzamere koelvloeistoffen.Food and Drink Federation²
Stoomopwekking wordt al lang erkend als een belangrijke factor in de uitdaging van decarbonisatie. Het uitfaseren van fossiele brandstoffen en het omarmen van koolstofvrije of koolstofarmere alternatieven is het overkoepelende doel.
U kunt verschillende stappen ondernemen om uw stoomsysteem energiezuiniger te maken, zoals het recupereren van flash stoom. Deze - en meer - maatregelen bespreken we in dit artikel!
Omdat we weten hoe cruciaal stoom is voor de voeding- en drankenindustrie, hebben we een reeks producten ontworpen, exclusief voor toepassingen die in contact komen met voedingsmiddelen.
Als stoom in direct of indirect contact komt met voedingsmiddelen is het een voedselcontactmateriaal (FCM) en moet het dus voldoen aan de FCM-normen. Benieuwd naar wat deze normen inhouden en wat dit betekent voor uw installatie?
Waar stoom in contact komt met uw voedingsproduct, wordt dit aanschouwd als een ingrediënt. We bespreken welke aan welke vereisten uw stoom daarvoor moet voldoen.
In het huidige tijdperk zijn bedrijven op zoek om op alle vlak zo duurzaam mogelijk te werken. Als u met stoom werkt, kan u hier op verschillende manieren vorm aan geven.
Door middel van een innovatieve, niet-intrusieve meetcampagne kunnen we exact het verbruik van uw warmtewisselaar of warmwaterketel meten. Aan de hand van twee succesverhalen tonen we u de meerwaarde van zo'n vermogensmeting.
Zonder de juiste opvolging en onderhoud van uw stoominstallatie kan deze voor heel wat problemen zorgen. Het goede nieuws is dat het mogelijk is om met moderne oplossingen het volledige potentieel van uw bestaande stoominstallatie te ontluiken en deze te transformeren tot een efficiënte en betrouwbare droominstallatie.