CONNECT로 스팀의 강력한 기능을 활용하세요

디지털 솔루션으로 공정을 스마트하게 제어하세요. 스마트 솔루션과 전문가의 통창력을 결합하여 지속 가능성, 효율성, 그리고 성능을 한층 더 향상시키세요.

 

데이터에 기반하고 전문가가 제공하는 서비스

Best practice advance icon

규정 준수 용이성

Outcome advance icon

효율성 향상

Report advance icon

강화된 공정 제어

Reduce your energy and water costs

비용 절감

Meet your decarbonisation and sustainability targets

탈탄소화 지원

디지털 솔루션

디지털 솔루션 알아보기

스파이렉스사코는 열에너지 프로세스를 더욱 정교하게 제어할 수 있도록 설계된 솔루션과 서비스를 제공합니다.디지털로 연결된 설비를 활용하여 실행 가능한 인사이트를 도출하고 이를 즉각적인 조치로 전환하여 지속가능성, 효율성 및 성능 향상에 실질적인 효과를 제공합니다.  

스팀 시스템 전문가로 구성된 글로벌 네트워크를 통해 스팀 및 열에너지 산업 효율성 분야에서 혁신과 리더십을 지속적으로 선도하고 있습니다. 

이제 더 이상 과거에 무슨 일이 일어났는지만 알려주는 진단 단계에 머무를 필요가 없습니다. 우리는 디지털화를 통해 스팀 시스템을 예측하고, 나아가 처방 단계까지 발전시키며 새로운 가능성을 열어가고 있습니다.  원격으로 활동하는 스팀 전문가 팀이 어떤 스팀트랩이 고장 날 가능성이 있는지 미리 예측할 수 있다는 이점을 생각해 보세요. 그리고 적합한 교체용 스팀트랩을 추천하고 주문, 배송 및 설치까지 모든 과정을 고객이 직접 처리할 필요가 없습니다. 

 

사용자를 위한 서비스

에너지 관리 서비스

오늘날 산업 현장에서는 비용과 배출량을 줄여야 한다는 기대가 커지고 있지만, 이러한 변화를 효과적으로 관리할 수 있는 내부 역량이 부족한 경우가 많습니다. 스파이렉스사코의 에너지 관리 전문가가 이러한 문제를 자신 있게 해결할 수 있도록 필요한 지원을 제공합니다. 저희 팀은 귀사에 이미 존재하는 데이터를 활용하여 즉시 실행 가능한 인사이트로 전환해 드립니다. 초기 단계 모니터링부터 장기적인 탄소 감축 계획 수립에 이르기까지 당사의 전문가 주도의 접근 방식은 기술적 엄밀성, 측정 가능한 결과, 귀사의 운영 목표와의 완벽한 조화를 제공합니다.

 

자세히 알아보기

스팀 인사이트 서비스

당사의 모니터링 시스템은 스팀 및 열에너지 플랜트의 일반적인 문제점에 대한 통찰력을 제공합니다. 스팀 인사이트 서비스 컨넥티드 모니터링 시스템은 스팀 및 응축수 배관 내 각 구성 요소의 작동 상태를 명확하게 보여줍니다. 간단한 한 번의 연결만으로도정상 작동 중인 부품과 고장 가능성이 있는 부품을 식별하거나, 스팀 장비의 성능과 효율성을 검증할 수 있습니다. 이러한 연결을 통해 스팀 전문가들은 실질적인  통찰력과스마트한 권장 사항을 제공할 수 있습니다. 

 

자세히 알아보기

EasiHeat 인사이트

이지히트 인사이트 서비스는 이지히트의 성능과 신뢰성을 완전하게 가시화여,  필요한 순간에 원하는 온도의 물이 중단 없이 안정적으로 공급된다는 확신을 드립니다.

이 서비스는 잠재적 또는 실제 발생 중인 이벤트를 적시에 적절한 담당자에게 정확히 전달하여, 중단 및 예기치 않은 정비를 줄여줍니다. 또한  문제의 근본 원인을 해결하여 유지보수 활동을 최적화하고, 한 번에 문제를 바로잡을 수 있는 대응을 지원합니다.

 

자세히 알아보기

스팀트랩 서비스

스팀 시스템에서 가장 열심히 작동하는 핵심 구성품인 스팀트랩을 위해, 스팀트랩 서비스는 적절히 유지 보수되고 정상 작동하는 스팀트랩을 통해 에너지 효율과 플랜트 성능을 극대화하고 지속 가능성 목표를 달성하도록 지원합니다. 스팀트랩의 상태를 점검하기 위한 솔루션을 원하든, 스팀 트랩이 문제없이 안정적으로 운영되도록 파트너십을 맺고자 하든, 당사의 프로그램은 고객의 요구에 맞춰 완벽한 토탈 솔루션을 제공합니다. 

 

응축수 오염 감지

응축수는 매우 가치있는 자원이지만 오염된 응축수는 장비를 손상시키고 생산을 방해하며 비용을 증가시키고 규정 준수에 영향을 미칠 수 있습니다. 오염된 응축수는 여전히 기존 열에너지의 약 25%를 가지고 있지만 보일러 급수로 사용해서는 안 됩니다. 가장 효과적인 방법은 특히 중요한 설비에서 지속적으로 오염을 모니터링 하는 것입니다. 기존의 공장 밖으로 배출되는 하수처리와 매뉴얼 응축수 테스트도 유용하지만 이제는 응축수 오염 감지 솔루션을 통해 문제의 정확한 발생 원인을 정확히 파악할 수 있습니다. 

 

전문성 + 데이터 = 결과

135년 이상의 스팀 시스템 전문성과 글로벌 전문가 네트워크를 통해 성능 데이터를 의미 있는 실행으로 전환합니다. 저희 서비스는 귀사의 시스템이 더욱 더 스마트하고, 안전하며, 깨끗하게 운영되도록 보장합니다.

Engineer with hat and orange vis jacket

스파이렉스사코는 다음을 제공합니다.

GS-X icons.v1_Automate processes

디지털 스팀 시스템 전문성

Train your staff

원격 스팀 전문가 팀의 지원

Use insights to meet sustainability targets

지속 가능성 향상 효과

Forward vision advance icon

예측 기반 인텔리전스

Report advance icon

성능 인사이트

정밀한 운영 인사이트


이미 최신 스마트 센서들은 그 가치를 입증하고 있습니다. 

주요 유제품 생산업체는 응축수 회수 라인과 보일러 급수 라인에 스팀 시스템 인사이트와 온도 센서를 적용하고 있습니다. 센서를 통해 응축수 회수 온도가 지속적으로 너무 낮게 유지되고 있으며, 보일러 급수 온도는 47°C에서 71°C 사이로 크게 변동하는 등 최적 조건과는 거리가 먼 상태였습니다. 

데이터 기반 분석 결과를 바탕으로 스파이렉스 사코는 급수 탱크로 회수되는 응축수량을 높일 수 있는 개선 기회를 파악하기 위해 응축수 네트워크 재검토할 것을 권고했습니다.  여기에 급수 탱크 저장 온도를 85°C로 높일 것을 제안함으로써 이러한 조치들이 보일러 효율을 극대화하고 필요한 연료와 배기량을 감소시키는 효과를 가져왔습니다. 추가적으로 유지보수 점검 횟수도 감소할 것입니다. 

 

Dairy milk being poured

올바른 의사 결정의 가속화

산업 공정에서 시간은 절대적인 요소이며, 실시간 데이터의 가치는 아무리 강조해도 지나치지 않습니다. 인사이트는 귀사에 즉각적인 모니터링과 분석의 새로운 수준을 제공하여, 데이터 기반의 빠르고 정확한  의사 결정을 가능하게 합니다.   

미래의 스팀 시스템은 인사이트가 성공을 주도하고, 기술이 이를 뒷받침하며,  타의 추종을 불허하는 전문성이 방향을 제시하는 세상입니다. 

스파이렉스 그룹의 CONNECT가 디지털 서비스를 구동합니다:

CONNECT 플랫폼을 통해 고객은 디지털 솔루션과 서비스를 기반으로 즉시 실행 가능한 인사이트에 연결됩니다.

CONNECT 플랫폼은 안전하고, 보안성이 뛰어나며, 확장 가능한 IIoT 플랫폼으로, 모듈식 구성이 가능하며 가치 중심의 애플리케이션을 제공합니다. CONNECT 플랫폼은 고객에게 실시간 데이터, 운영 효율 인사이트, 예측 분석 및 지속 가능성 지표에 대한 원활한 접근을 제공하여 효율성 향상, 생산성 증대, 성능 최적화, 다운타임 감소, 그리고 중요한 공정에서의 운영 우수성 달성을 가능하게 합니다.


자세한 내용은 문의해주세요

고객에게 맞는 맞춤 솔루션을 제공합니다.