27/10/2026

BT6-M 청정 스팀용 압력평형식 스팀트랩 모듈

차단은 하나로, 드레인은 완벽하게

BT6-M은 전단 차단밸브와 압력평형식 스팀트랩을 하나로 구성한 청정 스팀용 스팀트랩 모듈입니다. 

순수 / 청정 (Chemical Free) 시스템에서 응축수 정체를 최소화하면서 효과적으로 배출하도록 설계되었습니다. 

316/316L 스테인리스강 재질과 Crevice-free 구조, 15도 경사 시트를 적용하여 우수한 드레인성을 확보하였으며,

차단밸브와 스팀트랩을 일체형으로 구성하여 청정 스팀 시스템의 설치 편의성을 높였습니다. 

 


핵심 특징


• 차단밸브와 스팀트랩 일체형 구조

• Full Bore 직선 유로 설계

• 응축수 정체를 최소화한 위생 설계

• 포화증기 온도에 근접한 빠른 작동

• 청정 공정을 고려한 제조 및 추적성

 

 

- 자세히 알아보기 : https://blog.naver.com/spiraxsarco-korea/224451022625

 

- 영상으로 알아보기 : https://youtu.be/6Zz98A6vlCQ?si=eMC_z9pYPGkQ-lMl


 

문의사항은 우측 상단 <고객 문의>를 통해 해주시거나 담당 영업사원에게 문의해 주시기 바랍니다. 


 

감사합니다.