생산 공정 관리자의 요구사항

결과는?

매년 수만 달러에 달하는 기회를 놓치고, 달성하기 어려워 보이는 지속가능성 목표에 직면하며, 불확실한 정보 속에서 에너지 관련 의사결정을 내리는 경우가 많습니다.

코토팍시 에너지 컨설팅 소개

코토팍시 컨설팅은 2022년 스파이렉스 그룹에 합류하여 15년 이상 현장에서 최대 30%의 에너지 절감과 최대 40%의 물 절약, 1~2년 내 투자수익률(ROI)을 달성하는 성과를 거두고 있습니다. 

이를 달성하기 위해 귀사 현장의 데이터를 당사의 에너지 절감 전문가와 함께  실제로 성과를 내는 파트너십을 구축했습니다.

당사의 엔지니어는 기존 데이터의 일부 또는 전체를 심층 분석하여, 현장에 즉각 적용 가능한 실질적인 통찰력(Insight)을 도출합니다. 또한 전문가 주도하에 기술적 측정 방식의 타당성을 검증하고, 솔루션의 실현 가능성을 평가하여 귀사의 목표와 일치하도록 지원합니다.

CSJ Manage icon KO

 

측정, 모니터링 및 타겟팅

맞춤형 원격 분석 및 모니터링을 통해 실시간 가시성을 확보할 수 있는 턴키 솔루션입니다. 우리는 함께,  에너지 소비를 줄입니다.

CSJ Optimise icon KO

 

심층 에너지 진단

현장 데이터 분석을 통해 명확한 실행 방안, 예상 절감액 및 투자 회수 기간을 도출합니다. 우리는 함께, 시스템 효율을 높입니다.

 
CSJ Decarbonise icon KO

 

지속 가능성 마스터플랜

프로젝트별 실현 가능성과 기대 효과를 고려한 맞춤형 넷 제로 로드맵 우리는 함께, 탄소 배출을 저감합니다.

Strata는 유틸리티 및 프로세스 성능을 실시간으로 중앙 집중화하고 분석하여 데이터 기반의 에너지 최적화를 가능하게 합니다.  운영 전반에 걸쳐 가시성을 제공함으로써 효율 개��기회와 비용 절감을 파악할 수 있도록 지원합니다.  확장성과 유연성을 갖춘 Strata는 운영 데이터를 바로 실행 가능한 인사이트로 전환하여 지속 가능한 개선을 이끌어내는 기반 역할을 합니다.

 

Strata section wheel graphic Korea

사례 연구

제조, 식품 가공, 포장, 소비재 전반에 걸쳐 Strata 플랫폼을 활용하는 Cotopaxi의 데이터 기반 에너지 컨설팅 팀은 측정 가능한 비용 절감과 운영 회복탄력성을 제공하고 있습니다. 이러한 성공 사례는 신속한 조치, 스마트한 인사이트, 표적화된 개입을 통해 고객이 낭비를 줄이고 효율성을 높이며 넷 제로를 향한 여정을 가속화하는 데 어떻게 도움이 되는지 보여줍니다.

퍼스널 케어 제조: 70% 물 사용량 감소

코토팍시의 진단 결과 밸브가 2년 동안 열린 채로 방치된 것이 원인이 되어 물 사용량이 과도하게 증가한 사실이 확인되었습니다. 이후 새로운 물 계량과 스트라타가 도입되면서 문제가 해결되었고 소비량이 급격히 감소했습니다.
결과: 하루 750,000 갤런을 절감하고 연간 23,600 파운드의 펌핑 비용 절감

식품 제조 설비 셧다운 최적화로 연간 24,000파운드 절감

Strata 데이터에 따르면 설비 셧다운  중에도 열 회수 시스템이 계속 가동되고 있는 것으로 확인되었습니다. 제어 로직을 조정하여 장비의 전원을 완전히 차단함으로써 불필요한 에너지 사용을 제거했습니다.
결과: 연간 전기료 24,000 파운드 절감

식품 제조 스팀 최적화를 통한 연간 600,000 파운드 절감

이 제조업체는 튀김기와 찜기에 스팀 공급을 조절하고 추가 계량기를 설치하여 제품 품질에 영향을 주지 않으면서도 연료 사용을 최적화했습니다.
결과: 4,767GJ/월 연료 절감, 연간 약 600,000 파운드 절감

소비재 생산 공정 밸브 수리를 통한 연간 11,500 파운드 절감 효과

스팀 측정을 통해 가동 중지  중에도  차단 밸브 불량으로 스팀이 누설되고 있음을  확인했습니다. 밸브를 교체하여 손실을 막고 제어 성능도 개선되었습니다.
결과: 연간 11,500 파운드 절감

식품 가공 누수 감지를 통한 연간 절감액 64,800 파운드

Strata 경보가 물 사용량의 급격한 증가를 알렸습니다. 누수, 바이패스 밸브 및 솔레노이드 씰을 수리하여 사용량을 신속하게 정상 수준으로 복구했습니다.
결과: 연간 8,760,000 갤런 절감, 64,800 파운드 비용 절감

여러분의 과제가 우리의 집중 과제입니다.

현장 에너지 관리자용 

생산 품질을 지키면서 에너지 비용 절감
자신 있게 지속 가능성 목표 달성
물, 전기, 가스에서 숨은 비용 절감 효과 찾기

 

기업 지속가능성 리더를 위한 정보

여러 사업장 간 성과 벤치마킹
신뢰할 수 있는 데이터로 빠르고 신뢰할 수 있는 ESG 보고서 작성
넷 제로 및 ISO 50001을 향한 명확한 경로 정의 

 

비용 절감:

에너지 관리 서비스

에너지 전문가가 유틸리티 비용을 경쟁 우위로 전환하는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지 알아보세요.

도움이 되지 않는 대시보드에 지치셨나요?

작성해도 활용되지 않는 보고서 커져가는 비용 압박 어디서부터 시작해야 할지 막막함 과제를 알려주시면 첫 번째 실질적인 실행 단계부터 안내해 드리겠습니다.

 

상담을 통해 얻을 수 있는 혜택

현장 상황과 제약 조건에 대한 간단한 검토
예상되는 효과와 투자 회수 기간을 포함한 명확한 다음 단계
지금 해야 할 일과 미룰 수 있는 일에 대한 솔직한 조언

 

상담 예약하기

Cotopaxi Energy Consultancy Logo