정밀 제어와 디지털 연결을 완성하는 GS-X 시리즈 컨트롤러
정밀 제어와 디지털 연결을 완성하는
GS-X 시리즈는 열처리 및 산업 공정을 위한 고성능 PDI 컨트롤러로
정밀 제어, 생산성 향상, 디지털 솔루션 연동을 동시에 실현시킵니다.
기존 SX 시리즈 대비 향상된 제어 성능과 네트워크 기능으로 복잡한 공정도 안정적으로 운영할 수 있습니다.
핵심 특징
• ±0.1% 고정밀 제어 → 품질 편차 최소화
• 향상된 PID + Cutback 기능 → 빠른 응답, 안정적 제어
• 최대 20개 Ramp/Soak 프로그램 → 복잡한 공정 자동화
• Ethernet 기본 탑재 → IIoT / 스마트 팩토리 최적 / 디지털 솔루션 제공
• 다양한 통신 지원 → Modbus / EtherNet/IP / BACnet
• 유연한 기능 블록 → 수학 · 논리 · 타이머 사용자 구성
• USB & iTools 지원 → 간편한 설정 및 백업
핵심 구성
• GS-X1 : 45 × 45 mm (1/16 DIN)
• GS-X2 : 92 × 45 mm (1/8 DIN)
• GS-X3 : 92 × 92 mm (1/4 DIN)
- 자세히 알아보기 :https://blog.naver.com/spiraxsarco-korea/224327210924
- 제품자료 : GS-X1 GS-X2 GS-X3 PID Controller TI-P794-01
문의사항은 우측 상단 <고객 문의>를 통해 해주시거나 담당 영업사원에게 문의해 주시기 바랍니다.
감사합니다.