스팀 시스템 관리의 미래에 오신 것을 환영합니다. 당사의 무선 스팀 트랩 모니터링 시스템은 스팀 트랩을 원활하고 효율적이며 안정적으로 관리할 수 있는 방법을 제공합니다. 최첨단 무선 기술을 활용하여 에너지 손실을 방지하고 예기치 않은 유지보수 비용을 절감하며 운영의 안전을 보장하는 솔루션입니다.

이점

Sustainable business

지속 가능성 향상

Increase productivity

생산성 향상

Monitor advance icon

예기치 않은 시스템 종료 감소

확장성: 소규모 시설이든 대규모

에너지 효율 스팀 트랩이 고장 나면 상당한 양의 에너지가 낭비될 수 있습니다. 

무선 모니터링 시스템을 사용하면 스팀 트랩 문제를 더 빠르게 감지하고 해결하여 스팀 시스템의 에너지 효율을 유지할 수 있습니다.

비용 절감: 결함이 있는 스팀 트랩을 조기에 식별하면 에너지 손실, 긴급 유지보수 및 예기치 않은 가동 중단과 관련된 비용을 피할 수 있습니다. 

편리한 시간에 유지보수의 우선순위를 정하고 예약하여 프로세스 운영 정지 시간과 비용을 줄일 수 있습니다.

지속가능성 에너지 낭비를 줄이면 증기 시스템이 효율적으로 작동하여 비용을 절감하고 넷 제로 목표를 달성할 수 있습니다.

프로세스 안전: 스팀 트랩이 오작동하면 위험한 상황이 발생할 수 있습니다. 당사의 무선 모니터링 시스템은 안전한 작업 환경을 유지하는 데 도움이 되는 알림을 제공합니다.

무선 스팀 트랩 모니터링의 특징

24시간 연중무휴 모니터링: 무선 센서는 직관적인 대시보드를 통해 각 스팀 트랩의 상태에 대한 업데이트를 제공합니다.

확장성: 소규모 시설이든 대규모 복합시설이든 상관없이 필요에 따라 시스템을 확장할 수 있습니다.

간편한 통합: 무선 센서는 기존 증기 시스템에 쉽게 통합할 수 있습니다.

데이터 분석: 고급 데이터 분석을 통해 스팀 트랩의 성능에 대한 통찰력을 얻으세요. 대시보드는 스팀 시스템을 최적화하는 데 도움이 되는 트렌드, 보고서 및 실행 가능한 통찰력을 제공합니다.

 

작동 방식

설치: 당사의 무선 센서는 시스템의 스팀 트랩에 설치됩니다. 설치가 빠르고 방해가 되지 않아 큰 운영 정지 시간이 필요하지 않습니다.

데이터 전송: 센서는 스팀 트랩을 모니터링하고 데이터를 중앙 허브로 안전하게 전송합니다.

데이터 분석 수집된 데이터는 스팀 전문 지식을 사용하여 디지털 방식으로 분석하여 스팀 트랩 고장 또는 비효율성의 징후를 파악합니다.

알림 및 신고: 문제가 감지되면 시스템에서 유지보수 팀에 경고를 보냅니다. 문제를 이해하고 적절한 조치를 취하는 데 도움이 되는 보고서가 생성됩니다.

대시보드 모든 기기에서 사용할 수 있는 사용자 친화적인 포털을 통해 모든 데이터와 보고서에 안전하게 액세스하세요.

 
연간 고장률이 10%인 스팀 트랩 100개 = 연간 40,000파운드 낭비

결함이 있는 스팀 트랩으로 인해 리소스가 낭비되지 않도록 하세요. 지금 바로 문의하여 무선 스팀 트랩 모��터링 시스템이 어떻게 프로세스를 향상시킬 수 있는지 자세히 알아보세요.

 

 

Form image Steam Trap

 

 

"2022년 이후 7,000개 이상의 스팀 트랩을 연결했습니다."

 

스팀 시스템을 최적화하여 효율성을 극대화할 수 있도록 도와드리는 방법을 알아보세요.

자세한 내용은 문의해주세요

고객에게 맞는 맞춤 솔루션을 제공합니다.