29/10/2025

운영 효율 향상을 위한 패키지 솔루션

탄산가스 중화장치

CCD 응축수 오염 감지 시스템

응축수 철분 제거 시스템

 

한국스파이렉스사코에서 고객 여러분의 운영 효율 향상을 위한 3가지 패키지 솔루션을 제안해 드립니다. 

 

1. 탄산가스 중화장치 

 

폐수 발생량 감축이 필요하십니까?

폐수 처리장에서 먼 위치에 신설되는 보일러실 폐수 배관 연결이 문제이신가요?

 

보일러에서 발생하는 고온 & 알칼리성 폐수에 해당되는 보일러 관수와 응축수를

방류수 수질 기준에 적합하게 처리하여 폐수 발생량을 감축시키는 솔루션

산업 현장의 모든 타입의 보일러와 운전방식에 적용 가능합니다.

- 수관식, 노통연관 보일러에 적합한 - 연속타입 AWW-1000N

- 관류형 보일러에 적합한 - 배치타입 AWW-400/700/1300

 

- 자세히 알아보기 : https://blog.naver.com/spiraxsarco-korea/224039303911

- 카탈로그 : AWW 400 700 1300 1000N SB

- 제품자료 : AWW-400_700_1300 TI-P67K-002 / AWW-1000N TI-P67K-003

 

2. CCD 응축수 오염 감지 시스템

산발적인 응축수 오염 문제로 응축수를 회수하지 못하거나 보일러수를 전량 배수해본 경험이 있으십니까?

더 이상 산발적인 응축수 오염에 대한 RISK를 방치하지 마십시오.

이제 스파이렉스사코의 CCD 응축수 오염 감지 시스템으로 오염된 응축수를 즉각 차단하여 깨끗한 응축수의 회수를 극대화하고 오염되는 시점을 포착함으로써 공정 개선의 단서를 찾을 수 있습니다.

스파이렉스사코는 귀사의 공정에 가장 적합한 응축수 오염 감지 시스템을 맞춤형으로 설계하여 공급합니다.

- 자세히 알아보기 : https://blog.naver.com/spiraxsarco-korea/224044687615

- 카탈로그 : CCD SB

- 제품자료 : CCD AI-P401-23

 

3. 응축수 철분 제거 시스템

녹물이 된 응축수, 그대로 회수하고 계십니까?

응축수 회수 탱크에 녹이 쌓이고 그로 인해 주기적인 청소와 유지보수의 번거로움을 겪고 계신가요?

시설의 노후화로 인한 부식을 원천적으로 방지하기는 쉽지 않습니다.

그러나 부식 결과 발생하는 철 산화물(녹)과 철 이온은 응축수와 함께 회수되지 않도록 차단할 수 있습니다.

깨끗한 응축수 회수를 위한 응축수 철분 제거 시스템을 소개합니다.

- 자세히 알아보기 : https://blog.naver.com/spiraxsarco-korea/224044704104

- 카탈로그 : CSF-5_10_25 SB

- 제품자료 : CSF-5_10_25 TI-P67K-003

 

 

문의사항은 우측 상단 <고객 문의>를 통해 해주시거나 담당 영업사원에게 문의해 주시기 바랍니다. 

 

감사합니다.