30/04/2026

고온 & 알카리성 폐수 처리를 위한 솔루션

탄산가스 중화장치

환경 규제 대응, 이제 걱정 없이 폐수 처리 부담은 줄이고 환경 성과는 높이는

ESG 대응을 위한 가장 효율적인 선택입니다.

탄산가스 중화장치 

 

보일러 블로우다운 폐수, 올바르게 처리하고 계십니까?

 

환경 규제가 강화되는 추세 속에, 보일러 블로우다운 폐수의 올바른 처리 문제가 대두되고 있습니다.

 

고온 & 알칼리성 폐수에 해당되는 보일러 블로우다운 폐수를 수질환경보전법에 적합하게 처리하여

 

폐수 발생량을 감축시키는 솔루션입니다. 

 

산업 현장의 모든 타입의 보일러와 운전방식에 적용 가능합니다.

 

보일러 블로우다운 폐수의 올바른 처리 방법

- 높은 배출 온도 40℃ 이하로 냉각

- 높은 pH 8.5 이하로 중화

 

한국스파이렉스사코 AWB / AWC 탄산가스 중화장치의 장점

 

- 콤펙트하게 설계된 패키지 장비로 현장 공사 최소화 (In/Out 배관 연결로 설치 완료) 및 효율적인 공간 활용

 

- 온도 & pH 자동 제어 시스템 적용 및 옵션 선택으로 무선 모니터링 시스템 구성 가능

 

- 보일러 종류와 블로우다운 타입과 양에 맞게 적용 가능한 2가지 타입 모델

  * AWC 연속 타입 - 수관식, 노통 연관 보일러에 적합

  * AWB 배치 타입 - 관류형 보일러 및 순수를 보일러 급수로 사용하는 보일러에 적합

 

- 자세히 알아보기 : https://blog.naver.com/spiraxsarco-korea/224039303911

- 동영상으로 알아보기 :  https://www.youtube.com/shorts/NrwLYNHdFjg

- 카탈로그 : AWB AWC Type SB

- 제품자료 : AWC Type TI-P67K-001 / AWB Type TI-P67K-002

- 구매 적합성 판단 가이드 : CDNS - Guide

 

문의사항은 우측 상단 <고객 문의>를 통해 해주시거나 담당 영업사원에게 문의해 주시기 바랍니다. 

 

감사합니다.