Spirax SafeBlocTM은 이중 차단 솔루션으로, 독창적인 설치 공간 절감형 디자인으로 설치 시간 및 누출 가능성을 줄여줍니다.
혁신적인 Spirax SafeblocTM은 두 개의 벨로즈 실 차단 밸브와 드레인 연결구가 하나의 밸브 공간 안에 들어 있어 기존의 일반적인 이중 차단 및 배기 어셈블리에 비해 설치가 빠르고 간단합니다. 사용 및 시운전이 용이하며 배관 수정없이 단일 스톱 밸브 설치 공간에 설치가 가능합니다.
구경 및 배관연결방법 |
||
|
DN15, DN20, DN25, DN40, DN50, DN65, DN80, DN100 |
||
|
플랜지식 EN 1092 PN40 또는 ASME B16.5 Class 300 |
||
|
면간거리 BS EN 558:2008 |
압력/온도 한계(ISO 6552) PN40 |
||
|
|
몸체설계조건 |
PN40 |
|
최대허용압력(PMA) |
40 bar g @ 0 °C |
|
|
최대���용온도(TMA) |
400 °C @ 24 bar g |
|
|
최소허용온도 |
-10 °C |
|
|
최고사용압력(PMO) –포화증기 기준 |
30.4 bar g |
|
|
최대사용온도(TMO) |
400 °C @ 24 bar g |
|
|
최소사용온도 더 낮은 온도에 대해서는 스파이렉스사코에 문의 |
-10 °C |
|
|
최대수압시험압력 |
60 bar g |
|
ANSI 300 |
||
|
|
몸체설계조건 |
ANSI 300 |
|
최대허용압력(PMA) |
51 bar g @ 37.7 °C |
|
|
최대허용온도(TMA) |
425 °C @ 28 bar g |
|
|
최소허용온도 |
-29 °C |
|
|
최고사용압력(PMO) –포화증기 기준 |
41.6 bar g |
|
|
최대사용온도(TMO) |
425 °C @ 28 bar g |
|
|
최소사용온도 더 낮은 온도에 대해서는 스파이렉스사코에 문의 |
-29 °C |
|
|
최대수압시험압력 |
77 bar g |
|
Spirax SafeBloc DBB3 Double Block and Bleed Bellows Sealed Stop Valve
English
IM-P184-09