CCD Insights ist eine digitale Überwachungslösung zur frühzeitigen Erkennung von Kondensatverunreinigungen in Dampfsystemen. Durch die kontinuierliche Überwachung von Leitfähigkeit und Temperatur des Kondensats erhalten Instandhaltungsteams Transparenz über auftretende Probleme, können deren Ursache schneller identifizieren und Schäden an Kesseln sowie Wärmetauschern vermeiden.

Wichtigste Ergebnisse für Betreiber

Anlagenbetreiber stehen vor der wachsenden Herausforderung, die Effizienz zu steigern und zugleich die zuverlässige Verfügbarkeit ihrer Systeme zu gewährleisten. Die Optimierung der Kondensatrückgewinnung ist eine der effektivsten Maßnahmen, um dieses Ziel zu erreichen. Durch die Rückgewinnung von mehr nutzbarem Kondensat, einen geringeren Energieverbrauch und eine verbesserte Systemleistung lassen sich spürbare betriebliche Vorteile erzielen, die sowohl die Anlagenverfügbarkeit im Tagesgeschäft als auch die langfristige Nachhaltigkeit stärken.

  • Mehr nutzbares Kondensat zurückgewinnen
  • Kosten für Energie, Wasser und Chemikalien reduzieren
  • Zuverlässigkeit des Dampfsystems verbessern
     

     

CCD image 2

Warum die Überwachung von Kondensat wichtig ist

Viele industrielle Dampfsysteme basieren nach wie vor auf manuellen Probenahmen, regelmäßigen Prüfungen oder Einpunktmessungen. Diese Methoden erkennen Verunreinigungen oft zu spät – und zeigen selten, woher sie stammen. 

Typische Herausforderungen

Vorteile von der Kondensat-Überwachung für Dampfsysteme

CCD-Insights Proaktive Kondensat-Überwachung

CCD Insights bietet eine kontinuierliche Überwachung der Kondensatqualität direkt in der Nähe des Prozesses, also dort, wo Probleme tatsächlich entstehen. Im Gegensatz zu klassischen End-of-Line-Systemen können Ingenieurinnen und Ingenieure die Ursache einer Verunreinigung schneller lokalisieren und früher Gegenmaßnahmen einleiten.

Wesentliche Funktionen

  • Kontinuierliche Leitfähigkeits- und Temperaturüberwachung 
  • Individuell konfigurierbare Alarmmeldungen bei Grenzwertüberschreitungen
  • Historische Trenddaten für Diagnose und Analyse
     

Die Lösung ergänzt bestehende Systeme und unterstützt dabei, wiederkehrende Vorfälle durch frühzeitige Ursachenidentifikation zu verhindern. 

 

 

So funktioniert CCD Insights

CCD Insights kombiniert drahtlose Sensortechnologie mit Cloud-Analysen, um die Kondensatqualität in Ihrem gesamten Dampfsystem zu überwachen.

PRODUCT_Reliable clean steam using all electric technology BLUE

Schritt 1: Sensor*
Ein Leitfähigkeits- und Temperatursensor ist im frei fließenden Kondensat in der Nähe des Prozesses installiert.

PRODUCT_Global Support BLUE

Schritt 2: Drahtlose Datenübertragung –
Ein Wireless Node erfasst die Messwerte und überträgt die Daten sicher weiter.

PRODUCT_Integrated flow computer BLUE

Schritt 3: Digital Insights -
Über eine digitale Plattform erhalten Anwender Echtzeit-Einblicke in die Kondensatqualität sowie automatische Warnmeldungen.

Erfahren Sie, wie CCD Insights Kontaminationen direkt prozessnah identifiziert und frühzeitig auf Abweichungen hinweist.

Anwendungen in der Praxis

Brauerei

Eine Brauerei musste wiederholt den Betrieb einstellen, nachdem Reinigungschemikalien in ihr Kondensatsystem gelangt waren. Nach der Installation von CCD Insights:

  • Die Kontaminationsquelle konnte innerhalb weniger Stunden ermittelt werden 
  • Es musste nur die betroffene Leitung isoliert werden  
  • Die Kondensatrückgewinnung wurde um 15 % verbessert
  • Senkung der Energie- und Chemikalienkosten

Getreideverarbeitungsanlage

Früher dauerte die Fehlersuche bei manuellen Tests 2–3 Stunden. Mit CCD Insights: 

  • Die Systemdiagnose dauert nun etwa 10 Minuten
  • Techniker können Probleme aus der Ferne diagnostizieren 
  • Ausfälle von Wärmetauschern werden schneller erkannt
  • Die Daten werden sofort an die technischen Teams weitergeleitet

Verbessern Sie die Transparenzin Ihrem Dampfsystem 

CCD Insights unterstützt Instandhaltungsteams dabei, Verunreinigungen frühzeitig zu erkennen, Ursachen schneller zu identifizieren und kritische Komponenten des Dampfsystems zuverlässig zu schützen. 

FAQ

  • Ja. Schutzsysteme leiten verunreinigtes Kondensat vom Kessel weg. CCD Insights ergänzt diese Systeme, indem es Sie dabei unterstützt, den Ursprung von Verunreinigungen zu identifizieren.

  • Manuelle Tests liefern nur gelegentliche Momentaufnahmen. CCD Insights bietet eine kontinuierliche Überwachung mit Warnmeldungen und historischen Trenddaten.

  • Ja. Schon geringe Kondensatverluste führen zu höheren Kosten für Energie, Wasser und Chemikalien. Eine kontinuierliche Überwachung hilft dabei, versteckte Ineffizienzen aufzudecken.

  • Der Sensor muss in Kondensat eingetaucht sein, in der Regel in einem Kondensatabscheider. Die drahtlose Kommunikation und die Cloud-Überwachung vereinfachen die Installation und den Betrieb im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.

  • Der ROI ergibt sich in der Regel aus einer höheren Kondensatrückgewinnung, einem geringeren Energie- und Wasserverbrauch, niedrigeren Kosten für die chemische Aufbereitung, weniger Ausfällen und einer schnelleren Fehlerdiagnose.

Sprechen Sie mit uns – vereinbaren Sie ein Erstgespräch

Kontaktieren Sie uns noch heute
GS-X-Controller-Launch---Website-masthead.v1