Pislik Tutucular & Filtreler

Masthead background

AVANTAJLARI

Improved health and safety

Tesis Ekipmanlarını Koruyun

Improve quality

Operasyonel Verimliliğinizi Arttırın

PİSLİK TUTUCULARA GENEL BAKIŞ

Pislik tutucular bir buhar sisteminin "olmazsa olmaz" ekipmanlarıdır. 

Hatlarda oluşan tortu ve katı parçacıkları sistemden ayırırak sistemin ömrünü ve verimliliğini arttırır. 

Buhar veya kondens hattına göre farklı geçirgenlikte filtrelere sahip çözümlerimiz için bize ulaşabilirsiniz.

Ürün Broşürü

DOKÜMAN

Pipeline Ancillaries Overview

Dil

English

Referans Numarası

SB-GST-41

Teknik Doküman

Doküman Dil Referans Numarası İndir
Fig 12 Bronze Strainers English TI-164-02 PDF'İ İNDİR
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material English TI-P064-01 PDF'İ İNDİR
Fig 34 Carbon Steel Strainer - ASTM Material English TI-P064-02 PDF'İ İNDİR
Fig 37 SG Iron Strainer English TI-P081-01 PDF'İ İNDİR
Fig 37, Sfero Döküm Pislik Tutucu Turkish TI-P081-01-TR PDF'İ İNDİR
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material English TI-P081-03 PDF'İ İNDİR
Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers English TI-P160-01 PDF'İ İNDİR
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer English TI-P160-02 PDF'İ İNDİR
Fig 3616 Austenitic Stainless Steel Strainer - ASTM Material English TI-P160-04 PDF'İ İNDİR
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material English TI-P160-05 PDF'İ İNDİR
Fig 36HP Stainless Steel Strainer English TI-P160-11 PDF'İ İNDİR
Fig 12 SG Iron Strainer English TI-P163-01 PDF'İ İNDİR
Fig 34HP Carbon Steel Strainer English TI-P168-01 PDF'İ İNDİR
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") English TI-P168-07 PDF'İ İNDİR
Fig 14HP Carbon Steel Strainer English TI-P169-03 PDF'İ İNDİR
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers English TI-P169-06 PDF'İ İNDİR
Fig 16HP Stainless Steel Strainer English TI-P169-08 PDF'İ İNDİR
Fig 33 Cast Iron Strainer English TI-S60-03 PDF'İ İNDİR
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers English TI-S60-21 PDF'İ İNDİR

Kurulum Dokümanı

Doküman Dil Referans Numarası İndir
Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers English IM-S26-01 PDF'İ İNDİR
Fig 7, 33, 33.1, 34, 34HP, 36, 36HP, 37, 3616 and Fig 3716 Flanşlı Pislik Tutucular Turkish IM-S60-18-TR PDF'İ İNDİR

Daha fazla bilgi için bize ulaşın

Sizin için en doğru çözümü bulalım