Stoomregeling

Masthead background

Deze producten voor voedselcontactmaterialen (FCM) bieden de volgende voordelen:

  • De Spira-trol Food+ regelklep regelt het debiet, de druk of het niveau van een medium dat in direct of indirect contact komt met voedingsmiddelen.
  • De EL3600 druktransmitter meet de druk van gassen of vloeistoffen en zet deze om in een elektrisch signaal voor bewakings- en controledoeleinden.
  • De EL2270 temperatuursensor is een apparaat dat temperatuur detecteert en meet en deze gegevens omzet in een elektrisch signaal voor bewaking of regeling. De EL2271 wordt geleverd met een transmitter. Beide oplossingen voldoen aan de FCM-norm (FCM)  als ze worden besteld met een Food+ beschermhuls, die dan het onderdeel wordt dat in contact komt met het procesmedium.
  • De SRV461 en SRV463 Food+ zijn direct werkende automatische kleppen die zijn ontworpen om nauwkeurig en betrouwbaar de druk te verlagen voor een toepassing waarbij de vloeistof in direct of indirect contact komt met voedsel.

Overzicht van producten:

  • Spira-trol Food+ regelklep
  • EL3600 Food+ druktransmitter
  • EL2270 Food+ & EL2271 Food+ temperatuursensor

Technische Fiches

Document Taal Referentienummer Download
K - SPIRA-TROL 2-wegregelkleppen DN125-DN300 (EN/ASME) Nederlands TI-S024-73 Download PDF
K / L SPIRA-TROL 2-wegregelkleppen 1/2"-4" (ASME) Nederlands TI-S024-72 Download PDF
SPIRA-TROL - Gebalanceerde & Meertraps-klep/zitting combinaties voor 2-weg regelkleppen Nederlands TI-S024-59 Download PDF
Spira-trolâ„¢ Food+ Regelkleppen DN15-100 (EN) Nederlands TI-P742-01 Download PDF
SRV461S / SRV463S - Drukreduceertoestel Nederlands TI-P186-01 Download PDF

Installatie & onderhoudsinstructies

Document Taal Referentienummer Download
LE / LF / LL / KE / KF / KL Spira-Trol Tweeweg Regelklep Nederlands IM-S024-42 Download PDF
Spira-trol Food+ 2-wegregelkleppen Nederlands IM-P742-02-NL Download PDF

Vertrouw op onze expertise

Meer weten over de voedselveiligheid in uw stoominstallatie of ons Food+ gamma? We bespreken het graag met u.