Damit Sie unsere Website bestmöglich nutzen können, verwenden wir Cookies. Wenn Sie auf unserer Website bleiben, ohne Ihre Cookie-Einstellungen zu ändern, gehen wir davon aus, dass Sie der Verwendung von Cookies auf diesem Gerät zustimmen. Sie können Ihre Cookie-Einstellungen jederzeit ändern. Dies kann jedoch dazu führen, dass Sie möglicherweise nicht alle Website-Funktionen nutzen können. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzrichtlinien.

Passgenaue Klettverschluss-Wärmedämmungen

Energiekosten senken, Arbeitssicherheit steigern

Die Dämmung einzelner, ausgetauschter oder nachgerüsteter Armaturen ist oft aufwendig und kompliziert. Konventionelle Dämmsysteme bieten in der Regel nicht die Möglichkeit, Wartungen oder Prüfungen an den Armaturen schnell und unkompliziert vornehmen zu können.

Spirax Sarco bietet für viele wartungsintensive oder aufgrund ihrer Bauform schwer zu dämmende Armaturen passgenaue Wärmedämmlösungen an. Die Dämmungen aus Mineralwolle sind bis zu einer Anwendungstemperatur von 230 °C einsetzbar und einfach mittels Klettverschluss zu montieren. Sie bieten aufgrund der Oberfläche aus silikonbeschichtetem Glasfasergewebe die Möglichkeit, auch im Nass- und Außenbereich installiert zu werden.

Vorteile

Einfache Installation durch eigenes Personal ohne Werkzeug

Wiederholte De- und Wiedermontage einfach und schnell

Verlängerte Lebensdauer von Anlagenkomponenten, die Entstehung von Wärmebrücken wird vermieden

Keine Faltenbildung, mind. 5.000 Mal öffnen und schließen möglich

Oberfläche aus Glasfasergewebe (silkonbeschichtet), daher unempfindlich und wetterfest

Beste Dämmeigenschaften durch den Einsatz spezieller Mineralwolle

Betriebsschutz nach der Wartung sofort wieder hergestellt

Verbesserte Arbeitssicherheit durch Reduzierung von Verbrennungen, dank Oberflächentemperaturen von meist 50 °C oder weniger

Verfügbarkeit

Für folgende Spirax Sarco-Armaturen mit Flanschanschlüssen sind passgenaue Wärmedämmlösungen der Typenreihe IJ erhältlich:

- Absperrventile Serie BSA -1, 2, 3, 4, 6, 64

- Regelventil-Serie Spira-trol Baureihe L- und K

- Schmutzfänger Serie SF -33, 34, 36, 3616, 37, 3716

- Thermodynamische Kondensatableiter Serie TD32

- Druckregler Serie DRV

- Auf Anfrage sind für weitere Armaturentypen Wärmedämmlösungen lieferbar.

Anfrage für weitere Armaturentypen

Anfrage senden

Amortisation

Eine Amortisation durch die Anschaffung und Instandhaltung der Wärmedämmung ist meist schnell erreicht  – die Kosten sind in der Regel geringer als die dadurch entstehende Energieeinsparung in einem Jahr.

 

Beispielhafte Amortisationsrechnung:

Nennweite Absperrventil

 Einsparung/Jahr

 Wärmedämmung

 Amortisationsdauer

 [DN]

[€]

[€/Stück]

[Tage]

 25 151 81 196
 40 264 81 112
 50 359 93 94
 65 533 170 117
 80 685 170 91
100 957 195 74

Die Berechnung erfolgte für Spirax Sarco-Absperrventile aufgrund folgender Betriebsbedingungen:

  • Umgebungstemperatur: 20 °C
  • Mediumstemperatur: 160 °C
  • Dampferzeugungskosten: 30 €/1.000 kg
  • Betriebsstunden: 8.760 h/Jahr

Weitere Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!

+49 (0)7531 5806-0

Nehmen Sie telefonisch zu uns Kontakt auf!

Senden Sie uns eine Nachricht

Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!

Your closest Spirax Sarco is

Spirax Sarco

This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for Spirax Sarco

Continue