Frank Lehmann, 08/07/2026

Mit dem neuen Vakuumbrecher VBS21 stellt Spirax Sarco eine kompakte und leistungsstarke Lösung für Dampfsysteme vor. Der VBS21 ersetzt die bisherigen Modelle VB14 und VB21 und sorgt damit für eine vereinfachte Produktauswahl bei gleichzeitig bewährter Funktionalität und hoher Betriebssicherheit.

Schutz vor Vakuum – für sichere und effiziente Prozesse

Vakuumbrecher spielen eine wichtige Rolle in Dampf- und Prozessanlagen. Sie verhindern, dass in Rohrleitungen, Wärmetauschern oder Behältern ein Unterdruck entsteht. Dadurch werden empfindliche Prozess- und Anlagenteile zuverlässig vor Schäden durch Vakuum geschützt. Gleichzeitig ermöglicht der VBS21 eine effektive Ableitung von Kondensat aus Leitungen und Behältern – ein wichtiger Beitrag für einen störungsfreien und effizienten Anlagenbetrieb.

Robustes Design für vielseitige Anwendungen

Der neue VBS21 ist vollständig aus Edelstahl gefertigt und für Drücke bis 21 barü bei Sattdampf ausgelegt. Dadurch eignet er sich für ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, in denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit gefragt sind.

Die Abmessungen des VBS21 unterscheiden sich nur um wenige Millimeter von den bisherigen Modellen, was den Austausch in bestehenden Anlagen vereinfacht.

Food+ Variante für hygienische Anwendungen

Speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie andere regulierte Bereiche ist der VBS21 auch als Food+ Variante erhältlich. Diese erfüllt wichtige internationale Anforderungen an Materialien mit Lebensmittelkontakt, darunter:

  • (EC) 1935/2004
  • (EC) 2023/2006
  • (EU) 10/2011
  • FDA Code of Federal Regulations, Title 21 – Food and Drugs

Damit bietet der VBS21 Food+ eine sichere Lösung für hygienekritische Prozesse und unterstützt die Einhaltung relevanter Qualitäts- und Compliance-Anforderungen.

Weitere Informationen

Das technische Datenblatt sowie die Betriebsanleitung zum VBS21 finden Sie hier:

Das könnte Sie auch interessieren