Ontgrendel de kracht van stoom met CONNECT

Neem controle over uw proces met digitale oplossingen. Combineer slimme oplossingen met deskundige inzichten om duurzaamheid, efficiëntie en prestaties te verbeteren.

 

 

Data-gedreven, uitgevoerd door experts

Best practice advance icon

Eenvoudigere naleving

Outcome advance icon

Efficiëntie verbeteren

Report advance icon

Meer controle over uw proces

Reduce your energy and water costs

Kosten verlagen

Meet your decarbonisation and sustainability targets

Ondersteuning van decarbonisatie

Onze digitale oplossingen

Ontdek onze digitale oplossingen

Spirax Sarco biedt oplossingen en diensten die zijn ontworpen om u meer controle te geven over uw thermische energieprocessen - met verbonden apparatuur genereren we inzichten die direct vertaald kunnen worden naar  acties met impact op duurzaamheid, efficiëntie en prestaties. 

Met ons wereldwijde netwerk van experts in stoomsystemen staan we klaar om u te begeleiden en stimuleren we innovatie en leiderschap in industriële efficiëntie rond stoom en thermische energie. 

U kunt nu verder kijken dan de diagnostische fase, die u vertelt wat er in het verleden is gebeurd. We ontwikkelen stoomsystemen verder zodat digitalisering voorspellende en uiteindelijk ook voorschrijvende mogelijkheden mogelijk maakt. Denk aan de voordelen van een extern team van stoomexperts die kunnen voorspellen welke condenspotten het waarschijnlijk zullen begeven. En in staat zijn om de juiste vervangende condenspot aan te bevelen, de bestelling, verzending en installatie te regelen zonder dat u iets hoeft te doen. 

 

Diensten speciaal voor u

Diensten voor energiebeheer

Industriële locaties worden tegenwoordig geconfronteerd met toenemende verwachtingen om kosten en emissies te verlagen, vaak zonder de interne capaciteit om deze transformatie effectief te beheren. Onze deskundigen op het gebied van energiebeheer geven u de ondersteuning die u nodig heeft om deze uitdagingen met vertrouwen aan te gaan. Ons team zet uw bestaande data om in inzichten waarmee u onmiddellijk actie kunt ondernemen. Van controle in een vroeg stadium tot koolstofreductieplanning voor de lange termijn: onze aanpak door specialisten levert technische nauwkeurigheid, meetbare resultaten en volledige afstemming op uw operationele doelen.

 

Meer informatie

Steam Insight Services

Ons monitoringsysteem zorgt voor inzicht in veel voorkomende problemen met stoom- en thermische energie-installaties. Het Steam Insight Services-monitoringsysteem geeft indicaties van de werkingsconditie van elk onderdeel in de stoom- en condensaatlus. Eén simpele connectie kan functionerende en defecte componenten identificeren of de prestaties en efficiëntie van stoomapparatuur verifiëren. Dankzij deze connecties kunnen onze stoomexperts zinvolle inzichten en slimme aanbevelingen geven. 

 

Meer informatie

EasiHeat Insights

Onze EasiHeat Insights-service biedt volledig inzicht in de prestaties en betrouwbaarheid van EasiHeat, zodat u er zeker van kunt zijn dat het water op de juiste temperatuur wordt geleverd op het punt van gebruik, zonder onderbreking.

De service zorgt ervoor dat potentiële en actuele gebeurtenissen op het juiste moment aan de juiste persoon worden gemeld, waardoor het aantal onderbrekingen en ongeplande onderhoudsbeurten afneemt, terwijl de oorzaak van problemen wordt aangepakt om onderhoudsactiviteiten te optimaliseren en corrigerende maatregelen in een vroeg stadium te ondersteunen.

 

Meer informatie

Condenspotten

Voor de hardst werkende component in uw stoomsysteem, zullen onze condenspotdiensten u helpen om de energie-efficiëntie en de prestaties van de installatie te maximaliseren, terwijl u ook voldoet aan de duurzaamheidsdoelstellingen - door goed onderhouden en goed functionerende condenspotten. Of u nu een oplossing wilt om de gezondheid van uw condenspotten te controleren, of met ons wilt samenwerken om ervoor te zorgen dat uw condenspotpopulatie probleemloos werkt, ons programma kan worden aangepast aan uw behoeften en biedt een totaaloplossing.

 

 

Detectie van condensaatvervuiling

Condensaat is een waardevolle bron, maar vervuild condensaat kan apparatuur beschadigen, de productie verstoren, de kosten verhogen en de naleving van regelgeving beïnvloeden. Vervuild condensaat bevat nog ongeveer 25% van de oorspronkelijke warmte-energie, maar mag nooit worden gebruikt als ketelvoedingswater. De beste praktijk is continue controle op vervuiling, vooral in kritieke systemen. Traditionele end-of-line oplossingen en handmatige condensaattests zijn nuttig, maar nu kunt u de exacte bron van problemen achterhalen met condensaatcontaminiatiedetectie. 

 

Meer informatie

Expertise + Gegevens = Resultaten

Met meer dan 135 jaar ervaring in stoomsystemen en een wereldwijd netwerk van specialisten zetten we prestatiegegevens om in zinvolle acties. Onze diensten zorgen ervoor dat uw systeem slimmer, veiliger en schoner werkt.

 
Engineer with hat and orange vis jacket

U kunt op ons rekenen voor

GS-X icons.v1_Automate processes

Expertise digitaal stoomsysteem

Train your staff

Ondersteuning stoomteam op afstand

Use insights to meet sustainability targets

Impact op duurzaamheid

Forward vision advance icon

Voorspellende intelligentie

Report advance icon

Inzicht in prestaties

Precisie-inzichten  

De nieuwste slimme sensoren bewijzen nu al hun waarde.

Een grote zuivelproducent gebruikt Steam Insight Services en temperatuursensoren op hun condensaatretourleiding en ketelvoedingswaterleiding. De sensoren toonden aan dat de condensaatretourtemperatuur constant te laag was en dat het ketelvoedingswater schommelde tussen 47°C en 71°C; verre van optimaal.

Aan de hand van datagestuurde resultaten adviseerde Spirax Sarco dat het condensaatnetwerk baat zou hebben bij een onderzoek om mogelijkheden te identificeren om de terugvoer naar de voedingstank te vergroten. In combinatie met de suggestie om de temperatuur van de voedingstank te verhogen tot 85°C, zorgden deze oplossingen voor een maximale efficiëntie van de ketel, waardoor er minder brandstof nodig was en er minder uitstoot was. Als bonus zouden er minder onderhoudsinspecties nodig zijn.

Dairy milk being poured

De juiste beslissingen versnellen

Tijd is onvergeeflijk als het gaat om industriële processen en de waarde van real-time gegevens kan niet worden overschat. Insights brengt je naar een nieuw niveau van directe monitoring en analyse, zodat je snel datagestuurde beslissingen kunt nemen.  

De toekomst van stoomsystemen is er een waar succes wordt gedreven door inzichten, aangedreven door technologie en geleid door ongeëvenaarde expertise. 

De digitale services worden aangestuurd door CONNECT van Spirax Group:

Met digitale oplossingen en diensten verbinden we onze klanten met direct toepasbare inzichten, beschikbaar via ons CONNECT-platform.

Het CONNECT-platform is een veilig, beveiligd en schaalbaar IIoT-platform dat modulaire, configureerbare en waardegedreven toepassingen biedt. Het CONNECT-platform biedt klanten naadloze toegang tot realtime gegevens, inzichten in operationele efficiëntie, voorspellende analyses en duurzaamheidsgegevens. Dit helpt de efficiëntie te verbeteren, de productiviteit te verhogen, de prestaties te optimaliseren, stilstand te verminderen en operationele uitmuntendheid te bereiken in kritieke processen.


Kijk hoe het werkt

Efficiency

Stoomexpertise wanneer u het nodig hebt:

Uw lokale Spirax Sarco ingenieur kan u helpen de up-time te maximaliseren en uw installatie binnen het budget te houden.

Insights

We helpen u uw doelstellingen te bereiken:

Spirax Sarco is uw betrouwbare partner om u te helpen bij het bereiken van de doelen die u nastreeft.

Reduce emissions

Ondersteuning bij uw duurzaamheidsdoelstellingen:

Of u nu wilt optimaliseren, beheren of decarboniseren, Spirax Sarco kan u ondersteunen bij uw Net Zero doelstellingen.