Spirax Sarco bietet mit Spira-trol eine umfangreiche Serie an Stellventilen, die speziell auf die Anforderungen in Dampfprozessen abgestimmt und damit extrem robust und zuverlässig sind. Sie sind in verschiedenen Werkstoffen und in den Nennweiten DN 15 bis DN 300 sowie in Nenndrücken bis zu PN 100 (ANSI 600) verfügbar, und somit für fast jede Aufgabe und Anwendung geeignet.

Absolut dicht dank PEEK

Die Spira-trol-Stellventile können standardmäßig mit einer Dichtung aus dem innovativen Werkstoff PEEK geliefert werden – entweder als Vollblock bis DN 50 oder mit einer Scheibe für die Nennweiten DN 32-200. Der große Vorteil unserer PEEK-Dichtungen: Das Material sorgt aufgrund seiner weichdichtenden Eigenschaften dafür, dass die Stellventile bis zu 250 °C wirklich dicht sind (Leckageklasse VI nach DIN EN 60534-4). Der Werkstoff PEEK ist dabei sehr viel widerstandsfähiger und temperaturbeständiger als herkömmliche Weichdichtungen aus Kunststoff und damit äußerst verschleißfest.

Vorteile

Spira-Trol Peek

Da alle Innenteile in unseren Ventilen „schwimmend“ gelagert sind (d. h. sie sind eingelegt und nicht eingeschraubt oder eingewalzt), kann das Ventil leicht in der Rohrleitung inspiziert und gewartet werden. Der Ventilzusammenbau ist problemlos ohne die Verwendung von Sonderwerkzeugen durchführbar.

Die Spira-trol-Stellventile bieten eine große Vielfalt an modularen Bauteilen und lassen sich damit für nahezu jede Anwendung und jeden Prozess anpassen, auch bei Änderung der Betriebsbedingungen, und das nicht nur für Dampf. Zu den modularen Bauteilen zählen beispielsweise spezielle Innengarnituren zur Reduzierung von Geräuschen oder zur Vermeidung von Kavitation, Spindelabdichtungen für eine erhöhte Betriebssicherheit oder robuste Faltenbalgabdichtungen, damit es nicht zu Spindel-Leckagen bei Verwendung umweltbedenklicher Medien kommt. Aber auch alternative Ventil-Kennlinien (linear oder Auf/Zu) sind neben der gleichprozentigen Kennlinie der Standardventile erhältlich.

Unsere Kunden können sich darauf verlassen, ihr Spira-trol Ventil nach der Bestellung sehr schnell einsetzen zu können: Wir halten eine Vielzahl von Ventilen (bis DN 100/PN 25) und Antrieben am Lager vorrätig, sodass Sie auch per Express schnell am Einsatzort sein können.

Spirax Sarco bietet verschiedene smarte, digitale Antriebsvarianten für die Ventile, um die Betriebssicherheit, aber auch den Bedienkomfort für den Anwender zu erhöhen. Unsere smarten elektro-pneumatischen Stellungsregler und elektrischen Stellantriebe besitzen die Funktionalität einer eingebauten automatischen Selbstjustierung mittels Ein-Knopf-Bedienung. ­Mit der Aktivierung wird gewährleistet, dass die Neueinstellung (z. B. nach einem Austausch von Verschleißteilen) absolut korrekt erfolgt. Das Ventil reagiert damit optimal und zuverlässig auf das Eingangssignal und ist in der Geschlossenstellung langfristig dicht.

Produktbroschüre

Erfahren Sie in unserer Broschüre mehr über unsere flexible Spira-trol-Stellventile

Korrekte Auslegung entscheidend

Die technischen Experten von Spirax Sarco unterstützen Sie dabei, das passende Stellventil für Ihre Anwendungen zu dimensionieren und zu spezifizieren. Mit einem korrekt ausgelegten Ventil werden von Anfang an viele potentielle Probleme vermieden. Wenn das Ventil für eine gewisse Aufgabe zu groß dimensioniert ist, wird sich der Kegel zu dicht am Sitz bewegen und damit schneller verschleißen. Auch ein zu klein ausgelegtes Ventil führt aufgrund zu hoher Strömungsgeschwindigkeiten zu einer kürzeren Lebensdauer. Zudem kann es bei Gasen und Dampf so zu Geräuschen und/oder bei Flüssigkeiten zu Kavitation kommen.

Eine korrekte Auslegung auf die tatsächlich vorliegenden Betriebsbedingungen ist daher wesentlich für eine gute Lebensdauer eines Stellventils.

Fragen Sie uns an  wir helfen Ihnen gern bei der Dimensionierung Ihres Stellventils!

Datenschutzerklärung

Mit dem Absenden des Formulars willigen Sie ein, dass die Spirax Sarco GmbH Ihre angegebenen Daten laut Datenschutzerklärung zur Bearbeitung Ihrer Anfrage speichert und verarbeitet. Spirax Sarco GmbH darf Ihre Daten an Distributoren und Partner zur Bearbeitung Ihrer Anfrage weitergeben. Spirax Sarco GmbH darf Sie zur Bearbeitung Ihrer Anfrage per E-Mail, Telefon oder Brief kontaktieren. Diese Einwilligung können sie jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber der Spirax Sarco GmbH mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Weitere Produktinformationen

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!