Die einfache Art, Energie zu sparen, Ihr Team zu schützen und Ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen

Reduzieren Sie Wärmeverluste, senken Sie Ihre Energiekosten und schützen Sie Ihre Teams mit Spirax Sarco Isoliermänteln - effektiv, einfach und ohne Unterbrechung.

 
Flame icon 2

Wärmeverluste minimieren

Light bulb icon 2

Energie sparen, Kosten senken

Engineer in hard hat icon 2

Verringerung der Sicherheitsrisiken

Cut emissions

Verbesserung der betrieblichen Effizienz

Spanner icon 2

Schnell zu installieren, einfach zu warten

Lower costs new

verringerte Kohlenstoffemissionen

Insulation jacket range

Diese Isoliermäntel sind mehr als nur Zubehör – sie sind praktische Lösungen, die echte Probleme beseitigen. Sie verringern den Wärmeverlust, was zu niedrigeren Energierechnungen und weniger Kohlenstoffemissionen führt. Sie sind außerdem unverzichtbar, um heiße Oberflächen abzuschirmen und Ihre Teams zu schützen. Und da sie speziell für die Komponenten von Spirax Sarco hergestellt werden, passen sie perfekt, funktionieren zuverlässig und haben eine lange Lebensdauer mit nachgewiesener Rentabilität. 

 

Unsere Isoliermäntel sind die schnelle, störungsfreie Lösung zur Leistungssteigerung in energieintensiven Dampfanwendungen und bieten eine einfache, effektive Möglichkeit, die Leistung Ihres Dampfsystems zu verbessern - ohne Ihren Betrieb zu unterbrechen.

 

  • Glasfaserbeschichtetes Material 

  • Kevlar-Zugschnur (bis 350 °C, sofern anwendbar)

  • Hochtemperatur-Klettverschluss

  • Dichter Mineralfaserdämmstoff 

  • Maßgeschneidert für Spirax Sarco Produkte

 

Insulation jacket

Beispiel: Geschätzte jährliche Einsparungen durch Isolierung eines Reduzierventils DP27 DN50 bei 10 bar

Die Isolierung eines einzelnen Bauteils kann beeindruckende Ergebnisse liefern. Zum Beispiel spart die Isolierung eines DP27 DN50 Reduzierventils bei 10 bar etwa 2,48 Tonnen CO₂ pro Jahr, was der Kohlenstoffabsorption von etwa 110 ausgewachsenen Bäumen entspricht. Darüber hinaus verhindert es den Verlust von 48,68 GJ Energie - und spart 17 m³ Wasser ein, was dem jährlichen Wasserverbrauch von 330 Personen entspricht. Mit einer Amortisationszeit von weniger als einem Jahr (etwa sechs Monate) bietet dieser einfache Schritt eine schnelle Amortisation und erhebliche Vorteile für die Nachhaltigkeit. Und denken Sie daran, dass dies nur die Auswirkungen der Isolierung eines Bauteils sind.

 

 

Energieverschwendung reduzieren. Kosten sparen 

Jedes bisschen Wärme, das in Ihrem Dampfsystem verloren geht, ist verlorene Energie - und Geld. Unsere Isoliermäntel sind so gebaut, dass sie die Wärme dort halten, wo sie hingehört. Das bedeutet niedrigere Energiekosten, weniger Kohlenstoffemissionen und einen nachhaltigeren Betrieb. 

 

 

 

Die Rolle der Wärmedämmung für die Effizienz von Dampfsystemen

 

Die Wärmedämmung von Oberflächen mit einer Temperatur von über 40 °C - einschließlich Kessel, Dampfverteilungsleitungen, Kondensatrücklaufrohre und Systemarmaturen - ist für die Aufrechterhaltung der Betriebsleistung unerlässlich. Eine wirksame Isolierung kann die Energieverluste um bis zu 90 % reduzieren und so dazu beitragen, den Dampfdruck zu erhalten und die Zuverlässigkeit des Systems insgesamt zu verbessern. Siehe unten für weitere Einzelheiten.

 

 

 
Insulation cutway graphic
Energie sparen heißt CO₂ senken – jede verschwendete kWh erzeugt 0,18 kg CO₂.
The Department for Energy Security and Net Zero

Sicherheit für Ihre Mitarbeiter 

Heiße Oberflächen sind eine Gefahr. Unsere Isolierungen wirken wie eine Schutzschicht, senken das Risiko von Verbrennungen und sorgen für die Einhaltung von Sicherheitsstandards. Sie sind eine einfache Möglichkeit, Ihren Mitarbeitern zu zeigen, dass sie Ihnen wichtig sind. 

Gebaut für eine lange Lebensdauer

Jeder Spirax Sarco-Isoliermantel wird passgenau für unsere Komponenten gefertigt. Das bedeutet bessere Isolierung, längere Lebensdauer und weniger Wartungsprobleme. Sie sind robust und für hohe Temperaturen, raue Bedingungen und täglichen Verschleiß ausgelegt. 

Leicht zu installieren

Jede Minute Stillstand kostet – wir wissen das. Deshalb sind unsere Wärmedämmungen für eine schnelle Installation und einfache Wartung ausgelegt. Die eindeutige Kennzeichnung beschleunigt  Anlagenprüfungen, und die robusten Verschlüsse sorgen dafür, dass sie auch in anspruchsvollen Umgebungen an ihrem Platz bleiben. 

Entwickelt für Ihre Anwendung 

Ganz gleich, ob Sie in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmaindustrie, im Gesundheitswesen oder in der Schwerindustrie tätig sind, wir sind vorbereitet. Unsere Wärmedämmungen sind für eine Vielzahl von Spirax Sarco-Komponenten erhältlich - von Druckminderern bis hin zu Kondensatableitern und Kondensatrückgewinnungsanlagen.

 

Vermeiden Sie Verbrennungen und Energieverluste mit wiederverwendbaren Isoliermänteln

Verbrennungen gehören zu den häufigsten Verletzungen am Arbeitsplatz von Personen, die mit Dampfanlagen in Berührung kommen. Mit den praktischen, wiederverwendbaren Isoliermänteln von Spirax Sarco reduzieren Sie effektiv die Risiken in Ihrem Arbeitsumfeld und sparen gleichzeitig erheblich Energie. 

 

Identifizieren Sie Energiediebe - isolieren Sie Ihre Ventile

Ein heißes Ventil ist ein Risiko für die Arbeitssicherheit, und ein heißes, unisoliertes Ventil vergeudet zudem große Mengen an Energie. Beide Probleme lassen sich jedoch mit Spirax Sarco-Isoliermänteln lösen. 

 

Der einfachste Weg zu erheblichen Energieeinsparungen

Wussten Sie, dass der Wärmeverlust eines ungedämmten Ventils dem jährlichen Energieverbrauch eines durchschnittlichen Haushalts entsprechen kann? Spirax Sarco kann Ihnen bei der Berechnung der Amortisationszeit helfen und die Ventile mit wiederverwendbaren, leicht zu installierenden Isoliermänteln isolieren. 

 

Besprechen Sie Ihre Anforderungen mit unseren Experten

Efficiency

Dampfkompetenz, wann immer Sie sie brauchen:
Ihr Spirax Sarco-Techniker vor Ort sorgt für maximale Betriebszeit und budgetgerechten Anlagenbetrieb.

Insights

Wir helfen Ihnen, Ihre Ziele zu erreichen:
Spirax Sarco ist Ihr zuverlässiger Partner, wenn es darum geht, Ihre Vorhaben erfolgreich umzusetzen.

Reduce emissions

Ihr Partner für nachhaltige Lösungen:
Ob Optimierung, effizientes Management oder Dekarbonisierung – Spirax Sarco begleitet Sie zuverlässig auf Ihrem Weg zur Nachhaltigkeit.