Maximale Arbeitssicherheit – höchste Energieeffizienz

Maximale Arbeitssicherheit in Kombination mit höchster Energieeffizienz – dies bietet die Kompakt-Kondensatableitergruppe STS17.2-DBB. Dabei handelt es sich um eine smarte Vereinigung des Spirax Sarco Doppel-Absperrventils Safebloc DBB (Double Block and Bleed, Doppel-Absperrung mit Entspannung) und der Universal-Kondensatableiter-Anschlusseinheit STS17.2, die zu- und abflussseitige Absperrkugelhähne, Schmutzfänger, Rückschlagventil und Universalanschluss in einem kompakten Edelstahlgehäuse vereint.

Dank der Doppel-Absperrung mit Entspannung ist der Austausch defekter Kondensatableiter nicht nur sehr sicher, sondern auch schnell und effizient im laufenden Betrieb zu bewerkstelligen. Durch das Öffnen der Kugelhähne im Vor- und Rücklauf werden der unter Druck stehende Dampf bzw. das Kondensat sofort entspannt und durch die Innengewinde an der Unterseite in eine drucklose Entspannungsleitung abgelassen.

Durch die einfache Wartung werden sowohl die Energieeffizienz als auch die Lebensdauer der gesamten Anlage gesteigert, da durchblasende oder anderweitig defekte Kondensatableiter ohne großen Aufwand bzw. Unterbrechung der Produktion ausgetauscht werden können.

Mehr Informationen

Entdecken Sie unser gesamtes Angebot an Universal-Kondensatableiter-Anschlusseinheiten mit allen erhältlichen Kondensatableitern der U-Serie.

Kontaktieren Sie uns!

Wir beraten Sie gerne und helfen Ihnen, die passende Lösung für Ihre Anforderung zu finden!