Mit dem neuen EcoBolt 2 wird die digitale Überwachung von Kondensatableitern auf ein neues Niveau gehoben. Das weiterentwickelte System überzeugt durch eine vereinfachte Hardware, höhere Messgenauigkeit, intelligente Betriebsmodi und eine deutlich verbesserte Bedienbarkeit. Für Anwender bedeutet das: geringere Kosten, einfachere Installation und eine noch zuverlässigere Zustandsüberwachung ihrer Dampf- und Kondensatsysteme.
Eine der wichtigsten Neuerungen des EcoBolt 2 ist der Wegfall des bisher erforderlichen Signalverstärkers (Amplifier). Die Signalverarbeitung erfolgt nun direkt softwareseitig im LoRa-Node. Zudem wurde die bisherige Unterscheidung zwischen zwei Sensorvarianten durch eine einzige universelle Sensorlösung ersetzt. Diese vereinfachte und aktualisierte Elektronik- und Sensorintegration erhöht die Robustheit, vereinfacht die gesamte Gerätearchitektur und ermöglicht eine unkompliziertere Installation ohne Montageplatten.
Der neue Sensor verfügt über einen verlängerten Schaft und misst die Temperatur deutlich näher am Kondensatableiter. Zusätzlich sorgt ein zweiter, nahe am Prozessanschluss positionierter Temperaturmesspunkt für noch mehr Transparenz im Prozess. So wird eine schnellere und präzisere Temperaturmessung ermöglicht ein Failed-Closed-Verhalten (Schließen im Fehlerfall) schneller erkannt.
Während die Standardmessung weiterhin einmal pro Stunde erfolgt, bietet EcoBolt 2 nun intelligente Betriebsmodi für Anlagen mit intermittierendem Betrieb. Wird ein definierter Temperaturwert überschritten, erhöht das System automatisch die Messfrequenz – beispielsweise auf Messungen alle zehn Minuten.
Mehrere integrierte LEDs zeigen wichtige Betriebszustände während der Messung und auf Anfrage direkt am Gerät an. Sichtbar sind unter anderem Messvorgänge, Datenübertragungen, Frostwarnungen sowie Zustände wie Rückstau, Cold Condition oder Blow-through bei defekten Kondensatableitern. Zusätzlich kann per Knopfdruck eine Sofortmessung ausgelöst werden. Auch das Einschalten des Geräts ist nun möglich, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
Mit einer zulässigen Temperatur von bis zu 550 °C eignet sich EcoBolt 2 auch für anspruchsvollere Anwendungen und erweitert die Einsatzmöglichkeiten gegenüber dem Vorgängermodell deutlich.
Fazit: Mit EcoBolt 2 wird die Überwachung von Kondensatableitern einfacher, wirtschaftlicher und zuverlässiger. Anwender profitieren von einer schnelleren Installation, optimierten Diagnosemöglichkeiten und einer noch besseren Transparenz über den Zustand ihrer Anlagen.
Die verbesserte Temperaturmessung ermöglicht eine höhere Messgenauigkeit sowie eine zuverlässigere Fehlererkennung
Unser drahtloses Kondensatableiter-Überwachungssystem bietet eine nahtlose, effiziente und zuverlässige Möglichkeit, Ihre Kondensatableiter zu überwachen. Durch den Einsatz modernster Technologie helfen wir Ihnen, Energieverluste zu vermeiden, ungeplante Wartungskosten zu senken und die Sicherheit Ihres Betriebs zu gewährleisten.
Erfahren Sie mehr über die Grundlagen des Dampfes, der Dampfverteilung, der Druck- und Temperaturregelung sowie über Kondensatableitersysteme und -prüfung