Dampffilter halten Feststoffe im Dampf sicher zurück und tragen somit maßgeblich zu einer hohen Dampfqualität bei. Die Hochleistungsfilter der Serie CSF16 sind horizontale, hocheffiziente Inline-Abscheider, welche zur Entfernung von Partikelverunreinigungen aus Dampfsystemen entwickelt wurden. Sie zeichnen sich durch niedrige Differenzdrücke bei großen Durchflussraten sowie einer großen Schmutzaufnahmekapazität aus.
Mit dem Produkt-Update verfügen die Dampffilter der Serie CSF16 über die Zulassung des Landwirtschaftsministeriums zur Verwendung in staatlich kontrollierten Fleisch- und Geflügelbetrieben. Alle Materialien erfüllen die Anforderungen des US FDA Title 21 of Code of Federal Regulations sowie die einschlägigen Vorschriften für den Kontakt mit Lebensmitteln (EG 1935:2004).
Zudem wurde der Betriebsdruckbereich für Sattdampf im Zuge des Relaunch erweitert und die Verfügbarkeit der Nennweiten bis DN150 angepasst.
Whitepaper zum Thema Dampfqualitätsmanagement für Lebensmittel und Getränke