Filtry do układów parowych

Masthead background

Korzyści

Spanner icon 2

Zmniejszenie kosztów konserwacji

star icon 2

Poprawa jakości

Przegląd

Wysokowydajne filtry zapewniające lepszą jakość pary.

Przeznaczone do usuwania cząstek stałych z instalacji pary zasilającej.

Zmniejszony poziom zanieczyszczenia.

Utrzymanie jakości produktu końcowego.

BROSZURY ULOTKI

Dokument

Pipeline Ancillaries Overview

Język

English

Numer referencyjny

SB-GST-41

Pobierz

Pobierz PDF

KARTY KATALOGOWE

Dokument Język Numer referencyjny Pobierz
Fig 12 Bronze Strainers English TI-164-02 Pobierz PDF
Fig 34 Carbon Steel Strainer - EN Material English TI-P064-01 Pobierz PDF
FIG34 Filtr ze stali węglowej kołnierzowy Polish TI-P064-01 Pobierz PDF
Fig 37 SG Iron Strainer English TI-P081-01 Pobierz PDF
FIG37 Filtr z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy Polish TI-P081-01 Pobierz PDF
Fig 3716 SG Iron Strainer - DIN Material English TI-P081-03 Pobierz PDF
FIG3716 Filtr z żeliwa sferoidalnego kołnierzowy Polish TI-P081-03 Pobierz PDF
Fig 16L and Fig 16L Food+ Austenitic Stainless Steel Strainers English TI-P160-01 Pobierz PDF
Fig 36 Austenitic Stainless Steel Strainer English TI-P160-02 Pobierz PDF
FIG36 Filtr ze stali nierdzewnej kołnierzowy Polish TI-P160-02 Pobierz PDF
Fig 3616, Fig 3616 Food+ Austenitic Stainless Steel Strainer - DIN Material English TI-P160-05 Pobierz PDF
FIG3616 Filtr ze stali nierdzewnej kołnierzowy Polish TI-P160-05 Pobierz PDF
Fig 36HP Stainless Steel Strainer English TI-P160-11 Pobierz PDF
Fig 12 SG Iron Strainer English TI-P163-01 Pobierz PDF
FIG12SG Filtr z żeliwa sferoidalnego gwintowany Polish TI-P163-01-PL Pobierz PDF
Fig 34HP Carbon Steel Strainer English TI-P168-01 Pobierz PDF
Fig 34 Carbon Steel 'Y' Type Strainer - DN250 to DN400 (10" to 16") English TI-P168-07 Pobierz PDF
Fig 14HP Carbon Steel Strainer English TI-P169-03 Pobierz PDF
TP1, TP2, TP3 and Spacer Ring Stainless Steel Temporary Strainers English TI-P169-06 Pobierz PDF
Fig 16HP Stainless Steel Strainer English TI-P169-08 Pobierz PDF
CSF16 Filtr pary czystej-karta katalogowa Polish TI-P185-01 Pobierz PDF
Fig 33 Cast Iron Strainer English TI-S60-03 Pobierz PDF
FIG33 Filtr z żeliwa szarego kołnierzowy Polish TI-S60-03 Pobierz PDF
Pressure Drop Information (Resistance to Flow of Water) for Strainers English TI-S60-21 Pobierz PDF

INSTRUKCJE OBSŁUGI

Dokument

Fig 12, Fig 14HP, Fig 16, Fig 16HP and Fig 16L Strainers

Język

English

Numer referencyjny

IM-S26-01

Pobierz

Pobierz PDF

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej

Pomożemy znaleźć odpowiednie rozwiązanie