Als de temperatuur daalt, krijgen stoomsystemen te maken met zwaardere omstandigheden. Wat in de zomer goed presteert, kan het in de winter moeilijk krijgen wanneer de vraag stijgt en het koude weer zwakke plekken blootlegt. Door een vroegtijdige voorbereiding en de nauwkeurige afstelling van de prestaties, bent u verzekerd van betrouwbaarheid, beschermt u de apparatuur en maximaliseert u de energie-efficiëntie. Zelfs kleine problemen zoals lekken, slechte isolatie of defecte condenspotten kunnen snel dure problemen worden in koudere maanden.
Er zijn enkele snelle en eenvoudige stappen die u onmiddellijk kunt nemen, waaronder:
Zodra deze snelle controles zijn voltooid, kunt u proactief te werk gaan met onze vijf strategieën om uw stoomsysteem veilig, efficiënt en winterklaar te houden.
Beschadigde of ontbrekende isolatie verspilt energie en verhoogt het risico op bevriezing. Spirax Sarco isolatiemantelss zijn ontworpen om warmteverlies te minimaliseren, veiligheidsrisico's te verminderen en uw duurzaamheidsdoelstellingen te ondersteunen. Ze zijn eenvoudig te installeren, duurzaam en op maat gemaakt voor uw apparatuur. Elk beetje warmte dat verloren gaat, is energie- en geldverlies. Bescherm uw team en uw budget met een eenvoudige manier om energie te besparen.
Elke defecte condenspot verspilt energie waarvoor u al heeft betaald. Onze professionele condenspotonderzoeken kwantificeren deze verliezen, identificeren elk defect en bieden u een duidelijk stappenplan om kosten en emissies te verminderen. We lokaliseren, labelen en documenteren elke condenspot in uw bedrijf met behulp van geavanceerde diagnoseapparatuur om nauwkeurige resultaten te garanderen. U ontvangt een uitgebreid rapport met aanbevelingen en ROI-prognoses - de meeste onderzoeken wijzen op besparingen met een terugverdientijd van minder dan 12 maanden.
Een slechte condensaatretour verhoogt het waterverbruik, de behandelingskosten en de bevriezingspunten. Met onze oplossingen kunt u uw hergebruik van energie optimaliseren, waterslag verminderen en processtabiliteit behouden. Efficiënt condensaatbeheer is cruciaal om energieverspilling en systeemstoringen te voorkomen.
Maakt u optimaal gebruik van het potentieel van uw stoomsysteem? Onze uitgebreide audits brengen verborgen mogelijkheden aan het licht om de uitstoot te verminderen, de efficiëntie te verhogen en de betrouwbaarheid te verbeteren. We stemmen elke audit af op uw behoeften, van een enkele productie-unit tot uw volledige stoomsysteem. U ontvangt een gedetailleerd rapport met bevindingen, aanbevelingen en een voorstel voor een stappenplan voor implementatie.
Vorst kan onvoorspelbaar zijn. Digitale condenspotmonitoring geeft u real-time zichtbaarheid, vroegtijdige storingswaarschuwingen en minder noodoproepen. Draadloze sensoren bewaken continu de werking van de condenspot en sturen waarschuwingen wanneer er storingen optreden. Hierdoor kan er direct worden gereageerd op problemen voordat ze de productie of veiligheid beïnvloeden.
Een wereldwijd frisdrankbedrijf wilde manieren vinden om de brandstofkosten te verlagen en de veiligheid in een van zijn fabrieken wereldwijd te verhogen. Door aangepaste isolatiemantels op belangrijke apparatuur te installeren, verminderden ze het warmteverlies en de risico's voor de operator - wat een jaarlijkse besparing opleverde van 2K GJ energie, 94,4 ton CO₂ en 930 m³ water.
Een voedselverwerkingslocatie had regelmatig te kampen met storingen in de warmtewisselaar, met het risico op vervuiling door condensaat en energieverlies. Door een condensaatbewakings- en terugwinningssysteem te installeren, ontdekten ze snel problemen, beschermden ze de apparatuur en realiseerden ze jaarlijkse besparingen van 1K GJ energie, 59 ton CO₂ en 1.775 m³ water.
Een fabriek met 29 condenspotten had te maken met aanzienlijk energieverlies door lekken. Een gericht onderzoek naar condenspotten bracht problemen aan het licht, waardoor snelle reparaties mogelijk waren. Het resultaat: een jaarlijkse besparing van8K €, 18,5 ton CO₂ en een terugverdientijd van slechts 3 maanden.
Koud weer wacht niet en dat zou u ook niet moeten doen. Elke dag zonder voorbereiding verhoogt de kans op bevroren condensaat, gebarsten leidingen en kostbare stilstand. Spirax Sarco's winterklare oplossingen geven u het vertrouwen dat uw stoomsysteem veilig, efficiënt en veerkrachtig is wanneer de temperaturen dalen. Laat prestaties niet aan het toeval over - maak uw installatievandaag nog winterklaar.
Stoomexpertise wanneer u het nodig hebt:
Uw lokale Spirax Sarco ingenieur kan u helpen de up-time te maximaliseren en uw installatie binnen het budget te houden.
We helpen u uw doelstellingen te bereiken:
Spirax Sarco is uw betrouwbare partner om u te helpen bij het bereiken van de doelen die u nastreeft.
Ondersteuning bij uw duurzaamheidsdoelstellingen:
Of u nu wilt optimaliseren, beheren of decarboniseren, Spirax Sarco kan u ondersteunen bij uw Net Zero doelstellingen.