Het gebruik van een stoominstallatie brengt constante druk met zich mee. U moet een balans vinden tussen energiekosten, veiligheidsrisico's, wettelijke vereisten en duurzaamheidsdoelstellingen. Dat is waar de isolatiemantels van Spirax Sarco van pas komen.
Deze isolatiemantels zijn niet zomaar accessoires - het zijn praktische hulpmiddelen die ontworpen zijn om u te helpen echte problemen op te lossen. Ze verminderen warmteverlies, wat lagere energierekeningen en minder koolstofuitstoot betekent. Ze zijn ook van vitaal belang om hete oppervlakken af te schermen en uw mensen te beschermen. En omdat ze op maat gemaakt zijn voor Spirax Sarco componenten, passen ze perfect, presteren ze betrouwbaar en hebben ze een lange levensduur, met een bewezen ROI.
Het isoleren van een enkel onderdeel kan indrukwekkende resultaten opleveren. Door bijvoorbeeld een DP27 DN50 reduceerventiel bij 10 bar te isoleren, bespaart u ongeveer 2,48 ton CO₂ per jaar, wat het koolstofabsorptie-equivalent is van ongeveer 110 volwassen bomen. Het voorkomt ook het verlies van 48,68 GJ aan energie - dezelfde hoeveelheid die een gemiddelde inwoner van de Benelux in een half jaar verbruikt - en bespaart 17 m³ water, gelijk aan het jaarlijkse waterverbruik van 330 mensen. Met een terugverdientijd van minder dan een jaar (ongeveer zes maanden) biedt deze eenvoudige stap een snelle terugverdientijd en aanzienlijke duurzaamheidsvoordelen. En vergeet niet dat dit slechts de impact is van het isoleren van één onderdeel.
Elk beetje warmte dat verloren gaat uit uw stoomsysteem is energie- en geldverlies. Onze isolatiemantels zijn gemaakt om die warmte daar te houden waar ze hoort. Dat betekent lagere brandstofrekeningen, minder koolstofuitstoot en een duurzamere werking.
Het isoleren van oppervlakken boven 40°C - inclusief boilers, stoomdistributieleidingen, condensaatretourleidingen en systeemfittingen - is essentieel voor het behoud van de operationele prestaties. Effectieve isolatie kan energieverliezen tot 90% verminderen, waardoor de stoomdruk behouden blijft en de algehele betrouwbaarheid van het systeem verbetert. Zie hieronder voor meer informatie.
Energiebesparingen vertalen zich direct naar koolstofreductie - elke kilowattuur verspilde thermische energie genereert ongeveer 0,18 kilogram CO₂-equivalent wanneer u stoom opwekt uit aardgas."Het Departement voor Energie Veiligheid en NetZero
Hete oppervlakken vormen een gevaar. Onze mantels werken als een beschermende laag, verminderen het risico op brandwonden en helpen u te voldoen aan de veiligheidsnormen. Ze zijn een eenvoudige manier om uw mensen te laten zien dat u om ze geeft.
Dit zijn geen algemene covers. Elke Spirax Sarco isolatiemantel wordt op maat gemaakt om precies op onze componenten te passen. Dat betekent betere isolatie, een langere levensduur en minder kopzorgen over onderhoud. Ze zijn sterk en ontworpen om hoge temperaturen, zware omstandigheden en dagelijkse slijtage aan te kunnen.
We weten dat stilstand u geld kost. Daarom zijn onze mantels ontworpen voor snelle installatie en eenvoudig onderhoud. Duidelijke etikettering maakt inspecties sneller en duurzame sluitingen zorgen ervoor dat ze op hun plaats blijven, zelfs in veeleisende omgevingen.
Of u nu in de voedingsmiddelen- of drankenindustrie, farmaceutische industrie, gezondheidszorg of zware industrie werkt, bij ons zit u goed. Onze mantels zijn verkrijgbaar voor een breed scala aan Spirax Sarco componenten, van reduceerventielen tot condenspotten en condensaatterugwinningsunits.
Brandwonden zijn een van de meest voorkomende verwondingen op de werkplek bij mensen die in contact komen met stoomsystemen. Met de handige herbruikbare isolatiemantels van Spirax Sarco vermindert u effectief de risico's in uw werkomgeving en bespaart u tegelijkertijd aanzienlijk op energie.
Een hete klep is een veiligheidsrisico op het werk en een hete ongeïsoleerde klep verspilt ook grote hoeveelheden energie. Beide problemen kunnen echter worden opgelost met Spirax Sarco isolatiemantels.
Wist u dat het warmteverlies van een ongeïsoleerde klep kan overeenkomen met het jaarlijkse energieverbruik van een gemiddeld huishouden. Spirax Sarco kan u helpen de terugverdientijd te berekenen en de kleppen te isoleren met herbruikbare, eenvoudig te installeren isolatiemantels.
Productie optimalisatie, veiligheid, stoomkwaliteit, onderhoud en energie zijn voor iedere installatie van levensbelang. Berust op onze expertise dankzij onze verschillende audits.
| Document | Taal | Referentienummer | Download |
|---|---|---|---|
| Debietmeters: selectietabel | Nederlands | SB-F021b05 | Download PDF |
| Debietmeters voor stoom | Nederlands | SB-F021b12 | Download PDF |
| Debietmeters voor gassen | Nederlands | SB-F021b13 | Download PDF |
| Spirax Sarco Engineered Solutions | Nederlands | SB-GCMb46n | Download PDF |
| Wat kunnen wij als stoompartner voor u betekenen? | Nederlands | SB-GCMb47 | Download PDF |
| BT6-B balanced pressure thermostatic steam trap for use in hygienic environments | Nederlands | SB-P061b01e | Download PDF |
| Isolatiemantels | Nederlands | SB-P099b02 | Download PDF |
| STS17.2 - Compacte Ontwateringspost | Nederlands | SB-P128-21 | Download PDF |
| De TVA debietmeter | Nederlands | SB-P192b07 | Download PDF |
| De TFA debietmeter | Nederlands | SB-P193b06 | Download PDF |
| De RIM20 debietmeter | Nederlands | SB-P198b04 | Download PDF |
| Isolatie mantels voor Stoomsystemen | Nederlands | SB-P225-06-NL | Download PDF |
| De GILFLO-ILVA debietmeter | Nederlands | SB-P337b05 | Download PDF |
| De ILVA20 debietmeter | Nederlands | SB-P337b70 | Download PDF |
| De VIM20 debietmeter | Nederlands | SB-P339b07 | Download PDF |
| De VLM30 debietmeter | Nederlands | SB-P3736b05 | Download PDF |
| Condensaatcontaminatiedetectieskids CCD | Nederlands | SB-P401b32n | Download PDF |
| Electronic steam boiler controls | English | SB-S074-01 | Download PDF |
| Document | Taal | Referentienummer | Download |
|---|---|---|---|
| DNA - Condensor revaporisatiestoom | Nederlands | TI-227b11 | Download PDF |
| PC - Compacte ontwateringsposten met universele koppelingen | Nederlands | TI-F001-37 | Download PDF |
| P / T Druk- en temperatuurgrenzen | Nederlands | TI-GCM-02 | Download PDF |
| LRV2S - Drukreduceertoestel | Nederlands | TI-P001-07 | Download PDF |
| SDP143 - Overstortregelaar | Nederlands | TI-P004-01 | Download PDF |
| BPC32 / BPC32Y - Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - Staal PN40 | Nederlands | TI-P005-01 | Download PDF |
| BPS32 / BPS32Y - Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - RVS PN40 | Nederlands | TI-P005-03 | Download PDF |
| BPC32F / BPC32YF - Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - Staal - Integraalflenzen | Nederlands | TI-P005-10 | Download PDF |
| DP143 / DP143H / DP143G - Drukreduceertoestel | Nederlands | TI-P006-01 | Download PDF |
| AV13 - Thermostatische ontluchter | Nederlands | TI-P010-02 | Download PDF |
| TD42SLT - Thermodynamische condenspot - Smeedstaal - SW | Nederlands | TI-P012-03 | Download PDF |
| AE36 / AE36A - Automatische ontluchter voor vloeistoffen | Nederlands | TI-P017-02 | Download PDF |
| AE30 - Automatische ontluchter voor water | Nederlands | TI-P017-07 | Download PDF |
| AE50S - Ontluchter voor vloeistoffen | Nederlands | TI-P017-10 | Download PDF |
| N8 - Vloeistofexpansiecondenspot | Nederlands | TI-P018-01 | Download PDF |
| HILLS - Kijkglas met ingebouwde terugslagklep | Nederlands | TI-P022-01 | Download PDF |
| D - Kijkglas | Nederlands | TI-P022-05 | Download PDF |
| S1 - Waterafscheider - Nodulair Gietijzer | Nederlands | TI-P023-02 | Download PDF |
| S5 - Waterafscheider - Gietstaal | Nederlands | TI-P023-11 | Download PDF |
| S6 Waterafscheider - RVS | Nederlands | TI-P023-12 | Download PDF |
| S13 - Waterafscheider - Nodulair gietijzer | Nederlands | TI-P023-26 | Download PDF |
| CS10 Waterafscheider - RVS - Zuivere stoom | Nederlands | TI-P023-59 | Download PDF |
| SM45 - Bimetaalcondenspot | Nederlands | TI-P025-01 | Download PDF |
| SYHY_ - Manometer - Clean Steam | Nederlands | TI-P027-05 | Download PDF |
| SYKIT FOOD+ - Kit for Pressure Gauge | en | TI-P027b03 | Download PDF |
| SY / SYKIT - Manometer en kit voor manometer | Nederlands | TI-P027b03 | Download PDF |
| SYKIT FOOD+ - Kit voor manometer | Nederlands | TI-P027b06 | Download PDF |
| LCV1 - Terugslagklep | Nederlands | TI-P029-01 | Download PDF |
| CVS10 - Sanitaire terugslagklep met zachte afdichting | Nederlands | TI-P029-10 | Download PDF |
| LCV3 / LCV4 / LCV6 / LCV7 - Terugslagklep | Nederlands | TI-P029-16 | Download PDF |
| CVS10 - Sanitaire terugslagklep met metalen afdichting | Nederlands | TI-P029-21 | Download PDF |
| SA121 / SA1219 / SA122 / SA128 - Toebehoren voor temperatuurregelaars | Nederlands | TI-P033-01 | Download PDF |
| BM / BMRA / BMF / BMFRA - Tweewegregelklep | Nederlands | TI-P036-01 | Download PDF |
| BX / BXRA - Bronzen tweewegregelklep | Nederlands | TI-P036-02 | Download PDF |
| BRV2S / BRV2SP - Drukreduceerventiel | Nederlands | TI-P045-14 | Download PDF |
| SA121 / SA1219 / SA122 / SA128 - Autonome thermostaat | Nederlands | TI-P046-01 | Download PDF |
| TW - Driewegregelklep | Nederlands | TI-P047-01 | Download PDF |
| FR - Perslucht filter-regelaar | Nederlands | TI-P054b01 | Download PDF |
| F50C - Afsluiter | Nederlands | TI-P060-01 | Download PDF |
| HV3 - Afsluiter | Nederlands | TI-P060-01 | Download PDF |
| FIG34-EN - Stalen Y-filter | Nederlands | TI-P064-01 | Download PDF |
| FIG34-ASTM - Stalen Y-filter | Nederlands | TI-P064-02 | Download PDF |
| TD259 / TD259A - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-P068-06 | Download PDF |
| TD62LM / TD62M - Thermodynamische condenspotten (NPT/SW) | Nederlands | TI-P068-08 | Download PDF |
| TD32F - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-P068-17 | Download PDF |
| TD52M / TD52MLC / TD52MA / TD52MLCA - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-P068-18 | Download PDF |
| TD62LM / TD62M - Thermodynamische condenspot (Flenzen EN) | Nederlands | TI-P068-19 | Download PDF |
| TD62LM / TD62M - Thermodynamische condenspot (ASTM) | Nederlands | TI-P068-20 | Download PDF |
| HP70 - Bimetaalcondenspot | Nederlands | TI-P071-01 | Download PDF |
| HM34 - Klokvlottercondenspot | Nederlands | TI-P072-01 | Download PDF |
| 130 / HL10 - Temperatuurbegrenzer - Autonoom werkend | Nederlands | TI-P073-03 | Download PDF |
| SMC32 / SMC32Y - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Lichaam in gietstaal PN40 | Nederlands | TI-P076-10 | Download PDF |
| SMC32F / SMC32FY - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Staal - Integraalflenzen | Nederlands | TI-P076-17 | Download PDF |
| S / SF - Klokvlottercondenspot | Nederlands | TI-P077-01 | Download PDF |
| SCA - Klokvlottercondenspot | Nederlands | TI-P077-05 | Download PDF |
| KX31 / KX33 - Gietijzeren tweewegklep | Nederlands | TI-P078-01 | Download PDF |
| KA31 / KA33 / KB31 / KB33 - Gietijzeren tweewegklep | Nederlands | TI-P078-02 | Download PDF |
| KA43 / KB43 / KC43 - Stalen tweewegklep | Nederlands | TI-P078-06 | Download PDF |
| AVM6.1 en AVM6.1 Food+ sanitaire thermostatische ontluchter | Nederlands | TI-P080-01-NL | Download PDF |
| FIG37 - Nodulair gietijzeren filter | Nederlands | TI-P081-01 | Download PDF |
| FIG3716 - Y-Filter - Nodulair gietijzer - PN16 | Nederlands | TI-P081-03 | Download PDF |
| ST14 / ST16 / ST17 - Spiratec detectiekamer en sensor | Nederlands | TI-P086-17 | Download PDF |
| R1 / R12 - Spiratec afstandscontactdoos | Nederlands | TI-P087-02 | Download PDF |
| T30 - Spiratec indicator | Nederlands | TI-P087-04 | Download PDF |
| R16C - Elektronisch controlepaneel voor condenspotten | Nederlands | TI-P087-20 | Download PDF |
| R1C - Condenspotmonitor | Nederlands | TI-P087-32 | Download PDF |
| VBS21 / VBS21 Food+ - Vacuümbreker | Nederlands | TI-P095-01 | Download PDF |
| IJ - Isolatiemantels | Nederlands | TI-P099b02 | Download PDF |
| SNR - GELUIDSDEMPER | Nederlands | TI-P099b03 | Download PDF |
| TSP Thread Seal Tape | en | TI-P099b04 | Download PDF |
| 37D / 37DE Temperatuurregelaar | Nederlands | TI-P102-01 | Download PDF |
| DP163 / DP163G - Drukreduceertoestel | Nederlands | TI-P107-01 | Download PDF |
| SIB30 / SIB30H - Roestvrijstalen klokvlottercondenspot | Nederlands | TI-P110-01 | Download PDF |
| SIB45 - Roestvrijstalen klokvlottercondenspot | Nederlands | TI-P110-02 | Download PDF |
| UIB30 - Klokvlottercondenpot - RVS - Monobloc - Universele koppeling | Nederlands | TI-P113-01 | Download PDF |
| UIB45 - Klokvlottercondenpot - RVS - Monobloc - Universele koppeling | Nederlands | TI-P113-03 | Download PDF |
| MSC Manifold voor stoom en condensaat | Nederlands | TI-P117-40 | Download PDF |
| SBP30 - Thermostatische drukevenwichtcondenspot - Niet demonteerbaar | Nederlands | TI-P120-01 | Download PDF |
| BPT13 - Thermostatische condenspot | Nederlands | TI-P122-01 | Download PDF |
| AV45 - Thermostatische ontluchter | Nederlands | TI-P123-03 | Download PDF |
| AVC32 - Thermostatische ontluchter voor stoom - Drukevenwicht - Staal PN40 | Nederlands | TI-P123-15 | Download PDF |
| AVS32 - Thermostatische ontluchter voor stoom - Drukevenwicht - RVS PN40 | Nederlands | TI-P123-16 | Download PDF |
| AVM7 - Thermostatische ontluchter - RVS - Clean Steam | Nederlands | TI-P123-22 | Download PDF |
| TSS21 - Thermostatische Tracercondenspot | Nederlands | TI-P125-02 | Download PDF |
| MST21 - Thermostatische Instrument tracer condenspot | Nederlands | TI-P125-08 | Download PDF |
| BPW32 Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - Sandwichtype | Nederlands | TI-P126-06-NL | Download PDF |
| UBP32 - Thermostatische condenspot | Nederlands | TI-P127-01 | Download PDF |
| PC3 - Leidingconnector | Nederlands | TI-P128-02 | Download PDF |
| PC4 - Leidingconnector | Nederlands | TI-P128-03 | Download PDF |
| PC10HP - Leidingconnector | Nederlands | TI-P128-10 | Download PDF |
| PC20 - Leidingconnector met ingebouwde filter | Nederlands | TI-P128-15 | Download PDF |
| IPC20 / IPC21 - Leidingconnector met ingebouwde Spiratec sensor | Nederlands | TI-P128-17 | Download PDF |
| STS17.2 Roestvaststalen compacte ontwateringspost | Nederlands | TI-P128-22 | Download PDF |
| PC4000 / PC4001 - Leidingconnectoren | Nederlands | TI-P128-33 | Download PDF |
| PC3000 / PC3001 - Leidingconnectoren | Nederlands | TI-P128-34 | Download PDF |
| SG253 Kijkglas | Nederlands | TI-P130-01 | Download PDF |
| SGC40 / SGS40 - Kijkglas | Nederlands | TI-P130-28 | Download PDF |
| A3S / A3SS - Klepafsluiter - Balgmembraan klepsteelafdichting | Nederlands | TI-P132-09 | Download PDF |
| M10S - Kogelafsluiter | Nederlands | TI-P133-06 | Download PDF |
| M31S_-ISO-DIN - Kogelafsluiter - Tweedelig - Volle doorlaat - DIN | Nederlands | TI-P133-28 | Download PDF |
| M10Si-ISO - Kogelafsluiter - Driedelig | Nederlands | TI-P133-58 | Download PDF |
| M10Si_ISO AUTOMATION - Kogelafsluiter - Driedelig - Servomotor aansluiting | Nederlands | TI-P133-59 | Download PDF |
| M21Si / M21Vi Kogelafsluiters - Eéndelig - Gereduceerde doorlaat DN15-DN150 | Nederlands | TI-P133-77 | Download PDF |
| M21Hi_ISO Kogelkraan met gereduceerde doorlaat DN15 tot DN150 | Nederlands | TI-P133-85 | Download PDF |
| S10 - Kogelafsluiter - Wafer Type | Nederlands | TI-P133b03 | Download PDF |
| WCV1 / WCV3 - Schijfterugslagklep | Nederlands | TI-P134-03 | Download PDF |
| DCV4 - Schijfterugslagklep | Nederlands | TI-P134-04 | Download PDF |
| DCV6 Schijfterugslagklep | Nederlands | TI-P134-26 | Download PDF |
| DCV3, DCV3LT en DCV3 Food+ Schijfterugslagkleppen | Nederlands | TI-P134-50 | Download PDF |
| MFP14 / MFP14S / MFP14SS - Automatische pomp | Nederlands | TI-P136-02 | Download PDF |
| EPM1 / EPM2 - Elektronische pompmonitor | Nederlands | TI-P136-24 | Download PDF |
| BSA / BSAT Klepafsluiter - Balgmembraan klepsteeldichting | Nederlands | TI-P137-18 | Download PDF |
| S7 Waterafscheider - Koolstofstaal - DN65-350 | Nederlands | TI-P138-03 | Download PDF |
| S8 - Waterafscheider - RVS - DN65-350 | Nederlands | TI-P138-10 | Download PDF |
| FT47 - Gesloten-vlottercondenspot | Nederlands | TI-P142-01 | Download PDF |
| FT46 - Gesloten-vlottercondenspot - RVS - DN15 tot DN50 | Nederlands | TI-P143-01 | Download PDF |
| FTS14 - Gesloten-vlottercondenspot - RVS | Nederlands | TI-P145-01 | Download PDF |
| UFT32 - Gesloten-vlottercondenspot - RVS - Monobloc - Universele koppeling | Nederlands | TI-P146-05 | Download PDF |
| CA44 / CA44S Persluchtcondenspot - DN15 tot DN25 | Nederlands | TI-P148-02 | Download PDF |
| CA44S Persluchtcondenspot - DN40 tot DN50 | Nederlands | TI-P148-03 | Download PDF |
| CA14 - Persluchtcondenspot | Nederlands | TI-P148-12 | Download PDF |
| CA14S / CA44 / CA46 - Capaciteiten | Nederlands | TI-P148-18 | Download PDF |
| CA44S - Persluchtcondenspot - 1" - Draadaansluitingen | Nederlands | TI-P148-23 | Download PDF |
| CA14S - Persluchtcondenspot DN40 - DN50 | Nederlands | TI-P148-35 | Download PDF |
| CA14 Persluchtcondenspot DN15 - DN25 met flenzen | Nederlands | TI-P148-36 | Download PDF |
| CAS14 / CAS14S - Gesloten-vlottercondenspot voor perslucht - RVS - PN25 | Nederlands | TI-P148-38 | Download PDF |
| AE14 / AE14S - Automatische ontluchter voor vloeistoffen | Nederlands | TI-P149-01 | Download PDF |
| AE44 / AE44S - Ontluchter voor vloeistoffen | Nederlands | TI-P149-08 | Download PDF |
| AES14 - Automatische ontluchter voor vloeistoffen - RVS | Nederlands | TI-P149-14 | Download PDF |
| TD120M - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-P150-11 | Download PDF |
| UTD26 / UTD26Y - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-P154-04 | Download PDF |
| UTD52 - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-P154b09 | Download PDF |
| DF1 - Geluidsdemper | Nederlands | TI-P155-02 | Download PDF |
| DF2 - Geluidsdemper | Nederlands | TI-P155-06 | Download PDF |
| MKII - Pistool, slang en rek voor warmwaterstation | Nederlands | TI-P157-05 | Download PDF |
| MKII - Stoom/water mengstation | Nederlands | TI-P157-06 | Download PDF |
| MKII - Stoom/water mengklep | Nederlands | TI-P157-08 | Download PDF |
| TCO1 - Temperatuurbeveiliging | Nederlands | TI-P157-18 | Download PDF |
| FIG16, FIG16L en FIG16L Food+ Austenitisch roestvast staal | Nederlands | TI-P160-01 | Download PDF |
| FIG36 - Roestvrijstalen filter | Nederlands | TI-P160-02 | Download PDF |
| FIG3616-ASTM - Y-filter- roestvast staal - ASTM | Nederlands | TI-P160-04 | Download PDF |
| FIG3616 Austenitisch roestvast staal Zeef - DIN-materiaal | Nederlands | TI-P160-05 | Download PDF |
| FIG36HP - Y-Filter - roestvast staal | Nederlands | TI-P160-11 | Download PDF |
| FIG12SG - Nodulair gietijzeren Y-filter | Nederlands | TI-P163-01 | Download PDF |
| FIG12 - Y-filter in messing / brons | Nederlands | TI-P164-02 | Download PDF |
| M10 ECF4 Kogelafsluiter DN¼" tot en met DN2½" | Nederlands | TI-P167-28-NL | Download PDF |
| M10 ECFi4 Kogelafsluiter ¼" tot 2½" | Nederlands | TI-P167-30 | Download PDF |
| FIG34HP - Filter in koolstofstaal - ASME 600 | Nederlands | TI-P168-01 | Download PDF |
| F34 Y-Filter - Koolstofstaal DN250-DN400 | Nederlands | TI-P168-07 | Download PDF |
| ST912A / ST922A Strainer PN63/PN100 | en | TI-P168b01 | Download PDF |
| FIG14HP Stalen Y-Filter | Nederlands | TI-P169-03 | Download PDF |
| FIG16HP - Y-Filter - roestvast staal | Nederlands | TI-P169-08 | Download PDF |
| FTC80 - Gesloten-vlottercondenspot - Gietstaal - ASTM | Nederlands | TI-P179-02 | Download PDF |
| FTC80 Gietstaal DN40 en DN50 gesloten-vlottercondenspot met EN huis | Nederlands | TI-P179-03 | Download PDF |
| FTC62 - Gesloten-vlottercondenspot - Gietstaal - DN15-DN25 | Nederlands | TI-P179-13 | Download PDF |
| FTS62 Gesloten-vlottercondenspot - RVS (DN15-DN25) | Nederlands | TI-P179-14n | Download PDF |
| BTS7 - Thermostatische condenspot | Nederlands | TI-P180-03 | Download PDF |
| BTM7 en BTM7 Food+ Thermostatische Drukevenwichtcondenspot voor Clean Steam | Nederlands | TI-P180-11 | Download PDF |
| BT6-B - Condenspot - Thermostatisch - Drukevenwicht - Clean Steam | Nederlands | TI-P180-30 | Download PDF |
| BTS7.1 - Condenspot - Thermostatisch - Drukevenwicht - Clean Steam | Nederlands | TI-P180-40 | Download PDF |
| CSF16 en CSF16T Roestvast stalen stoomfilters | Nederlands | TI-P180-43 | Download PDF |
| CSF16 en CSF16T Roestvast stalen steriele luchtfilters | Nederlands | TI-P180-44 | Download PDF |
| BTD52L - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-P181-01 | Download PDF |
| M70i - Kogelafsluiter - Roestvast smeedstaal - Zuivere stoom | Nederlands | TI-P182-05 | Download PDF |
| M80i - Kogelafsluiter - Roestvast staal - Zuivere stoom | Nederlands | TI-P182-06 | Download PDF |
| DBB3 - Dubbele blokafsluiter met aansluiting voor aflaat | Nederlands | TI-P184-08 | Download PDF |
| BSA3BD Klepafsluiter - Balgmembraan klepsteelafdichting - DN200 tot DN400 | Nederlands | TI-P184-18 | Download PDF |
| SRV461S / SRV463S - Drukreduceertoestel | Nederlands | TI-P186-01 | Download PDF |
| SRV2 - Drukreduceertoestel - Directwerkend - RVS | Nederlands | TI-P186-05 | Download PDF |
| SRV66 - Drukreduceertoestel - Clean Steam | Nederlands | TI-P186-08 | Download PDF |
| TDS46M - Thermodynamische condenspot - RVS | Nederlands | TI-P187-02 | Download PDF |
| UTDS46M - Thermodynamische condenspot voor leidingconnector | Nederlands | TI-P187-03 | Download PDF |
| TDC46M - Thermodynamische condenspot - Staal | Nederlands | TI-P187-04 | Download PDF |
| TVA - Debietmeter voor verzadigde en oververhitte stoom | Nederlands | TI-P192-01 | Download PDF |
| TFA - Debietmeter voorverzadigde stoom | Nederlands | TI-P193-01 | Download PDF |
| RIM20 Rotor insertie debietmeter | Nederlands | TI-P198-04 | Download PDF |
| DRV4 - Stalen Drukreduceerventiel | Nederlands | TI-P203-01 | Download PDF |
| DRV7 - Nodulair gietijzeren drukreduceerventiel | Nederlands | TI-P204-01 | Download PDF |
| DEP7 - Nodulair gietijzeren overstortregelaar-tegendrukregelaar | Nederlands | TI-P205-01 | Download PDF |
| DEP4 - Stalen overstortregelaar-tegendrukregelaar | Nederlands | TI-P206-01 | Download PDF |
| BRV71 / BRV73 - Drukreduceertoestel | Nederlands | TI-P210-01 | Download PDF |
| CRU 100 - Condensaatpompgroep - Elektrisch | Nederlands | TI-P215b01 | Download PDF |
| TS_M - Alfa Laval platenwarmtewisselaar voor stoom | Nederlands | TI-P221b06 | Download PDF |
| EVC / EVC Food+ Condensor Flash Stoom | Nederlands | TI-P222-02 | Download PDF |
| VEP en VES, VEP en VES Food+ Turflow-warmtewisselaars | Nederlands | TI-P222-03 | Download PDF |
| JAD - Spiraalbuizenwarmtewisselaars | Nederlands | TI-P227b09 | Download PDF |
| HAD - Spiraalbuizenwarmtewisselaars | Nederlands | TI-P227b10 | Download PDF |
| SVL606 Food+ Roestvrijstalen Veiligheidsklep | Nederlands | TI-P269-01-NL | Download PDF |
| SVL488 - Veiligheidsklep - Veerbelast - RVS - Clean Service | Nederlands | TI-P315-03 | Download PDF |
| SVL606 - Veilgheidsklep - Veerbelast - RVS | Nederlands | TI-P315-04 | Download PDF |
| SV615 - Veiligheidsklep | Nederlands | TI-P316-01 | Download PDF |
| SV60H - Veiligheidsklep voor watersystemen | Nederlands | TI-P317-02 | Download PDF |
| PN600 - Pneumatische regelaar | Nederlands | TI-P320-47 | Download PDF |
| EL2600 - Druktransmitter | Nederlands | TI-P322-02 | Download PDF |
| EL2270 / EL2271 - Temperatuurtransmitter | Nederlands | TI-P322-06 | Download PDF |
| Pressure Transmitter | en | TI-P322b07 | Download PDF |
| EL2600-E2G Druktransmitter | Nederlands | TI-P322b07 | Download PDF |
| TN2000 - Pneumatische servomotor voor Spira-Trol K regelkleppen - DN125-300 | Nederlands | TI-P327-01 | Download PDF |
| VISCO / VISCOROL - Magnetische peilglazen | Nederlands | TI-P329-01 | Download PDF |
| M750 - Digitale display | Nederlands | TI-P332-08 | Download PDF |
| M850 - Microprocessor voor debietmeter | Nederlands | TI-P333-29 | Download PDF |
| M610 - DP-transmitter | Nederlands | TI-P335-10 | Download PDF |
| ILVA - Transducer DN50 - DN200 | Nederlands | TI-P337-05 | Download PDF |
| ILVA - Debietmeter - Systeemoverzicht | Nederlands | TI-P337-06 | Download PDF |
| ILVA - Transducer DN250 en DN300 | Nederlands | TI-P337-46 | Download PDF |
| ILVA20 / MVT10 - Debietmeter en verschildruk transmitter voor verzadigde en oververhitte stoom | Nederlands | TI-P337-70 | Download PDF |
| RS - RS232 naar RS485 convertor voor TFA / TVA debietmeter | Nederlands | TI-P337b62 | Download PDF |
| VIM20 Vortex insertie debietmeter | Nederlands | TI-P339-07 | Download PDF |
| SP500 - Elektropneumatische intelligente klepstandsteller | Nederlands | TI-P343-34 | Download PDF |
| SP400 - Elektropneumatische intelligente klepstandsteller | Nederlands | TI-P343-36 | Download PDF |
| AEL3 Compacte elektrische servomotor | Nederlands | TI-P344-02 | Download PDF |
| TA10 - Steamtracing - temperatuurregelaar | Nederlands | TI-P350-01 | Download PDF |
| PN9000 serie Pneumatische servomotor voor Spira-Trol regelkleppen | Nederlands | TI-P357-30 | Download PDF |
| AEL6 - Intelligente elektrische servomotoren voor regelkleppen DN15 - DN100 | Nederlands | TI-P358-23 | Download PDF |
| QLM / QLD - Drieweg regelklep | Nederlands | TI-P359-14 | Download PDF |
| SLM1 / SLM2 / SLI1 / SLI2 - Eindeloopschakelaars | Nederlands | TI-P369-01 | Download PDF |
| DM363 - 3/2-weg magneetventiel met handbediening | Nederlands | TI-P370b20 | Download PDF |
| EV141 / EV142 - MAGNEETVENTIEL 3/2 - 5/2 | Nederlands | TI-P371b16 | Download PDF |
| BVEA-ER - Elektrische servomotor voor kogelafsluiters DN15 - 65 | Nederlands | TI-P371b17 | Download PDF |
| BVEA-VS - Elektrische servomotor voor kogelafsluiters DN80 - 100 | Nederlands | TI-P371b18 | Download PDF |
| MVF - MAGNEETVENTIEL 3/2 - 5/2 | Nederlands | TI-P371b19 | Download PDF |
| BVA300 - Pneumatische servomotor - Roterend | Nederlands | TI-P372-23 | Download PDF |
| LSB3_ / LSB7_ / SLR42 - Schakeldoos voor pneumatische servomotor BVA300 | Nederlands | TI-P372-26 | Download PDF |
| DM - Elektromagnetisch stuurventiel | Nederlands | TI-P373-04 | Download PDF |
| PF6 - Pneumatische afsluiter met schuine spindel - RVS | Nederlands | TI-P373-13 | Download PDF |
| PF51G - Pneum. afsluiter met schuine spindel - Brons | Nederlands | TI-P373-14 | Download PDF |
| B200 / D200 - Magneetventiel - 2/2 - Servogestuurd - Messing - Water/olie/perslucht | Nederlands | TI-P373b07 | Download PDF |
| D600 - Magneetventiel - 2/2 - Messing - Heet water/Stoom | Nederlands | TI-P373b13 | Download PDF |
| IN15 / IN25M / IN40M - Stoominjector - Aanwarmer | Nederlands | TI-P401-05 | Download PDF |
| IT - Dompelbuis | Nederlands | TI-P401-07 | Download PDF |
| DH - Ontgassingskop | Nederlands | TI-P401-25 | Download PDF |
| DCV3/B - Terugslagklep stoomketel- voedingswatertoevoer | Nederlands | TI-P402-121 | Download PDF |
| SCS20 - Staalnamekoeler - Systeem | Nederlands | TI-P403-09 | Download PDF |
| BCV - Deconcentratiespuiklep | Nederlands | TI-P403-102 | Download PDF |
| S20 / CP10 / TP20 - Geleidbaarheidssonde met kamer | Nederlands | TI-P403-45 | Download PDF |
| BCS1 - Leidingset | Nederlands | TI-P403-57 | Download PDF |
| BCV1 / BCV20 - Spuiklep | Nederlands | TI-P403-60 | Download PDF |
| SSC20 - Hygienische Staalnamekoeler | Nederlands | TI-P403-82 | Download PDF |
| 556/TF56 Turbiditeitsmeting | Nederlands | TI-P403-96 | Download PDF |
| MS1H Geleidbaarheidsmeter | Nederlands | TI-P403b25 | Download PDF |
| M3 / M6 Platenwarmtewisselaar voor spuiwater | Nederlands | TI-P404-01 | Download PDF |
| FV - Revaporisatievat | Nederlands | TI-P404-03 | Download PDF |
| BDV60 - Spuitank | Nederlands | TI-P405-33 | Download PDF |
| VHT - Ontluchtingskap | Nederlands | TI-P405-42 | Download PDF |
| ABV21i / ABV40i - Pneumatische bodemspuiafsluiter | Nederlands | TI-P405-45 | Download PDF |
| KBV21i / KBV40i - Bodemspuiafsluiter | Nederlands | TI-P405-47 | Download PDF |
| BBV - Bodemspuiklep - Manueel/Automatisch DN15 tot DN65 | Nederlands | TI-P405-51 | Download PDF |
| BDV - Spuitank | Nederlands | TI-P405b50 | Download PDF |
| B850 - Energiemonitor ketelhuis | Nederlands | TI-P408-01 | Download PDF |
| Thermometer - Bimetaal | Nederlands | TI-P409b03 | Download PDF |
| DP27 / DP27E / DP27G / DP27GY / DP27R / DP27Y - Drukreduceertoestel - servogestuurd | Nederlands | TI-P470-01 | Download PDF |
| DP27T / DP27TE Druk/Temperatuur Regeltoestel - Autonoom werkend - Servogestuurd | Nederlands | TI-P470-08 | Download PDF |
| FREME Flash Recovery Energy Management Equipment | en | TI-P477-03 | Download PDF |
| CSM-K - Clean Steam Generator - Hoge capaciteit | Nederlands | TI-P486-08 | Download PDF |
| m-CSG - Clean Steam Generator - Ultra-compact | Nederlands | TI-P486-20 | Download PDF |
| ADV - Automatische persluchtcondenspot | Nederlands | TI-P509-06 | Download PDF |
| ADV - Automatische persluchtcondenspot - Typische opstellingen | Nederlands | TI-P509-07 | Download PDF |
| EASIHEAT Compacte unit voor verwarming - unit voor aanmaak van warm water | Nederlands | TI-P565-08 | Download PDF |
| P-Line - Warmtewisselaar | Nederlands | TI-P599-01 | Download PDF |
| BDV1 / BDV2 - Ontlastingsklep | Nederlands | TI-P600-01 | Download PDF |
| DCV8 - Schijfterugslagklep | Nederlands | TI-P601-01 | Download PDF |
| DCV41, DCV41 Food + Austenitisch Roestvast staal Schijfterugslagklep | Nederlands | TI-P601-18 | Download PDF |
| DCV10 / DCV10C - Centraal geleide schijfterugslagklep | Nederlands | TI-P601-32 | Download PDF |
| FTC32 - Gesloten-vlottercondenspot - Staal - DN15-20 | Nederlands | TI-P602-01 | Download PDF |
| DA-serie Variabele zone desuperheaters | Nederlands | TI-P605-10-NL | Download PDF |
| AIRODYN - Persluchtcondenspot | Nederlands | TI-P610-05 | Download PDF |
| APT14 / APT14HC / APT14SHC - Gesloten vlotter pompcondenspot | Nederlands | TI-P612-02 | Download PDF |
| APT10-4.5 - Pompcondenspot | Nederlands | TI-P612-28 | Download PDF |
| ITD32 - Thermodynamische condenspot met Spiratec sensor | Nederlands | TI-P614-01 | Download PDF |
| IUTD30L / IUTD30H - Thermodynamische condenspot met Spiratec sensor | Nederlands | TI-P614-03 | Download PDF |
| IFT14 - Gesloten-vlottercondenspot met Spiratec sensor - Nodulair gietijzer | Nederlands | TI-P615-01 | Download PDF |
| HP45 - Bimetaalcondenspot | Nederlands | TI-P623-02 | Download PDF |
| USM21 - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Monobloc - Aansluiting op leidingconnector type PC | Nederlands | TI-P625-04 | Download PDF |
| USM32 - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Monobloc - Aansluiting op leidingconnector type PC | Nederlands | TI-P625-11 | Download PDF |
| CSG - HS Clean steam generator voor Healthcare | Nederlands | TI-P663-01 | Download PDF |
| CSG-FB - Clean steam generation system for Food & Beverage | Nederlands | TI-P664-01 | Download PDF |
| CSG-FBHP Hoge druk clean steam generator voor Food & Beverage | Nederlands | TI-P664-05 | Download PDF |
| BYDRAIN - BVVAP vorstbeveiliging | Nederlands | TI-P670-02 | Download PDF |
| APT10-PPU / APT14-PPU / APT14HC-PPU Automatische pomp-condenspot set - Gesloten systeem | Nederlands | TI-P680-01 | Download PDF |
| MFP14-PPU - Automatische pompset | Nederlands | TI-P681-01 | Download PDF |
| CRU 200 / 500 - Condensaatpompgroep - Elektrisch | Nederlands | TI-P681-06 | Download PDF |
| CRU 200 en 500 Condensaatpompgroep (VSD-pompen) | Nederlands | TI-P681-12 | Download PDF |
| LP21 Capacitieve niveausonde | Nederlands | TI-P693-15-NL | Download PDF |
| LP11-4 Niveausonde | Nederlands | TI-P693-16-NL | Download PDF |
| LP40 Zelfcontrolerende Laagwateralarmsonde met Hoge Integriteit | Nederlands | TI-P693-17-NL | Download PDF |
| LP41 Zelfcontrolerende Hoogwateralarmsonde met hoge integriteit | Nederlands | TI-P693-18-NL | Download PDF |
| CP40 Geleidbaarheidssonde | Nederlands | TI-P693-19-NL | Download PDF |
| CP32 Tweetips Geleidbaarheidssonde | Nederlands | TI-P693-20-NL | Download PDF |
| BCR3250 BHD50 Spuiregelaar, Bedieningseenheid en Display | Nederlands | TI-P693-21-NL | Download PDF |
| LCR2250 Niveauregelaar | Nederlands | TI-P693-22-NL | Download PDF |
| LCR2251 Niveauregelaar | Nederlands | TI-P693-23-NL | Download PDF |
| LCR2652 BHD50 Niveauregelaar, Bedieningseenheid en Display | Nederlands | TI-P693-24-NL | Download PDF |
| LCS1350 Niveauschakelaar | Nederlands | TI-P693-25-NL | Download PDF |
| LCS3050 Laagwaterniveauschakelaar voor twee sondes | Nederlands | TI-P693-26-NL | Download PDF |
| LCS3051 Hoogwaterniveauschakelaar | Nederlands | TI-P693-27-NL | Download PDF |
| PA420 Voorversterker | Nederlands | TI-P693-28-NL | Download PDF |
| BCR3150 Spuiregelaar | Nederlands | TI-P693-38-NL | Download PDF |
| BTS1050 Ketelspui Timer | Nederlands | TI-P693-40-NL | Download PDF |
| EP6 ATEX Elektropneumatische klepstandsteller | Nederlands | TI-P703-03-NL | Download PDF |
| PP6 Pneumatische klepstandsteller | Nederlands | TI-P704-01-NL | Download PDF |
| IPC6 en IPC6 ATEX-omvormer | Nederlands | TI-P705-01-NL | Download PDF |
| SP7-10, SP7-11 en SP7-12 Intelligente klepstandstellers | Nederlands | TI-P706-01-NL | Download PDF |
| SP8-10 Intelligente klepstandsteller | Nederlands | TI-P707-02-NL | Download PDF |
| UFT14HC - Roestvrijstalen gesloten-vlottercondenspot (voor gebruik met pijpleidingconnectoren) | Nederlands | TI-P712-01-NL | Download PDF |
| AEL7 serie Elektrische Lineaire Servomotor | Nederlands | TI-P713-02-NL | Download PDF |
| AEL8 serie Elektrische Lineaire Servomotor | Nederlands | TI-P714-01-NL | Download PDF |
| VLM30 / VLM30 Food+ In-line Vortex debietmeter | Nederlands | TI-P736-01-NL | Download PDF |
| Spira-trol™ Food+ Regelkleppen DN15-100 (EN) | Nederlands | TI-P742-01 | Download PDF |
| EL3600 Druktransmitter | Nederlands | TI-P786-02-NL | Download PDF |
| ULTRASORB XV - Stoombevochtiger - Dispersiepaneel met warmtewisselaar | Nederlands | TI-P790b01 | Download PDF |
| ULTRASORB LV / LH - Stoombevochtiger - Dispersiepaneel | Nederlands | TI-P790b03 | Download PDF |
| ULTRASORB MP - Stoombevochtiger - Dispersiepaneel | Nederlands | TI-P790b04 | Download PDF |
| M21ECFi4 Food + - Kogelafsluiter 1-delig | Nederlands | TI-P798-02 | Download PDF |
| SLM30-E Wervelstroomdebietmeter | Nederlands | TI-P799-01 | Download PDF |
| BT6-M Module Condenspot - Thermostatisch - Drukevenwicht - Clean Steam | Nederlands | TI-P818-01 | Download PDF |
| SPC30 en SPC35 PID-procesregelaars met enkele regelkring | Nederlands | TI-P830-01-NL | Download PDF |
| HV412A / HV422A - Stop Globe Valve - PN63/PN100 | en | TI-P847b03 | Download PDF |
| TD42L / TD42H - Thermodynamische condenspot | Nederlands | TI-S001-03 | Download PDF |
| FT14 - Gesloten-vlottercondenspot - draadaansluitingen | Nederlands | TI-S002-03 | Download PDF |
| FT44 - Gesloten-vlottercondenspot (DN15 tot DN50) | Nederlands | TI-S002-14 | Download PDF |
| FT43 - Gesloten-vlottercondenspot DN25-50 | Nederlands | TI-S002-21 | Download PDF |
| FT43 - Gesloten-vlottercondenspot - DN80 & DN100 | Nederlands | TI-S002-22 | Download PDF |
| FT44 - Gesloten-vlottercondenspot DN80 & DN100 | Nederlands | TI-S002-23 | Download PDF |
| FT14 - Gesloten-vlottercondenspot - met flenzen | Nederlands | TI-S002-26 | Download PDF |
| FT14 / FT14HC - Gesloten-vlottercondenspot (1"HC,1"1/4,1"1/2 en 2") | Nederlands | TI-S002-27 | Download PDF |
| FT14 Debieten | Nederlands | TI-S002-28 | Download PDF |
| FT44 / FT46 / FT47 Capaciteiten | Nederlands | TI-S002-36 | Download PDF |
| FT14 Capaciteiten bij kleine differentiële druk | Nederlands | TI-S002-46 | Download PDF |
| HM - Klokvlottercondenspot | Nederlands | TI-S003-02 | Download PDF |
| WS4 / WS4-3 - Waterslotvaatje | Nederlands | TI-S012-03 | Download PDF |
| SV60 - Veiligheidsklep | Nederlands | TI-S013-27 | Download PDF |
| SV451 - Veiligheidsklep - RVS - Draadaansluitingen | Nederlands | TI-S013b22 | Download PDF |
| SA-NO - Autonome tweewegregelkleppen - Normaal open | Nederlands | TI-S021-03 | Download PDF |
| SA-NC - Autonome tweewegregelkleppen - Normaal gesloten | Nederlands | TI-S021-04 | Download PDF |
| SPIRA-TROL - Gebalanceerde & Meertraps-klep/zitting combinaties voor 2-weg regelkleppen | Nederlands | TI-S024-59 | Download PDF |
| K / L - SPIRA-TROL 2-wegregelkleppen DN15-DN100 (EN) | Nederlands | TI-S024-71 | Download PDF |
| K / L SPIRA-TROL 2-wegregelkleppen 1/2"-4" (ASME) | Nederlands | TI-S024-72 | Download PDF |
| K - SPIRA-TROL 2-wegregelkleppen DN125-DN300 (EN/ASME) | Nederlands | TI-S024-73 | Download PDF |
| HL100+ - Begrenzer | Nederlands | TI-S027b08 | Download PDF |
| Colima magnetische niveau-indicator Viscorol-PH | Nederlands | TI-S054-01-NL | Download PDF |
| FIG33 - Gietijzeren filter | Nederlands | TI-S060-03 | Download PDF |
| Document | Taal | Referentienummer | Download |
|---|---|---|---|
| BSA6T / BSA64T Klepafsluiter - Balgmembraan klepsteelafdichting - RVS | Nederlands | IM-0184-03 | Download PDF |
| LRV2 - Drukreduceertoestel | Nederlands | IM-P001-08 | Download PDF |
| SDP143 - Overstortregelaar | Nederlands | IM-P004-05 | Download PDF |
| BPC32 / BPC32Y / BPC32F / BPC32CV / BPC32CVF / BPC32YCV / BPC32YCVF - Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - Staal PN40 | Nederlands | IM-P005-02 | Download PDF |
| BPS32 / BPS32Y - Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - RVS | Nederlands | IM-P005-04 | Download PDF |
| DP143 / DP143G / DP143H / DP163 / DP163G / DP163Y - Drukreduceertoestel | Nederlands | IM-P006-07 | Download PDF |
| AV13 - Ontluchter | Nederlands | IM-P010-07 | Download PDF |
| AE36 / AE36A - Automatische ontluchter voor vloeistoffen | Nederlands | IM-P017-03 | Download PDF |
| AE30 - Automatische ontluchter voor water | Nederlands | IM-P017-08 | Download PDF |
| AE50S - Automatische ontgasser voor vloeistofsystemen | Nederlands | IM-P017-11 | Download PDF |
| N8 - Vloeistofexpansiecondenspot | Nederlands | IM-P018-02 | Download PDF |
| VB14, VB21 en VB21 Food+ vacuümbrekers | Nederlands | IM-P019-05 | Download PDF |
| S1 / S2 / S3 / S5 / S6 / S7 / S8 / S12 / S13 - Waterafscheider | Nederlands | IM-P023-55 | Download PDF |
| SM45 - Bimetaalcondenspot | Nederlands | IM-P025-02 | Download PDF |
| SY / SYKIT - Manometer en manometerkit | Nederlands | IM-P027-02 | Download PDF |
| SYHY_ - Manometer - Clean Steam | Nederlands | IM-P027-10 | Download PDF |
| LCV1 - Terugslagklep | Nederlands | IM-P029-06 | Download PDF |
| CVS10 - Sanitaire terugslagklep | Nederlands | IM-P029-11 | Download PDF |
| LCV3 / LCV4 / LCV6 / LCV7 - Terugslagkleppen | Nederlands | IM-P029-17 | Download PDF |
| BRV2S / BRV2P - Drukreduceertoestel | Nederlands | IM-P045-10 | Download PDF |
| TW - Driewegregelklep | Nederlands | IM-P047-04 | Download PDF |
| FR - Perslucht filter-regelaar | Nederlands | IM-P054b09 | Download PDF |
| HV3 - Afsluiter | Nederlands | IM-P060-04 | Download PDF |
| TD42 / TD42L / TD42H - Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P068-24 | Download PDF |
| TD32F - Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P068-26 | Download PDF |
| TD10 / TD52M / TD259 - Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P068-31 | Download PDF |
| TD42S2 - Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P068-37 | Download PDF |
| TD62LM / TD62M Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P068-58 | Download PDF |
| HP70 - Bimetaalcondenspot | Nederlands | IM-P071-02 | Download PDF |
| 130 / HL10 - Temperatuurbegrenzer - Autonoom werkend | Nederlands | IM-P073-08 | Download PDF |
| SMC32 / SMC32Y / SMC32F / SMC32YF - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Lichaam in gietstaal PN40 | Nederlands | IM-P076-09 | Download PDF |
| S / SF - Klokvlottercondenspot | Nederlands | IM-P077-02 | Download PDF |
| SCA - Klokvlottercondenspot - Staal - Demonteerbaar | Nederlands | IM-P077-06 | Download PDF |
| ST14 / ST16 / ST17 - Spiratec detectiekamers en sondes | Nederlands | IM-P086-18 | Download PDF |
| T30 - Spiratec indicator | Nederlands | IM-P087-17 | Download PDF |
| R16C - Elektronische controlepaneel voor condenspotten | Nederlands | IM-P087-21 | Download PDF |
| R1C - Condenspotmonitor | Nederlands | IM-P087-33 | Download PDF |
| WLS1 - Condensaatstuwvoeler | Nederlands | IM-P087-34 | Download PDF |
| PT1 / PT2 / PT3 - Meetsonde | Nederlands | IM-P087-40 | Download PDF |
| VBS21 / VBS21 Food+ - Vacuümbreker | Nederlands | IM-P095-02 | Download PDF |
| 37D / 37DE - Temperatuurregelaar | Nederlands | IM-P102-04 | Download PDF |
| SIB30 / SIB30H / SIB45 - Klokvlottercondenspot | Nederlands | IM-P110-05 | Download PDF |
| UIB30 - Klokvlottercondenpot - RVS - Monobloc - Universele koppeling | Nederlands | IM-P113-02 | Download PDF |
| MSC - Manifold voor stoom en condensaat | Nederlands | IM-P117-39 | Download PDF |
| SBP30 - Thermostatische drukevenwichtcondenspot - Niet demonteerbaar | Nederlands | IM-P120-04 | Download PDF |
| BPT13 - Thermostatische condenspot | Nederlands | IM-P122-02 | Download PDF |
| AV45 - Ontluchter | Nederlands | IM-P123-13 | Download PDF |
| AVC32 - Thermostatische ontluchter voor stoom - Drukevenwicht - Staal PN40 | Nederlands | IM-P123-14 | Download PDF |
| AVS32 Stainless Steel Air Vent for Steam Systems | English | IM-P123-17 | Download PDF |
| AVM7 en AVM7 Food+ Thermostatische ontluchter met uitgebalanceerde druk | Nederlands | IM-P123-23 | Download PDF |
| MST21 - Thermostatische Instrument tracer condenspot | Nederlands | IM-P125-07 | Download PDF |
| TSS21 - Thermostatische condenspot | Nederlands | IM-P125-10 | Download PDF |
| BPW32 DN15, DN20 & DN25 Thermostatische condenspotten - Drukevenwicht - Sandwichtype | Nederlands | IM-P126-07-NL | Download PDF |
| UBP32 - Thermostatische condenspot - Drukevenwicht - PC connector aansluiting | Nederlands | IM-P127-02 | Download PDF |
| PC3 / PC4 - Leidingconnector | Nederlands | IM-P128-06 | Download PDF |
| PC10 / PC20 / IPC20 / IPC21 - Leidingconnector | Nederlands | IM-P128-11 | Download PDF |
| PC10HP - Leidingconnector | Nederlands | IM-P128-13 | Download PDF |
| STS17.2 - Compacte ontwateringspost - RVS | Nederlands | IM-P128-23 | Download PDF |
| PC3000 / PC4000 - Leidingconnectoren | Nederlands | IM-P128-35 | Download PDF |
| SGC40 / SGS40 - Kijkglas | Nederlands | IM-P130-29 | Download PDF |
| A3S - Klepafsluiter - Balgmembraan - ANSI | Nederlands | IM-P132-11 | Download PDF |
| PC10HP - Leidingconnector | Nederlands | IM-P133-16 | Download PDF |
| M31_-ISO-_ - Kogelafsluiter - Tweedelig - Volle doorlaat | Nederlands | IM-P133-26 | Download PDF |
| M10Vi / M10Si - Kogelafsluiter | Nederlands | IM-P133-61 | Download PDF |
| M21Si / M21Vi - Kogelafsluiters DN15 tot DN150 | Nederlands | IM-P133-80 | Download PDF |
| DCV1, DCV3, DCV3LT en DCV3 Food+ Schijfterugslagkleppen | Nederlands | IM-P134-07 | Download PDF |
| DCV4 - Schijfterugslagklep - ASME | Nederlands | IM-P134-08 | Download PDF |
| WCV1 / WCV3 - Terugslagklep | Nederlands | IM-P134-61 | Download PDF |
| MFP14 / MFP14S / MFP14SS - Automatische pomp | Nederlands | IM-P136-03 | Download PDF |
| EPM1 / EPM2 - Elektronische pompmonitor | Nederlands | IM-P136-23 | Download PDF |
| BSA / BSAT - Balgmembraan klepafsluiter | Nederlands | IM-P137-02 | Download PDF |
| FTS14 - Gesloten-vlottercondenspot - RVS | Nederlands | IM-P145-02 | Download PDF |
| UFT32 - Gesloten-vlottercondenspot - RVS - Monobloc - Universele koppeling | Nederlands | IM-P146-01 | Download PDF |
| CA14 / CA14S - Persluchtcondenspot | Nederlands | IM-P148-13 | Download PDF |
| CA44 / CA46 - Condenspot voor lucht en gassen | Nederlands | IM-P148-37 | Download PDF |
| CAS14 - Condenspot voor lucht en gassen - RVS | Nederlands | IM-P148-39 | Download PDF |
| AE14 - Automatische ontluchter voor vloeistoffen | Nederlands | IM-P149-06 | Download PDF |
| AE44 / AE44S / AE46 / AE46S - Ontluchter voor vloeistoffen | Nederlands | IM-P149-12 | Download PDF |
| AES14 - Automatische ontluchter voor vloeistoffen - RVS | Nederlands | IM-P149-15 | Download PDF |
| TD120M - Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P150-12 | Download PDF |
| UTD26 / UTD26Y Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P154-05 | Download PDF |
| UTD52 - Thermodynamische condenspot voor leidingsconnector | Nederlands | IM-P154b10 | Download PDF |
| DF1 / DF2 - Geluidsdemper | Nederlands | IM-P155-07 | Download PDF |
| MKII - Stoom/water mengstation | Nederlands | IM-P157-38 | Download PDF |
| F18HP Y-Filter | Nederlands | IM-P162-04 | Download PDF |
| FTC62 / FTS62 Gesloten-vlottercondenspot | Nederlands | IM-P179-15 | Download PDF |
| BTM7, BTM7 Food+, BTS7 en BTS7.1 Thermostatische drukevenwichtcondenspot voor clean steam | Nederlands | IM-P180-05 | Download PDF |
| BT6-B Condenspot - Thermostatisch - Drukevenwicht - Clean Steam | Nederlands | IM-P180-31 | Download PDF |
| CSF16 en CSF16T Roestvast stalen stoom- en steriele luchtfilters | Nederlands | IM-P180-42 | Download PDF |
| CSF16 en CSF16T Roestvast stalen stoom- en steriele luchtfilters | Nederlands | IM-P180-45 | Download PDF |
| BTD52L - Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P181-03 | Download PDF |
| DBB3 Dubbele blokafsluiter met aansluiting voor aflaat | Nederlands | IM-P184-09 | Download PDF |
| BSA3BD Klepafsluiter - Balgmembraan klepsteelafdichting - DN200 tot DN400 | Nederlands | IM-P184-19 | Download PDF |
| SRV461 / SRV463 - Drukreduceertoestel | Nederlands | IM-P186-02 | Download PDF |
| SRV2S - Drukreduceertoestel | Nederlands | IM-P186-03 | Download PDF |
| SRV66 - Drukreduceertoestel - Clean Steam | Nederlands | IM-P186-09 | Download PDF |
| TDC46M / TDS46M / UTDS46M - Thermodynamische condenspot | Nederlands | IM-P187-05 | Download PDF |
| TVA - Debietmeter voor verzadigde en oververhitte stoom | Nederlands | IM-P192-02 | Download PDF |
| TFA Debietmeter voor verzadigde stoom | Nederlands | IM-P193-02 | Download PDF |
| BRV71 / BRV73 - Drukreduceertoestel | Nederlands | IM-P210-04 | Download PDF |
| CRU100 - Condensaatpompgroep - Elektrisch | Nederlands | IM-P215b02 | Download PDF |
| TS6M - Alfa Laval platenwarmtewisselaar voor stoom | Nederlands | IM-P221b07 | Download PDF |
| EVC / EVC Food+ Condensor flash stoom Instructies voor installatie en onderhoud | Nederlands | IM-P222-01-NL | Download PDF |
| VEP en VES, VEP en VES Food+ Turflow-warmtewisselaars | Nederlands | IM-P222-05-NL | Download PDF |
| VEP / VES / EVC Turflow Heat Exchangers | English | IM-P222b11 | Download PDF |
| JAD / HAD - Spiraalbuizenwarmtewisselaars | Nederlands | IM-P227b11 | Download PDF |
| DNA Flash steam condenser | English | IM-P227b12 | Download PDF |
| SVL606 - Veilgheidsklep - Veerbelast - RVS | Nederlands | IM-P315b04 | Download PDF |
| SV615 - Veiligheidsklep | Nederlands | IM-P316-03 | Download PDF |
| SV60 / SV60H - Veiligheidskleppen | Nederlands | IM-P317-01 | Download PDF |
| EL2600 - Druktransmitter | Nederlands | IM-P322-03 | Download PDF |
| EL2270 / EL2271 - Temperatuurtransmitter | Nederlands | IM-P322-05 | Download PDF |
| VISCO / VISCOROL - Magnetische peilglazen | Nederlands | IM-P329-02 | Download PDF |
| GILFLO-ILVA - Transducer | Nederlands | IM-P337-04 | Download PDF |
| ILVA20 / MVT10 - Debietmeter en verschildruk transmitter voor verzadigde en oververhitte stoom | Nederlands | IM-P337-69 | Download PDF |
| ILVA20 en MVT10 systeem | Nederlands | IM-P337-73 | Download PDF |
| SP500 - Elektropneumatische intelligente klepstandsteller | Nederlands | IM-P343-35 | Download PDF |
| SP400 - Elektropneumatische intelligente klepstandsteller | Nederlands | IM-P343-37 | Download PDF |
| AEL3 Compacte elektrische servomotor | Nederlands | IM-P344-01 | Download PDF |
| TA10 - Steamtracing-temperatuurregelaar | Nederlands | IM-P350-02 | Download PDF |
| PN9000 - Pneumatische servomotor voor Spira-Trol K en L regelkleppen | Nederlands | IM-P357-29 | Download PDF |
| QLM / QLD - Driewegregelklep - DN15 - DN100 | Nederlands | IM-P359-01 | Download PDF |
| QLM / QLD - Drieweg regelklep - DN125 tot DN200 | Nederlands | IM-P359-15 | Download PDF |
| SLM1, SLM2, SLI1 en SLI2 Eindeloopschakelaars | Nederlands | IM-P369-02-NL | Download PDF |
| DM363 - 3/2-weg magneetventiel met handbediening | Nederlands | IM-P370b21 | Download PDF |
| BVEA - Elektrische servomotor voor kogelafsluiters | Nederlands | IM-P371b18 | Download PDF |
| BVA300 - Pneumatische roterende servomotor | Nederlands | IM-P372-24 | Download PDF |
| LSB3 / LSB7 - Schakeldoos voor pneumatische servomotor BVA | Nederlands | IM-P372-27 | Download PDF |
| PF5 / PF6 - Pneumatische afsluiter met schuine spindel | Nederlands | IM-P373-05 | Download PDF |
| DM - Elektromagneetklep | Nederlands | IM-P373-12 | Download PDF |
| B200 / D200 - Magneetventiel - 2/2 - Servogestuurd - Messing - Water/olie/perslucht | Nederlands | IM-P373b08 | Download PDF |
| D600 - Magneetventiel - 2/2 - Servogestuurd - Messing - Water/Stoom/Perslucht | Nederlands | IM-P373b14 | Download PDF |
| SA121 / SA122 / SA123 / SA128 / SA 1219 - Autonome thermostaat | Nederlands | IM-P381-01 | Download PDF |
| IN15 / IN25M / IN40M - Stoom injectoren | Nederlands | IM-P401-27 | Download PDF |
| DH - Ontgassingskop | Nederlands | IM-P401-30 | Download PDF |
| IT - Dompelbuis | Nederlands | IM-P401b28 | Download PDF |
| DCV3/B - Terugslagklep voeding stoomketel | Nederlands | IM-P402-35 | Download PDF |
| BCV - Deconcentratiespuiregelklep | Nederlands | IM-P403-103 | Download PDF |
| MS1 - Draagbare geleidbaarheidsmeter | Nederlands | IM-P403-24 | Download PDF |
| CP10 - Geleidbaarheidssonde | Nederlands | IM-P403-26 | Download PDF |
| BCS1 - Pijpleidingset | Nederlands | IM-P403-55 | Download PDF |
| SC20 - Staalnamekoeler | Nederlands | IM-P403-66 | Download PDF |
| BCV1 / BCV20 - Elektromagneetklep | Nederlands | IM-P403-69 | Download PDF |
| SSC20 - Staalnamekoeler - Sanitair | Nederlands | IM-P403-83 | Download PDF |
| CCD Skid voor meting van geleidbaarheid | Nederlands | IM-P403b96 | Download PDF |
| FV - Revaporisatievat | Nederlands | IM-P404-10 | Download PDF |
| BDV60 - Spuitank | Nederlands | IM-P405-31 | Download PDF |
| VHT - Ontluchtingskap | Nederlands | IM-P405-44 | Download PDF |
| ABV21i / ABV40i - Pneumatische bodemspuiafsluiter | Nederlands | IM-P405-46 | Download PDF |
| KBV21i / KBV40i - Bodemspuiafsluiter | Nederlands | IM-P405-48 | Download PDF |
| BBV Bodemspuiklep - Manueel/Automatisch DN15 tot DN50 | Nederlands | IM-P405-54 | Download PDF |
| DP27 / DP27E / DP27R / DP27Y - Drukreduceertoestel - Servogestuurd | Nederlands | IM-P470-03 | Download PDF |
| FREME Flash Recovery Energy Management Equipment | English | IM-P477-04 | Download PDF |
| Easiheat | Nederlands | IM-P565-09-NL | Download PDF |
| Easiheat | Nederlands | IM-P565-10-NL | Download PDF |
| BDV1 / BDV2 - Ontlastingsklep | Nederlands | IM-P600-02 | Download PDF |
| DCV8 - Schijfterugslagklep | Nederlands | IM-P601-02 | Download PDF |
| SDCV3 / SDCV4 / SDCV7 / SDCV8 - Schijfterugslagklep | Nederlands | IM-P601-03 | Download PDF |
| DCV41 en DCV41 Food+ Austenitisch Roestvrijstaal Schijfterugslagklep | Nederlands | IM-P601-19 | Download PDF |
| DCV10 / DCV10C - Centraal geleide schrijfterugslagklep | Nederlands | IM-P601-33 | Download PDF |
| FTC32 - Gesloten-vlottercondenspot - Staal (DN15-DN20) | Nederlands | IM-P602-12 | Download PDF |
| DA Variabele zone desuperheaters | Nederlands | IM-P605-11-NL | Download PDF |
| APT14 - Gesloten vlotter pompcondenspot | Nederlands | IM-P612-04 | Download PDF |
| APT10-4.5 - Pompcondenspot | Nederlands | IM-P612-32 | Download PDF |
| HP45 - Bimetaalcondenspot | Nederlands | IM-P623-03 | Download PDF |
| USM21 - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Monobloc - Aansluiting op leidingconnector type PC | Nederlands | IM-P625-03 | Download PDF |
| USM32 - Thermostatische condenspot - Bimetaal - Monobloc - Aansluiting op leidingconnector PC | Nederlands | IM-P625-10 | Download PDF |
| CSG-FBHP Clean steam generator voor Food & Beverage | Nederlands | IM-P664-03-NL | Download PDF |
| MFP14-PPU - Automatische pompset | Nederlands | IM-P681-02 | Download PDF |
| CRU 200 / 500 - Condensaatpompgroep - RVS - Elektrisch | Nederlands | IM-P681-07 | Download PDF |
| CRU 200- en 500-serie Condensaatpompgroepen (VSD-pompen) | Nederlands | IM-P681-13-NL | Download PDF |
| LCR2250 Niveauregelaar | Nederlands | IM-P693-01-NL | Download PDF |
| LCR2251 Niveauregelaar | Nederlands | IM-P693-02-NL | Download PDF |
| LP21 Capacitieve niveausonde | Nederlands | IM-P693-03-NL | Download PDF |
| PA420 4 - 20 mA Lusgevoede Niveau Voorversterker | Nederlands | IM-P693-04-NL | Download PDF |
| LP11-4 Niveausonde | Nederlands | IM-P693-05-NL | Download PDF |
| LCS3050 Laagwaterniveauschakelaar voor twee sondes | Nederlands | IM-P693-06-NL | Download PDF |
| LCS3051 Hoogwaterniveauschakelaar | Nederlands | IM-P693-07-NL | Download PDF |
| LP40 Zelfcontrolerende Laagwateralarmsonde met Hoge Integriteit | Nederlands | IM-P693-08-NL | Download PDF |
| LP41 Zelfcontrolerende Hoogwateralarmsonde met hoge integriteit | Nederlands | IM-P693-10-NL | Download PDF |
| LCR2652, BHD50 Niveauregelaar, Bedieningseenheid en Display | Nederlands | IM-P693-11-NL | Download PDF |
| CP40 Geleidbaarheidssonde | Nederlands | IM-P693-12-NL | Download PDF |
| CP42 Geleidbaarheidssonde | Nederlands | IM-P693-13-NL | Download PDF |
| BCR3250, BHD50 Spuiregelaar, Bedieningseenheid en Display | Nederlands | IM-P693-14-NL | Download PDF |
| BCR3150 Spuiregelaar | Nederlands | IM-P693-39-NL | Download PDF |
| BTS1050 Ketelspui Timer | Nederlands | IM-P693-41-NL | Download PDF |
| EP6 Gevaarlijke zone (Ex-goedgekeurd) Elektropneumatische klepstandsteller | Nederlands | IM-P703-04-NL | Download PDF |
| SP7-10, SP7-11 en SP7-12 Intelligente klepstandsteller | Nederlands | IM-P706-02 | Download PDF |
| SP7-20, SP7-21 en SP7-22 Intelligente klepstandsteller | Nederlands | IM-P706-03-NL | Download PDF |
| SP7-10, SP7-11 en SP7-12 Digitale klepstandsteller | Nederlands | IM-P706-05-NL | Download PDF |
| SP7-20, SP7-21 en SP7-22 Intelligente klepstandsteller | Nederlands | IM-P706-06-NL | Download PDF |
| SP8-10 Intelligente Klepstandsteller | Nederlands | IM-P707-01-NL | Download PDF |
| UFT14HC Roestvaststalen gesloten vlottercondenspot - Universele connector | Nederlands | IM-P712-03 | Download PDF |
| Elektrische Servomotor AEL7-serie | Nederlands | IM-P713-01-NL | Download PDF |
| AEL7T Elektrische Lineaire Servomotoren volgens EN14597 | Nederlands | IM-P713-04-NL | Download PDF |
| Veiligheidsinformatie voor de AEL7-serie | Nederlands | IM-P713-05-NL | Download PDF |
| AEL8 serie Elektrische Lineaire Servomotoren | Nederlands | IM-P714-02-NL | Download PDF |
| Veiligheidsinformatie AEL8-serie | Nederlands | IM-P714-05-NL | Download PDF |
| FTC62 - FTS62 - Gesloten-vlottercondenspotten | Nederlands | IM-P719-15 | Download PDF |
| VLM30/VLM30 Food+ In-Line Vortex debietmeter | Nederlands | IM-P736-02-NL | Download PDF |
| VLM30-S Vortex Insertie Debietmeter | Nederlands | IM-P736-03-NL | Download PDF |
| VLM30-S en VLM30-E Vortex Debietmeter | Nederlands | IM-P736-04-NL | Download PDF |
| Spira-trol Food+ 2-wegregelkleppen | Nederlands | IM-P742-02-NL | Download PDF |
| EL3600 Druktransmitter | Nederlands | IM-P786-01-NL | Download PDF |
| ULTRASORB XV Stoombevochtiger - Dispersiepaneel met warmtewisselaar | Nederlands | IM-P790b02 | Download PDF |
| ULTRA-SORB MP | Nederlands | IM-P790b05 | Download PDF |
| SPC30, SPC35 PID-procesregelaars met één regelkring | Nederlands | IM-P830-02-NL | Download PDF |
| CT Condensaat koeltank in RVS met flash condensor | Nederlands | IM-P831b02 | Download PDF |
| FT14 - Gesloten-vlottercondenspot / 1/2"(DN15) - 1"(DN25) | Nederlands | IM-S002-13 | Download PDF |
| FT43 / FT44 / FT46 / FT47 - Gesloten-vlottercondenspot | Nederlands | IM-S002-30 | Download PDF |
| FT14 / FT14HC - Gesloten-vlottercondenspot (1" HC, 1 1/2" en 2") | Nederlands | IM-S002-54 | Download PDF |
| 200 - Gietijzeren klokvlotterkondenspot | Nederlands | IM-S003-08 | Download PDF |
| HM / HM34 - Klokvlottercondenspot | Nederlands | IM-S003-11 | Download PDF |
| DRV / DRVG - Direct Werkend Drukreduceertoestel | Nederlands | IM-S012-04 | Download PDF |
| DEP - Overstortregelaar-tegendrukregelaar | Nederlands | IM-S012-10 | Download PDF |
| SV451 - Veiligheidsklep - RVS - Draadaansluitingen | Nederlands | IM-S013b23 | Download PDF |
| BM / BX / KA / KB / KC / KX - Autonome tweeweg temperatuurregelklep | Nederlands | IM-S021-01 | Download PDF |
| LE / LF / LL / KE / KF / KL Spira-Trol Tweeweg Regelklep | Nederlands | IM-S024-42 | Download PDF |
| D / E / SG253 / HILLS / SG13 - Kijkglas / Kijkglas-Terugslagklep | Nederlands | IM-S032-04 | Download PDF |
| AIRODYN - Persluchtcondenspot | Nederlands | IM-S048-06 | Download PDF |
| SP7/SP8 Montagekit | Nederlands | IM-S051-02 | Download PDF |
| SP7-10, SP7-11, SP7-12 en SP7-20, SP7-21, SP7-22 Parameterinstelling | Nederlands | IM-S051-07-NL | Download PDF |
| SP7-10, SP7-11, SP7-12, SP7-20, SP7-21, SP7-22 en SP8-10 | Nederlands | IM-S051-09-NL | Download PDF |
| FIG12 / FIG12SG / FIG14HP / FIG16L / FIG16HP - Filter | Nederlands | IM-S060-17 | Download PDF |
| FIG33 / FIG34 / FIG34HP / FIG36 / FIG36HP / FIG3616 / FIG37 / FIG3716 - Filter | Nederlands | IM-S060-18 | Download PDF |
| F12, F14HP, F16, F6HP, F16L en F16L Food+ Filters | Nederlands | IM-S60-17-NL | Download PDF |