Controllo del vapore

Masthead background

Controllo del vapore - panoramica dei prodotti

Questi prodotti conformi ai materiali a contatto con gli alimenti (FCM) offrono i seguenti vantaggi:

  • La valvola di controllo Spira-trol Food+ è un dispositivo utilizzato per regolare il flusso, la pressione o il livello di un fluido utilizzato a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.
  • Il trasmettitore di pressione EL3600 è un dispositivo dotato di diaframma di separazione con attacco a clamp da 1.1/2”.  Misura la pressione di vapore, gas o liquidi a contatto diretto o indiretto con gli alimenti e mette a disposizione un segnale elettrico 4÷20 mA per scopi di monitoraggio e controllo. 
  • L'EL2270 è un sensore di temperatura a resistenza di platino Pt100. È un dispositivo a 3 fili singolo conforme alla norma EN 60751.  La versione EL2271 viene fornita con un trasmettitore montato nella testa, che converte la variazione di resistenza della PT100 in un segnale elettrico 4÷20 mA per scopi di monitoraggio e controllo. Entrambe le soluzioni,  se ordinate con un pozzetto Food+ che diventa la parte a contatto con il fluido di processo, sono idonei per applicazioni in cui il fluido è a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.
  • Le valvole SRV461 e SRV463 Food+ sono valvole autoazionate a comando diretto interamente in acciaio inossidabile, progettate per ridurre in modo preciso e affidabile la pressione del vapore in applicazioni in cui il fluido è a contatto diretto o indiretto con gli alimenti.

Specifiche Tecniche

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Balanced and Multi-stage Trim Options for Spira-trol Two-port Control Valves English TI-S24-59 Scarica il PDF
Valvole SPIRA-TROL - Trim bilanciati e multistadio Italian TI-S24-59-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English TI-S24-60 Scarica il PDF
Valvole serie J flangiate EN DN15÷200 e ASME ½"÷8" Italian TI-S24-60 Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard K and L series DN15-100 English TI-S24-71 Scarica il PDF
Valvole di regolazione a due vie Spira-Trol in versione EN standard Serie K e L da DN15 a DN100 Italian TI-S24-71-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves ASME Standard K and L Series ½" to 4" English TI-S24-72 Scarica il PDF
Valvole di regolazione a due vie Spira-Trol ASME standard serie K e L da ½" a 4" Italian TI-S24-72-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves K Series DN125 to DN300 and 6" to 12" English TI-S24-73 Scarica il PDF
Valvole di regolazione a due vie Spira-trol serie K da DN125 a DN300 e da 6” a 12” Italian TI-S24-73-IT Scarica il PDF

Manuali Installazione

Documento Lingua Codice di riferimento Scarica
Istruzioni di installazione e manutenzione integrative per utilizzo in area classificata ATEX Italian 574-150 Scarica il PDF
Valvole di regolazione SPIRA-TROL Serie J Italian 585-100-IT Scarica il PDF
Spira-trol K and L Series Two-port Control Valves English IM-S24-42 Scarica il PDF
Valvole di regolazione a due vie Spira-trol serie K e L Italian IM-S24-42-IT Scarica il PDF
Spira-trol Two-port Control Valves EN Standard JE, JF and JL DN15 to DN200 and ASME Standard JEA, JFA and JLA 1/2" to 8" English IM-S24-61 Scarica il PDF